Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Per aumentare l'efficienza di consumo carburante è necessario un approccio olistico alla progettazione di motori e gruppi propulsori. Il nostro portafoglio combinato di soluzioni di test e simulazione avanzata consente l'analisi dettagliata a livello di componente, come il flusso all'interno del cilindro. È possibile utilizzare l'analisi degli strumenti integrati per esaminare motori, generatori elettrici, componenti elettronici per l'energia e sistemi di raffreddamento. Tutte le aree critiche per le prestazioni, come la fatica e la durabilità dei componenti, l'ottimizzazione della batteria, il design del motore elettrico e il consumo di energia possono essere analizzate utilizzando i nostri strumenti di test e simulazione.
Per aumentare l'efficienza di consumo carburante è necessario un approccio olistico alla progettazione di motori e gruppi propulsori. Il nostro portafoglio combinato di soluzioni di test e simulazione avanzata consente l'analisi dettagliata a livello di componente, come il flusso all'interno del cilindro. È possibile utilizzare l'analisi degli strumenti integrati per esaminare motori, generatori elettrici, componenti elettronici per l'energia e sistemi di raffreddamento. Tutte le aree critiche per le prestazioni, come la fatica e la durabilità dei componenti, l'ottimizzazione della batteria, il design del motore elettrico e il consumo di energia possono essere analizzate utilizzando i nostri strumenti di test e simulazione.
Dai più grandi e potenti motori diesel agli impianti nucleari sui rompighiaccio, fino alle moderne imbarcazioni a propulsione elettrica, la progettazione dei motori navali è completamente incentrata sull'efficienza energetica.
Il nostro portafoglio di soluzioni si trova in una posizione unica per accelerare la commercializzazione di motori più efficienti, con un approccio alla progettazione basato sulla simulazione che consente di valutare le prestazioni e il funzionamento del motore, dal singolo componente all'intero sistema. Attraverso una combinazione di strumenti di simulazione, test e ottimizzazione, oltre a soluzioni specializzate per i sistemi di propulsione tradizionali e alternativi, il nostro portafoglio consente di progettare e integrare un sistema motore ottimale per l’imbarcazione.
Le nostre soluzioni consentono di:
Scoprite le principali caratteristiche di questa soluzione.
Utilizzate gli strumenti di simulazione per sviluppare motori diesel più puliti, con un consumo più efficiente di carburante. Adottate un approccio senza compromessi alla modellazione fisica, utilizzando una gamma completa di strumenti di simulazione.
Assicurate un'alimentazione affidabile dell'imbarcazione, migliorando il progetto della batteria in tutto l’intervallo operativo.
Progettate e ottimizzare il sistema motore completo, includendo la gestione termica e i componenti del gruppo propulsore. Analizzate architetture e concept di motore alternativi all'inizio della fase di progettazione.
Scopri come Siemens Energy ottiene simulazioni di turbine ad alta fedeltà combinando i risultati di diverse discipline, per creare progetti affidab...
The marine industry is under continuous pressure to improve vessel efficiency and reduce emissions. The only way to comply with new environmental r...
Scopri come gli utenti Creo possono avvalersi della simulazione
Learn how co-simulation can predict ship emissions and required engine power