Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Sferragliamento, cigolii, vibrazioni torsionali, dinamica dei rotori e altri tipi di rumore sono problemi comuni nelle macchine rotanti, come pompe, motori e compressori. Una vibrazione eccessiva può determinare un livello di rumore superiore a quello consentito dalle normative o ridurre i livelli di prestazioni e affidabilità. Rispettare questi requisiti e normative può essere difficile, se non si comprendono veramente le prestazioni dei macchinari e l'origine di rumori e vibrazioni.
Siemens Digital Industries Software offre un set completo di soluzioni avanzate per la simulazione e il test di vibrazioni e acustica, che può aiutarti a prevedere le prestazioni dinamiche e acustiche dei macchinari, oltre a determinare l'origine e la propagazione del rumore nelle macchine già operative sul campo.
Sferragliamento, cigolii, vibrazioni torsionali, dinamica dei rotori e altri tipi di rumore sono problemi comuni nelle macchine rotanti, come pompe, motori e compressori. Una vibrazione eccessiva può determinare un livello di rumore superiore a quello consentito dalle normative o ridurre i livelli di prestazioni e affidabilità. Rispettare questi requisiti e normative può essere difficile, se non si comprendono veramente le prestazioni dei macchinari e l'origine di rumori e vibrazioni.
Siemens Digital Industries Software offre un set completo di soluzioni avanzate per la simulazione e il test di vibrazioni e acustica, che può aiutarti a prevedere le prestazioni dinamiche e acustiche dei macchinari, oltre a determinare l'origine e la propagazione del rumore nelle macchine già operative sul campo.
Il rumore e le vibrazioni sono parametri essenziali per le prestazioni di un macchinario. Livelli eccessivi di tali parametri possono influire negativamente sulla qualità dei prodotti finali fabbricati. Un rumore eccessivo influisce direttamente sulle prestazioni dell'operatore e aumenta la rumorosità complessiva del reparto produzione, determinando un calo di produttività di tutti gli operai. Una vibrazione incontrollata può limitare direttamente la qualità della parte da fabbricare, determinando perdite di tempo e prodotti per il cliente finale. Per gestire i problemi di rumore e vibrazioni, i reparti di progettazione dei macchinari hanno bisogno di un set di soluzioni di simulazione e test veramente esaustivo, in grado di gestire la definizione degli obiettivi, la progettazione dei prodotti, l'ottimizzazione, la validazione del prototipo finale, la certificazione, la risoluzione dei problemi e molto altro ancora.
Le soluzioni per simulazione e test Siemens Digital Industries Software possono aiutarti a individuare le risonanze e le fonti di rumore, incluse quelle impreviste. Il nostro portfolio di soluzioni dedicate a rumore e vibrazioni include strumenti di simulazione 3D che possono essere utilizzati nelle fasi iniziali dello sviluppo del macchinario, per prevederne la dinamica, le vibrazioni e le caratteristiche acustiche interne ed esterne. Siemens offre, inoltre, tutta l'esperienza necessaria per i test di hardware e rumore, che può essere implementata nei prototipi fisici e utilizzata per risolvere i problemi dei macchinari già in uso sul campo.
Scopri le principali caratteristiche della soluzione.
Progetta prodotti innovativi con caratteristiche acustiche accattivanti, che rispettano i nuovi standard internazionali e si adattano ai requisiti dei tuoi progetti.
Un ambiente di modellazione unificato e scalabile, con solutori efficienti e funzionalità di visualizzazione facili da interpretare, permette di ottenere rapidamente informazioni dettagliate sulle prestazioni acustiche del prodotto.
Scegli una soluzione completa per i test ambientali dinamici, che varia dagli strumenti di qualificazione delle vibrazioni di routine all'efficace sistema di controllo multicanale dello shaker ad alta velocità e ciclo chiuso, con acquisizione dati parallela e avanzate capacità di analisi.
Razionalizza i tuoi processi di acquisto, testing e manutenzione, scegliendo l'hardware di un partner che fornisce soluzioni end-to-end per i requisiti di test multifisici, dai sensori agli eccitatori, fino alle soluzioni complete per l'acquisizione dei dati.
La simulazione cinematica consente di calcolare le forze di reazione, le coppie, le velocità, l'accelerazione e molti altri parametri dei sistemi meccanici. In questo modo potrai convertire la geometria CAD e i vincoli di assieme in un modello di movimento accurato.
Ottimizza le prestazioni delle macchine rotanti, tramite l'acquisizione e l'analisi dell'impatto di velocità, coppia e strategia di controllo su qualità del suono, vibrazioni (torsionali) ed efficienza energetica.
Accelera lo sviluppo del prodotto e risolvi i problemi più difficili con l'assistenza scalabile dei servizi Engineering and Consulting.
Massimizza l'efficienza dei test di impatto sulle strutture di piccole dimensioni, l'esecuzione di campagne su vasta scala con centinaia di canali di misurazione o la validazione dei modelli 3D a elementi finiti con i dati sperimentali.
Scegli una soluzione completa per i test ambientali dinamici, che varia dagli strumenti di qualificazione delle vibrazioni di routine all'efficace sistema di controllo multicanale dello shaker ad alta velocità e ciclo chiuso, con acquisizione dati parallela e avanzate capacità di analisi.
Crea automaticamente modelli di trasmissione complessi e simula in modo preciso le prestazioni vibro-acustiche
Partecipa al webinar didattico e informativo sulle macchine rotanti.