Rumore e vibrazioni

I macchinari di produzione generano vibrazioni e rumore, anche molto forti. Un livello di vibrazione eccessivo può ridurre la precisione del macchinario, portandolo a produrre parti di scarsa qualità e determinando una perdita economica per i clienti. Inoltre, in molti mercati sono in vigore normative sui rumori con lo scopo di garantire la sicurezza e il comfort dell'operatore. Rispettare questi requisiti e normative può essere difficile, se non si comprendono veramente le prestazioni dei macchinari e l'origine di rumori e vibrazioni.

Siemens Digital Industries Software offre un set completo di soluzioni avanzate per la simulazione e il test di vibrazioni e acustica, che può aiutarti a prevedere le prestazioni dinamiche e acustiche dei macchinari, oltre a determinare l'origine e la propagazione del rumore nelle macchine già operative sul campo.

I macchinari di produzione generano vibrazioni e rumore, anche molto forti. Un livello di vibrazione eccessivo può ridurre la precisione del macchinario, portandolo a produrre parti di scarsa qualità e determinando una perdita economica per i clienti. Inoltre, in molti mercati sono in vigore normative sui rumori con lo scopo di garantire la sicurezza e il comfort dell'operatore. Rispettare questi requisiti e normative può essere difficile, se non si comprendono veramente le prestazioni dei macchinari e l'origine di rumori e vibrazioni.

Siemens Digital Industries Software offre un set completo di soluzioni avanzate per la simulazione e il test di vibrazioni e acustica, che può aiutarti a prevedere le prestazioni dinamiche e acustiche dei macchinari, oltre a determinare l'origine e la propagazione del rumore nelle macchine già operative sul campo.

Learn More

Il rumore e le vibrazioni sono parametri essenziali per le prestazioni di un macchinario. Livelli eccessivi di tali parametri possono influire negativamente sulla qualità dei prodotti finali fabbricati. Un rumore eccessivo influisce direttamente sulle prestazioni dell'operatore e aumenta la rumorosità complessiva del reparto produzione, determinando un calo di produttività di tutti gli operai. Una vibrazione incontrollata può limitare direttamente la qualità della parte da fabbricare, determinando perdite di tempo e prodotti per il cliente finale. Per gestire i problemi di rumore e vibrazioni, i reparti di progettazione dei macchinari hanno bisogno di un set di soluzioni di simulazione e test veramente esaustivo, in grado di gestire la definizione degli obiettivi, la progettazione dei prodotti, l'ottimizzazione, la validazione del prototipo finale, la certificazione, la risoluzione dei problemi e molto altro ancora.

Le nostre soluzioni di simulazione aiutano gli ingegneri a individuare le risonanze e le fonti di rumore, incluse quelle impreviste. Il nostro portfolio di soluzioni dedicate a rumore e vibrazioni include strumenti di simulazione 3D che possono essere utilizzati nelle fasi iniziali dello sviluppo del macchinario, per prevederne la dinamica, le vibrazioni e le caratteristiche acustiche interne ed esterne. Siemens offre, inoltre, tutta l'esperienza necessaria per i test di hardware e rumore, che può essere implementata nei prototipi fisici e utilizzata per risolvere i problemi dei macchinari già in uso sul campo.

Webinar su richiesta | 36 minuti

Robotics engineering: Develop robots and robotic systems effectively

Engineering robotics involves several domains — mechatronics, structural, electromagnetics, hardware and software. Simulation and testing solutions have solutions to handle various performance engineering challenges of the robotics industry.

Robotics engineering advancement is crucial to increase the adoption of robots by manufacturing companies.

Guarda il webinar

Funzionalità della soluzione

Scopri le principali caratteristiche della soluzione.

Acoustic Testing

Progetta prodotti innovativi con caratteristiche acustiche accattivanti, che rispettano i nuovi standard internazionali e si adattano ai requisiti dei tuoi progetti.

Acoustics Simulation

Ottimizza le prestazioni acustiche dei tuoi prodotti, con un ambiente di modellazione unificato e scalabile, combinato con solutori efficienti e funzionalità di visualizzazione facili da interpretare.

Architecture-driven Simulation

Trasforma i modelli di simulazione dei sistemi realizzati con le applicazioni più diverse in asset modulari riutilizzabili, per semplificare la configurazione, la valutazione delle varianti e il bilanciamento dei vari attributi dei prodotti, fin dalle fasi iniziali della progettazione.

Dynamic Environmental Testing

Scegli una soluzione completa per i test ambientali dinamici, che varia dagli strumenti di qualificazione delle vibrazioni di routine all'efficace sistema di controllo multicanale dello shaker ad alta velocità e ciclo chiuso, con acquisizione dati parallela e avanzate capacità di analisi.

Engineering & Consulting

Accelera lo sviluppo del prodotto e risolvi i problemi più difficili con l'assistenza scalabile dei servizi Engineering and Consulting.

Hardware & Data Acquisition

Razionalizza i tuoi processi di acquisto, testing e manutenzione, scegliendo l'hardware di un partner che fornisce soluzioni end-to-end per i requisiti di test multifisici, dai sensori agli eccitatori, fino alle soluzioni complete per l'acquisizione dei dati.

Model-based Software Engineering

Incrementa la produttività, aumentando il riutilizzo dei moduli software, e sfrutta il collegamento continuo fra requisiti, progettazione dell'architettura, integrazione, test e verifica.

Motion Simulation

Calcola le forze di reazione, le coppie, le velocità, l'accelerazione e tutti gli altri parametri dei sistemi meccanici. In questo modo potrai convertire la geometria CAD e i vincoli di assieme in un modello di movimento accurato.

Rotating Machinery Testing

Ottimizza le prestazioni delle macchine rotanti, tramite l'acquisizione e l'analisi dell'impatto di velocità, coppia e strategia di controllo su qualità del suono, vibrazioni (torsionali) ed efficienza energetica.