Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
I sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC, Heating, Ventilation, and Air Conditioning) devono operare in condizioni molto diverse, rispettare le norme governative sull'efficienza e garantire un funzionamento affidabile per lunghi periodi di tempo, riducendo al minimo i tempi di fermo per le riparazioni. Le soluzioni Siemens Digital Industries Software possono aiutarti a ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni, l'efficienza, il rumore, le vibrazioni e il raffreddamento dei sistemi HVAC, molto più precise di quelle che otterresti limitandoti alle prove fisiche.
I sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC, Heating, Ventilation, and Air Conditioning) devono operare in condizioni molto diverse, rispettare le norme governative sull'efficienza e garantire un funzionamento affidabile per lunghi periodi di tempo, riducendo al minimo i tempi di fermo per le riparazioni. Le soluzioni Siemens Digital Industries Software possono aiutarti a ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni, l'efficienza, il rumore, le vibrazioni e il raffreddamento dei sistemi HVAC, molto più precise di quelle che otterresti limitandoti alle prove fisiche.
Il mercato HVAC è in piena espansione. E poiché un mercato in espansione attira molti nuovi competitor, è fondamentale creare prodotti in grado di distinguersi dalla massa. Per rimanere in vantaggio, occorre progettare sistemi innovativi.
Tuttavia, l'aumento dei gas serra e l'esigenza di ridurre i consumi hanno indotto i governi di tutto il mondo a emanare normative che disciplinano le emissioni e l'efficienza dei sistemi HVAC. Le diverse normative creano ulteriori complicazioni, che devono essere gestite e integrate nella progettazione dei prodotti.
Inoltre, i prodotti HVAC stanno diventando più intelligenti e connessi. Oggi, l’IoT consente ai sistemi HVAC di comunicare con le reti globali per monitorare e controllare i livelli di temperatura e umidità da remoto.
Ma come determinare le prestazioni dei prodotti in uno scenario più complicato e connesso come quello attuale? Qual è l'impatto dei sistemi di controllo sui componenti meccanici e viceversa? Le aziende migliori saranno in grado di progettare prodotti capaci di adattarsi perfettamente a questo nuovo ambiente.
La simulazione è fondamentale per promuovere l'innovazione e battere la concorrenza sul tempo, poiché permette di verificare rapidamente le nuove idee progettuali prima di realizzare qualsiasi prototipo fisico. In questo modo, è possibile valutare velocemente numerose varianti di progetto, allo scopo di identificare il progetto ottimale per la propria applicazione ed eseguire le prove fisiche finali per validare la simulazione ed eseguire la qualificazione finale imposta dalle normative.
Siemens Digital Industries Software offre soluzioni avanzate di simulazione CAE, simulazione dei sistemi e test, oltre a funzioni di analisi ed esplorazione dei progetti. Le nostre soluzioni possono aiutarti a ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni, l'efficienza, il rumore, le vibrazioni e il raffreddamento dei sistemi HVAC, molto più precise di quelle che otterresti limitandoti alle prove fisiche.
Scopri le principali caratteristiche della soluzione.
I clienti desiderano ridurre al minimo il rumore dei sistemi HVAC. Riduci i livelli di rumore e vibrazioni con un set completo di soluzioni avanzate per la simulazione e il test di vibrazioni e acustica, che può aiutarti a prevedere le prestazioni dinamiche e acustiche di fornaci, condizionatori d'aria o pompe di calore, oltre a determinare l'origine e la propagazione del rumore nei sistemi già installati negli edifici.
Efficienza, portata, scambio di calore e controlli sono tutti aspetti fondamentali per le prestazioni dei sistemi HVAC, quali pompe di calore, condizionatori d'aria e fornaci. Le soluzioni di simulazione e test Siemens Digital Industries Software offrono tutti gli strumenti necessari per determinare se un sistema HVAC soddisfa i requisiti di questi e altri criteri, prima ancora di realizzare il primo prototipo.
I clienti desiderano ridurre al minimo il rumore dei sistemi HVAC. Riduci i livelli di rumore e vibrazioni con un set completo di soluzioni avanzate per la simulazione e il test di vibrazioni e acustica, che può aiutarti a prevedere le prestazioni dinamiche e acustiche di fornaci, condizionatori d'aria o pompe di calore, oltre a determinare l'origine e la propagazione del rumore nei sistemi già installati negli edifici.
Efficienza, portata, scambio di calore e controlli sono tutti aspetti fondamentali per le prestazioni dei sistemi HVAC, quali pompe di calore, condizionatori d'aria e fornaci. Le soluzioni di simulazione e test Siemens Digital Industries Software offrono tutti gli strumenti necessari per determinare se un sistema HVAC soddisfa i requisiti di questi e altri criteri, prima ancora di realizzare il primo prototipo.
Come prevedere se i sistemi di pompaggio progettati soddisfano i requisiti in termini di prestazioni?
Il calore preferisce percorsi caratterizzati da una minore resistenza; tuttavia prevedere come e dove si propagherà è un compito arduo. Il software...
Riduzione del rumore dei sistemi HVAC mediante tecniche di simulazione lean
Scopri come eseguire un test di misurazione della potenza sonora ISO secondo gli standard ISO 3744 e conformarti alla direttiva europea per l’emiss...