Progettazione di flussi e prestazioni termiche

Per soddisfare le severe normative sui consumi, i macchinari devono ottenere il massimo dall'energia che utilizzano. Un macchinario che sviluppa calore eccessivo non utilizza l'energia in modo efficiente e ciò potrebbe ridurre la sua vita utile, limitare le prestazioni e produrre effetti negativi sull'ambiente circostante. Proprio per questo è importante progettare le prestazioni termiche delle macchine rotanti fin dalle prime fasi del processo di sviluppo. Siemens Digital Industries Software offre soluzioni di gestione delle prestazioni termiche ed energetiche che possono aiutarti in ogni singola fase del processo di sviluppo, dalla modellazione dei sistemi alla simulazione termica/fluidodinamica dei sistemi di raffreddamento, fino alla simulazione degli effetti della temperatura sui componenti dei macchinari.

Per soddisfare le severe normative sui consumi, i macchinari devono ottenere il massimo dall'energia che utilizzano. Un macchinario che sviluppa calore eccessivo non utilizza l'energia in modo efficiente e ciò potrebbe ridurre la sua vita utile, limitare le prestazioni e produrre effetti negativi sull'ambiente circostante. Proprio per questo è importante progettare le prestazioni termiche delle macchine rotanti fin dalle prime fasi del processo di sviluppo. Siemens Digital Industries Software offre soluzioni di gestione delle prestazioni termiche ed energetiche che possono aiutarti in ogni singola fase del processo di sviluppo, dalla modellazione dei sistemi alla simulazione termica/fluidodinamica dei sistemi di raffreddamento, fino alla simulazione degli effetti della temperatura sui componenti dei macchinari.

Learn More

Le prestazioni termiche ed energetiche costituiscono una caratteristica essenziale per la scelta del macchinario ottimale da parte del cliente finale. Inoltre, a causa delle norme sempre più restrittive in materia di ambiente ed emissioni, non è possibile ignorare le prestazioni termiche dei macchinari. La simulazione consente di analizzare la prestazioni termiche dei macchinari fin dalle prime fasi del processo di sviluppo, evitando costose riprogettazioni alla fine.

Le soluzioni di simulazione Siemens Digital Industries Software consentono di studiare concept completi, nonché validare le prestazioni a livello di sistema e sottosistema dettagliato. Le nostre soluzioni per la simulazione dei sistemi 1D offrono il punto di partenza ideale per esaminare gli effetti delle diverse opzioni sulle prestazioni dei macchinari e sulla conformità alle normative energetiche. Per un'analisi più dettagliata, è possibile utilizzare le nostre soluzioni 3D e CFD per esaminare i sistemi di raffreddamento dei macchinari, incluse l'efficienza delle ventole di raffreddamento e l'ottimizzazione del comfort termico dell'ambiente circostante. È inoltre possibile combinare queste due soluzioni in modo da creare un modello di co-simulazione CFD e 1D, per esaminare l'intero sistema di gestione energetica integrato, inclusa la valutazione della strategia di controllo.

Webinar su richiesta | 46 minuti

Simulazione aerodinamica ad alta fedeltà per la progettazione di turbine a gas

Progettazione di turbine a gas

Scopri come Siemens Energy ottiene simulazioni di turbine ad alta fedeltà combinando i risultati di diverse discipline, per creare progetti affidabili ed efficienti.

Guarda il webinar

Funzionalità della soluzione

Scopri le principali caratteristiche della soluzione.

Electrics

Sfrutta i modelli pronti all'uso per batterie, celle a combustibile, convertitori, attuatori lineari e motori elettrici, per costruire l'architettura di qualsiasi tipo di dispositivo elettrico. Utilizzando un approccio multifisico, multilivello, scalabile e flessibile, è possibile risolvere vari problemi ingegneristici, come la progettazione dei sistemi di gestione termica, la valutazione delle prestazioni o dell'efficienza dei sistemi, con carichi meccanici o idraulici realistici, oltre a progettare e validare i controlli.

Engineering & Consulting

Accelera lo sviluppo del prodotto e risolvi i problemi più difficili con l'assistenza scalabile dei servizi Engineering and Consulting.

Fluid Dynamics Simulation

Siemens fornisce il software leader di settore per la fluidodinamica computazionale, che consente di simulare quasi tutti i problemi di progettazione che comportano un flusso di liquidi o gas (o una combinazione di entrambi), insieme a tutta la fisica associata.

Fluids

Valuta il comportamento complessivo dei sistemi e componenti idraulici o pneumatici. Il nostro software di simulazione dei sistemi include una serie di componenti funzionali predefiniti per pompe, compressori, valvole e attuatori, oltre a una serie di componenti dettagliati basati sulla geometria. Puoi studiare l'evoluzione di pressione, portata e temperatura nel sistema completo e analizzare le prestazioni di componenti specifici (valvole o pompe), tenendo conto di flussi comprimibili, miscele di gas, effetti termici, aerazione e cavitazione.

Multi-physics Simulation

I problemi industriali complessi richiedono soluzioni che coprono una vasta gamma di fenomeni fisici e spesso possono essere risolti esclusivamente utilizzando tecniche di simulazione che spaziano tra varie discipline di progettazione.

Thermal Simulation

Il software di simulazione Siemens include funzionalità di simulazione termica esaustive e all'avanguardia, che permettono di comprendere le caratteristiche termiche del prodotto, e in seguito adattare la soluzione di gestione termica per ottimizzare le prestazioni.

Thermodynamics

Puoi modellare qualunque tipo di sistema di gestione termica, simulando il trasferimento di calore fra solidi, liquidi e gas, oltre ai fenomeni di cambiamento di fase. È possibile utilizzare un set completo di componenti quali pompe, termostati o scambiatori di calore per studiare con precisione il comportamento transitorio del sistema. Puoi dimensionare i componenti e confrontare le diverse architetture o strategie di controllo, tenendo conto delle interazioni termiche fra i diversi sottosistemi.