Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Le pompe, i compressori, i motori e le altre macchine rotanti devono operare correttamente in condizioni molto diverse, rispettare le norme governative sull'efficienza e garantire un corretto funzionamento per lunghi periodi di tempo, riducendo al minimo i tempi di fermo per le riparazioni. Le soluzioni Siemens Digital Industries Software possono aiutarti a ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni, l'efficienza, il rumore, le vibrazioni e il raffreddamento delle macchine rotanti, molto più precise di quelle che otterresti limitandoti alle prove fisiche.
Le pompe, i compressori, i motori e le altre macchine rotanti devono operare correttamente in condizioni molto diverse, rispettare le norme governative sull'efficienza e garantire un corretto funzionamento per lunghi periodi di tempo, riducendo al minimo i tempi di fermo per le riparazioni. Le soluzioni Siemens Digital Industries Software possono aiutarti a ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni, l'efficienza, il rumore, le vibrazioni e il raffreddamento delle macchine rotanti, molto più precise di quelle che otterresti limitandoti alle prove fisiche.
I produttori di pompe, compressori e motori devono affrontare una concorrenza sempre più agguerrita. Il mercato è invaso da nuovi produttori che offrono articoli a basso costo, costringendo le altre aziende a ridurre i prezzi e, di conseguenza, i profitti. Per mantenere un vantaggio competitivo, le aziende devono differenziarsi dai propri competitor e sviluppare nuove funzionalità in linea con le richieste dei clienti. In un mercato in rapida evoluzione, come quello attuale, è necessario realizzare prodotti innovativi e gestirne la complessità.
La simulazione è fondamentale per promuovere l'innovazione e battere la concorrenza sul tempo, poiché permette di verificare rapidamente le nuove idee progettuali prima di realizzare qualsiasi prototipo fisico. Questo permette di valutare rapidamente numerose varianti di progetto, al fine di trovare quella ottimale per l’applicazione.
Le prove fisiche sono ancora necessarie per rispettare le normative, ma possono essere utilizzate anche per validare e ottimizzare i modelli di simulazione.
La nostra soluzione offre capacità avanzate di simulazione CAE, simulazione dei sistemi e test, oltre a funzioni per l'analisi e l'esplorazione dei progetti. Le nostre soluzioni di simulazione e test consentono di ottenere informazioni più dettagliate sulle prestazioni, l'efficienza, il rumore, le vibrazioni e la gestione termica delle macchine rotanti.
Scopri le principali caratteristiche della soluzione.
Riduci i livelli di rumore e vibrazioni, con un insieme completo di avanzate soluzioni di simulazione e test per acustica e vibrazioni, che consentono di prevedere le prestazioni dinamiche e acustiche dei macchinari. Puoi determinare la fonte e le vie di trasmissione del rumore nei macchinari già presenti sul campo.
Progetta le prestazioni termiche delle macchine rotanti, fin dalle prime fasi del processo di sviluppo. Sfrutta le nostre soluzioni di gestione delle prestazioni termiche ed energetiche in ogni singola fase dello sviluppo, dalla modellazione dei sistemi 1D alla simulazione termica/fluidodinamica 3D dei sistemi di raffreddamento, fino alla simulazione degli effetti della temperatura sui componenti dei macchinari.
Riduci i livelli di rumore e vibrazioni, con un insieme completo di avanzate soluzioni di simulazione e test per acustica e vibrazioni, che consentono di prevedere le prestazioni dinamiche e acustiche dei macchinari. Puoi determinare la fonte e le vie di trasmissione del rumore nei macchinari già presenti sul campo.
Progetta le prestazioni termiche delle macchine rotanti, fin dalle prime fasi del processo di sviluppo. Sfrutta le nostre soluzioni di gestione delle prestazioni termiche ed energetiche in ogni singola fase dello sviluppo, dalla modellazione dei sistemi 1D alla simulazione termica/fluidodinamica 3D dei sistemi di raffreddamento, fino alla simulazione degli effetti della temperatura sui componenti dei macchinari.
Scopri come la fluidodinamica computazionale (CFD) 3D può aiutarti ad analizzare l’efficienza delle turbine idrauliche per prevederne al meglio le ...
Facilitating simulation for the built environment and occupant comfort.
Turbomachinery Engineering provides efficient methodologies to handle complex product engineering challenges.
Pumps and compressors are widely used across industries to pump liquids or circulate or compress gasses. Designing robust, reliable rotating machin...