Vai al contenuto

Rumore, vibrazioni e dinamica

 Rumore, vibrazioni e dinamica

Sferragliamento, cigolii, vibrazioni torsionali, dinamica dei rotori e altri tipi di rumore sono problemi comuni nelle macchine rotanti, come pompe, motori e compressori. Una vibrazione eccessiva può determinare un livello di rumore superiore a quello consentito dalle normative o ridurre i livelli di prestazioni e affidabilità. Rispettare questi requisiti e normative può essere difficile, se non si comprendono veramente le prestazioni dei macchinari e l'origine di rumori e vibrazioni.

Siemens Digital Industries Software offre un set completo di soluzioni avanzate per la simulazione e il test di vibrazioni e acustica, che può aiutarti a prevedere le prestazioni dinamiche e acustiche dei macchinari, oltre a determinare l'origine e la propagazione del rumore nelle macchine già operative sul campo.

Sferragliamento, cigolii, vibrazioni torsionali, dinamica dei rotori e altri tipi di rumore sono problemi comuni nelle macchine rotanti, come pompe, motori e compressori. Una vibrazione eccessiva può determinare un livello di rumore superiore a quello consentito dalle normative o ridurre i livelli di prestazioni e affidabilità. Rispettare questi requisiti e normative può essere difficile, se non si comprendono veramente le prestazioni dei macchinari e l'origine di rumori e vibrazioni.

Siemens Digital Industries Software offre un set completo di soluzioni avanzate per la simulazione e il test di vibrazioni e acustica, che può aiutarti a prevedere le prestazioni dinamiche e acustiche dei macchinari, oltre a determinare l'origine e la propagazione del rumore nelle macchine già operative sul campo.

 Rumore, vibrazioni e dinamica

Learn More

Il rumore e le vibrazioni sono parametri essenziali per le prestazioni di un macchinario. Livelli eccessivi di tali parametri possono influire negativamente sulla qualità dei prodotti finali fabbricati. Un rumore eccessivo influisce direttamente sulle prestazioni dell'operatore e aumenta la rumorosità complessiva del reparto produzione, determinando un calo di produttività di tutti gli operai. Una vibrazione incontrollata può limitare direttamente la qualità della parte da fabbricare, determinando perdite di tempo e prodotti per il cliente finale. Per gestire i problemi di rumore e vibrazioni, i reparti di progettazione dei macchinari hanno bisogno di un set di soluzioni di simulazione e test veramente esaustivo, in grado di gestire la definizione degli obiettivi, la progettazione dei prodotti, l'ottimizzazione, la validazione del prototipo finale, la certificazione, la risoluzione dei problemi e molto altro ancora.

Le soluzioni per simulazione e test Siemens Digital Industries Software possono aiutarti a individuare le risonanze e le fonti di rumore, incluse quelle impreviste. Il nostro portfolio di soluzioni dedicate a rumore e vibrazioni include strumenti di simulazione 3D che possono essere utilizzati nelle fasi iniziali dello sviluppo del macchinario, per prevederne la dinamica, le vibrazioni e le caratteristiche acustiche interne ed esterne. Siemens offre, inoltre, tutta l'esperienza necessaria per i test di hardware e rumore, che può essere implementata nei prototipi fisici e utilizzata per risolvere i problemi dei macchinari già in uso sul campo.

 Rumore, vibrazioni e dinamica

Funzionalità della soluzione

Scopri le principali caratteristiche della soluzione.

Acoustic Testing

Progetta prodotti innovativi con caratteristiche acustiche accattivanti, che rispettano i nuovi standard internazionali e si adattano ai requisiti dei tuoi progetti.

Acoustics Simulation

Un ambiente di modellazione unificato e scalabile, con solutori efficienti e funzionalità di visualizzazione facili da interpretare, permette di ottenere rapidamente informazioni dettagliate sulle prestazioni acustiche del prodotto.

Dynamic Environmental Testing

Scegli una soluzione completa per i test ambientali dinamici, che varia dagli strumenti di qualificazione delle vibrazioni di routine all'efficace sistema di controllo multicanale dello shaker ad alta velocità e ciclo chiuso, con acquisizione dati parallela e avanzate capacità di analisi.

Hardware & Data Acquisition

Razionalizza i tuoi processi di acquisto, testing e manutenzione, scegliendo l'hardware di un partner che fornisce soluzioni end-to-end per i requisiti di test multifisici, dai sensori agli eccitatori, fino alle soluzioni complete per l'acquisizione dei dati.

Motion Simulation

La simulazione cinematica consente di calcolare le forze di reazione, le coppie, le velocità, l'accelerazione e molti altri parametri dei sistemi meccanici. In questo modo potrai convertire la geometria CAD e i vincoli di assieme in un modello di movimento accurato.

Rotating Machinery Testing

Ottimizza le prestazioni delle macchine rotanti, tramite l'acquisizione e l'analisi dell'impatto di velocità, coppia e strategia di controllo su qualità del suono, vibrazioni (torsionali) ed efficienza energetica.

Simcenter Engineering & Consulting

Accelera lo sviluppo del prodotto e risolvi i problemi più difficili con l'assistenza scalabile dei servizi Engineering and Consulting.

Structural Dynamics Testing

Massimizza l'efficienza dei test di impatto sulle strutture di piccole dimensioni, l'esecuzione di campagne su vasta scala con centinaia di canali di misurazione o la validazione dei modelli 3D a elementi finiti con i dati sperimentali.

Sei interessato a [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Iscriviti agli aggiornamenti relativi a [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Errore

Spiacenti, non è stato possibile acquisire i dati inviati. Riprovare.

Grazie per la registrazione. È la prima sottoscrizione? Assicurati di controllare l’e-mail per confermare la sottoscrizione.

Campo obbligatorio È necessario fornire un indirizzo e-mail valido
Campo obbligatorio Il valore non è valido o supera la lunghezza consentita
Come possiamo aiutarti?