Rumore, vibrazioni e dinamica

I sistemi HVAC vengono utilizzati negli ambienti in cui le persone vivono e lavorano, pertanto devono produrre il minimo livello di rumore possibile. Inoltre, una vibrazione eccessiva può creare problemi di usura e affidabilità del sistema. Tuttavia, realizzare i sistemi silenziosi richiesti dai clienti finali non è così semplice, se non si comprendono veramente le prestazioni di fornaci, condizionatori d'aria o pompe di calore e non si conosce l'origine di rumori e vibrazioni.

Siemens Digital Industries Software offre un set completo di soluzioni avanzate per la simulazione e il test di vibrazioni e acustica, che può aiutarti a prevedere le prestazioni dinamiche e acustiche dei sistemi HVAC nelle prime fasi del processo di sviluppo, oltre a determinare l'origine e la propagazione del rumore nei sistemi già installati negli edifici.

I sistemi HVAC vengono utilizzati negli ambienti in cui le persone vivono e lavorano, pertanto devono produrre il minimo livello di rumore possibile. Inoltre, una vibrazione eccessiva può creare problemi di usura e affidabilità del sistema. Tuttavia, realizzare i sistemi silenziosi richiesti dai clienti finali non è così semplice, se non si comprendono veramente le prestazioni di fornaci, condizionatori d'aria o pompe di calore e non si conosce l'origine di rumori e vibrazioni.

Siemens Digital Industries Software offre un set completo di soluzioni avanzate per la simulazione e il test di vibrazioni e acustica, che può aiutarti a prevedere le prestazioni dinamiche e acustiche dei sistemi HVAC nelle prime fasi del processo di sviluppo, oltre a determinare l'origine e la propagazione del rumore nei sistemi già installati negli edifici.

Learn More

Il rumore e le vibrazioni sono parametri essenziali per i sistemi HVAC. Livelli eccessivi di tali parametri possono influire negativamente sulla qualità della vita delle persone che vivono o lavorano nelle vicinanze. Una vibrazione incontrollata può, inoltre, influire direttamente sull'affidabilità e sulla longevità dell'intero sistema. Per gestire i problemi di rumore e vibrazioni, i reparti di progettazione dei sistemi HVAC hanno bisogno di un set di soluzioni di simulazione e test veramente esaustivo, in grado di gestire la definizione degli obiettivi, la progettazione dei prodotti, l'ottimizzazione, la validazione del prototipo finale, la certificazione, la risoluzione dei problemi e molto altro ancora.

Le soluzioni di simulazione e test Siemens Digital Industries Software possono aiutarti a individuare le risonanze e le fonti di rumore, incluse quelle impreviste. Il nostro portfolio di soluzioni dedicate a rumore e vibrazioni include strumenti di simulazione 3D che possono essere utilizzati nelle fasi iniziali dello sviluppo, per prevedere la dinamica delle ventole, le vibrazioni e le caratteristiche acustiche interne ed esterne. Siemens offre, inoltre, tutta l'esperienza necessaria per i test di hardware e rumore, che può essere implementata nei prototipi fisici e utilizzata per risolvere i problemi degli impianti HVAC esistenti.

Funzionalità della soluzione

Scopri le principali caratteristiche della soluzione.

Acoustic Testing

Progetta prodotti innovativi con caratteristiche acustiche accattivanti, che rispettano i nuovi standard internazionali e si adattano ai requisiti dei tuoi progetti.

Acoustics Simulation

Progetta prodotti innovativi con caratteristiche acustiche accattivanti, che rispettano i nuovi standard internazionali e si adattano ai requisiti dei tuoi progetti.

Dynamic Environmental Testing

Scegli una soluzione completa per i test ambientali dinamici, che varia dagli strumenti di qualificazione delle vibrazioni di routine all'efficace sistema di controllo multicanale dello shaker ad alta velocità e ciclo chiuso, con acquisizione dati parallela e avanzate capacità di analisi.

Engineering & Consulting

Accelera lo sviluppo del prodotto e risolvi i problemi più difficili con l'assistenza scalabile dei servizi Engineering and Consulting.

Hardware & Data Acquisition

Razionalizza i tuoi processi di acquisto, testing e manutenzione, scegliendo l'hardware di un partner che fornisce soluzioni end-to-end per i requisiti di test multifisici, dai sensori agli eccitatori, fino alle soluzioni complete per l'acquisizione dei dati.

Motion Simulation

Calcola le forze di reazione, le coppie, le velocità, l'accelerazione e tutti gli altri parametri dei sistemi meccanici. In questo modo potrai convertire la geometria CAD e i vincoli di assieme in un modello di movimento accurato.

Rotating Machinery Testing

Ottimizza le prestazioni delle macchine rotanti tramite l'acquisizione e l'analisi dell'impatto di velocità, coppia e strategia di controllo su qualità del suono, vibrazioni (torsionali) ed efficienza energetica.

Structural Dynamics Testing

Massimizza l'efficienza dei test di impatto sulle strutture di piccole dimensioni, l'esecuzione di campagne su vasta scala con centinaia di canali di misurazione o la validazione dei modelli 3D a elementi finiti con i dati sperimentali.

Sei interessato a [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Iscriviti agli aggiornamenti relativi a [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Errore

Spiacenti, non è stato possibile acquisire i dati inviati. Riprovare.

Grazie per la registrazione. È la prima sottoscrizione? Assicurati di controllare l’e-mail per confermare la sottoscrizione.

Campo obbligatorio È necessario fornire un indirizzo e-mail valido
Campo obbligatorio Il valore non è valido o supera la lunghezza consentita