Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Migliora la semplicità di utilizzo e la produttività delle attrezzature pesanti, per aiutare i clienti a ridurre i costi operativi. La nostra soluzione combina strumenti di simulazione dei sistemi, software di analisi 3D, che include l'analisi CFD, oltre a servizi e soluzioni di test, per aiutarti in tutte le fasi del ciclo di sviluppo, dalla scelta del progetto all'ottimizzazione dei componenti, fino al perfezionamento della strategie di controllo, per testare il prototipo del prodotto finale.
Migliora la semplicità di utilizzo e la produttività delle attrezzature pesanti, per aiutare i clienti a ridurre i costi operativi. La nostra soluzione combina strumenti di simulazione dei sistemi, software di analisi 3D, che include l'analisi CFD, oltre a servizi e soluzioni di test, per aiutarti in tutte le fasi del ciclo di sviluppo, dalla scelta del progetto all'ottimizzazione dei componenti, fino al perfezionamento della strategie di controllo, per testare il prototipo del prodotto finale.
I fornitori di attrezzature pesanti mirano alla riduzione dei costi operativi per dare vita a una visione del business incentrata sul cliente. In quest'ottica, ottimizzare i livelli di produttività e la semplicità di utilizzo rappresenta una delle attività cruciali per gli ingegneri durante la fase di progettazione.
Nel settore delle attrezzature pesanti, la vera sfida consiste nel valutare le diverse architetture per identificare quella che consente di svolgere il lavoro nel modo più efficiente possibile e offrire un progetto correttamente bilanciato al costo minimo.
I progettisti devono assicurarsi di scegliere l'architettura che consenta loro di svolgere il lavoro nel modo più efficiente possibile: dalle attrezzature per l'industria mineraria, che devono spostare carichi enormi in zone dissestate, ai macchinari agricoli utilizzati per arare, seminare, spruzzare o mietere, fino alle attrezzature per l’edilizia che devono scavare, manovrare o sollevare.
Per gestire tutte queste problematiche, i progettisti di attrezzature pesanti hanno bisogno di strumenti che consentano di valutare le prestazioni funzionali delle varie architetture di sistema, fin dall'inizio del ciclo di sviluppo, oltre a ottimizzare il comportamento della configurazione prescelta, nelle fasi finali. Scegliendo la soluzione giusta fin dall’inizio, è possibile ridurre il numero dei prototipi fisici necessari per arrivare al prodotto finale.
Modella le interazioni fra reti di alimentazione elettrica controllata, accumulatori di energia, macchine e convertitori di potenza con i relativi carichi e alimentatori.
Simula il flusso a livello macroscopico e microscopico.
Progetta sistemi idraulici con la massima semplicità, inclusi reti e componenti.
Simula il comportamento funzionale degli attuatori elettromeccanici complessi.
Analizza il comportamento cinematico e dinamico dei meccanismi flessibili e articolati.
Progetta e ottimizza la gestione termica dei sistemi. Migliora i livelli di prestazioni, efficienza e affidabilità, tenendo conto di tutte le interazioni termiche in ogni singola fase del ciclo di progettazione. Simcenter Amesim aiuta a garantire il massimo comfort in stanze, automobili o aeroplani.
Simula il trasferimento di calore in modo realistico.
Progetta e ottimizza la gestione termica dei sistemi. Migliora i livelli di prestazioni, efficienza e affidabilità, tenendo conto di tutte le interazioni termiche in ogni singola fase del ciclo di progettazione. Simcenter Amesim aiuta a garantire il massimo comfort in stanze, automobili o aeroplani.
Market demands and regulation organizations are calling for improved performance, in terms of pollutant emissions, machine work output, and ownersh...
Elementi come pompe e compressori sono ampiamente utilizzati in tutti i settori per convogliare i liquidi o far circolare e comprimere i gas. La pr...
Increase machine efficiency in the field by producing more with less while keeping a strict eye on operator safety
Before a buyer invests in electric-powered heavy equipment, it’s critical the makers prove the efficiency of their machines. One option for OEMs is...
Kang Byeong IL, Senior Research Engineer di Doosan, utilizza Simcenter Amesim da 10 anni e spiega come le funzionalità di simulazione dei sistemi offerte da Simcenter gli permettono di valutare rapidamente l'efficienza energetica dell'escavatore, permettendo all’azienda di dominare il mercato e rimanere competitiva.