Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Ottimizza i livelli di rumore e vibrazione per aumentare il comfort e la sicurezza di operatori, passeggeri e passanti, oltre che per rispettare i requisiti obbligatori del mercato. Fornendo un set completo di avanzate soluzioni per simulazione e test NVH e acustici, Siemens Digital Industries Software aiuta i progettisti a calcolare il trasferimento del carico, ottimizzare il comfort dei passeggeri e il rumore in cabina, oltre che a validare il prototipo finale per la certificazione ISO.
Ottimizza i livelli di rumore e vibrazione per aumentare il comfort e la sicurezza di operatori, passeggeri e passanti, oltre che per rispettare i requisiti obbligatori del mercato. Fornendo un set completo di avanzate soluzioni per simulazione e test NVH e acustici, Siemens Digital Industries Software aiuta i progettisti a calcolare il trasferimento del carico, ottimizzare il comfort dei passeggeri e il rumore in cabina, oltre che a validare il prototipo finale per la certificazione ISO.
I livelli di rumore e vibrazioni di un’attrezzatura pesante influiscono in vari modi sulla qualità del prodotto. All'interno della cabina influenzano direttamente il comfort e la sicurezza del conducente e, di conseguenza, le prestazioni e la produttività complessive del lavoro. In molti casi, i livelli di rumore nell'ambiente di lavoro sono regolamentati da rigide normative, ma è importante anche quello che avviene all'esterno. Nei mercati attuali, attrezzature pesanti e manuali devono rispettare standard rigorosi. Per gestire tutti questi problemi interni ed esterni, il reparto progettazione ha bisogno di un set di soluzioni di simulazione e test veramente esaustivo, in grado di gestire la definizione degli obiettivi, la progettazione dei prodotti, l'ottimizzazione, la validazione del prototipo finale, la certificazione, la risoluzione dei problemi e molto altro ancora. Le soluzioni per simulazione e test di Siemens Digital Industries Software aiutano i progettisti a individuare le risonanze e le fonti di rumore, incluse quelle impreviste. Questo portfolio di soluzioni dedicato a rumore e vibrazioni include, ad esempio, avanzate procedure di test acustici per rumore, vibrazioni e asperità (NVH, Noise, Vibration and Harshness), definizione degli obiettivi e calcoli di trasferimento del carico, oltre al software di simulazione 3D per l'ottimizzazione del comfort del passeggero e del rumore all'interno della cabina. Le nostre soluzioni di test supportano anche la validazione del prototipo finale, per preparare all'immissione sul mercato i prodotti di nuova generazione che richiedono la certificazione ISO.
Simula la propagazione delle onde acustiche all'interno e all'esterno per minimizzare il rumore e ottimizzare la qualità audio nei progetti.
Raggiungi gli obiettivi acustici tramite strumenti scalabili per la progettazione acustica basata su test.
Impara dagli esperti in materia di progettazione scalabile.
Promuovi l'innovazione tramite l'analisi dei progetti.
Siemens conosce bene le sfide che devi affrontare, e ti offre servizi di progettazione per aiutarti in ogni fase del ciclo di sviluppo dei prodotti, dalla progettazione di sistemi basata su modello alla simulazione 3D, fino alle prove fisiche.
Prevedi e analizza la risposta del sistema a rumore e vibrazioni.
Il settore della produzione di macchinari pesanti si trova ad affrontare alcune sfide chiave, tra cui la richiesta di migliori prestazioni in termi...
Before a buyer invests in electric-powered heavy equipment, it’s critical the makers prove the efficiency of their machines. One option for OEMs is...
Increasing the test efficiency of your machine’s durability and NVH performance using a single platform
Simcenter Test: Introducing acoustical sources and integral shakers