Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
La nostra soluzione di produzione collaborativa consente di unificare i team di sviluppo, progettazione e produzione a livello globale, in modo che possano lavorare insieme sugli stessi requisiti, modelli e processi di produzione, pur continuando a mantenere la necessaria flessibilità per soddisfare i requisiti locali. Tale ambiente collaborativo consente di sfruttare i vantaggi derivanti da una migliore simulazione e ottimizzazione della pianificazione produttiva, da processi ottimizzati di progettazione e produzione e dall’intelligence di produzione correlata allo sviluppo del prodotto.
La nostra soluzione di produzione collaborativa consente di unificare i team di sviluppo, progettazione e produzione a livello globale, in modo che possano lavorare insieme sugli stessi requisiti, modelli e processi di produzione, pur continuando a mantenere la necessaria flessibilità per soddisfare i requisiti locali. Tale ambiente collaborativo consente di sfruttare i vantaggi derivanti da una migliore simulazione e ottimizzazione della pianificazione produttiva, da processi ottimizzati di progettazione e produzione e dall’intelligence di produzione correlata allo sviluppo del prodotto.
Per produrre attrezzature pesanti sono necessarie alcune delle distinte base (BOM, Bill Of Material) più complesse del settore manifatturiero. La nostra soluzione di produzione collaborativa consente di controllare il processo di produzione, oltre all'efficienza operativa e alla qualità in ogni singola fase, ottimizzando la distinta di processo (BOP, Bill Of Process), la gestione della pianificazione e i sistemi di misurazione della qualità. Questo include la ristrutturazione dei materiali per l'ottimizzazione del relativo flusso nella fabbrica e durante l'assemblaggio sul campo, permettendo, al tempo stesso, di gestire le varianti di stabilimenti e prodotti per la fabbricazione a livello globale. Gli strumenti di pianificazione visiva, utilizzati per creare e gestire i programmi di produzione, includono la BOP effettiva per garantire la tracciabilità completa della BOM di prodotto.
Con la produzione collaborativa, gli ingegneri, gli addetti alla catena di montaggio e i responsabili in officina svolgono un ruolo chiave nel processo PLM. Le funzionalità di simulazione dei processi sono chiaramente indicate nelle istruzioni di lavoro, al fine di promuovere l'adozione rapida di nuovi metodi di produzione. I lavoratori possono consultare tutti i dati correlati all'attività da svolgere e fornire un feedback sulla progettazione e la producibilità del prodotto.
Le nostre soluzioni permettono di connettere progettazione, ingegneria e fabbricazione, unificando la progettazione e lo sviluppo dei prodotti, per dare vita a una produzione collaborativa e strategica, nonché consentire alla tua azienda di prosperare anche in un panorama complesso come quello attuale.
Scopri come la produzione collaborativa sta trasformando il settore delle attrezzature pesanti.
Heavy equipment is getting smarter. Manufacturers have a fundamental requirement to manage the rapidly increasing complexity of hardware, software ...
Raggiungere obiettivi e traguardi strategici nel settore dei macchinari pesanti
Systems Driven Product Development for the heavy equipment industry has proven to be valuable methodologies. These top-down methodologies and devel...