Progettazione dell’interno della cabina

Progettazione dell’interno della cabina

Promuovi l'innovazione progettando cabine 3D complete, con qualità superiore e costi inferiori. La nostra suite di soluzioni integrata e intuitiva include funzionalità avanzate e complete per consentire ai team di progettazione di bilanciare la funzionalità e la sicurezza dell'operatore con il comfort e lo stile. È possibile identificare e progettare velocemente gli esterni di una cabina dotata di struttura ad alta resistenza e, al tempo stesso, determinare le soluzioni ottimali per la visibilità dell'operatore. Puoi organizzare tutti i controlli e i dispositivi di interfaccia in modo logico, tenendo conto delle esigenze parallele di ergonomia dell'operatore e dei componenti scelti dal cliente, disposti in varie configurazioni. Realizza cabine dotate di configurazioni intuitive e flessibili, con uno stile inconfondibile che rispecchia l'identità del brand.

Promuovi l'innovazione progettando cabine 3D complete, con qualità superiore e costi inferiori. La nostra suite di soluzioni integrata e intuitiva include funzionalità avanzate e complete per consentire ai team di progettazione di bilanciare la funzionalità e la sicurezza dell'operatore con il comfort e lo stile. È possibile identificare e progettare velocemente gli esterni di una cabina dotata di struttura ad alta resistenza e, al tempo stesso, determinare le soluzioni ottimali per la visibilità dell'operatore. Puoi organizzare tutti i controlli e i dispositivi di interfaccia in modo logico, tenendo conto delle esigenze parallele di ergonomia dell'operatore e dei componenti scelti dal cliente, disposti in varie configurazioni. Realizza cabine dotate di configurazioni intuitive e flessibili, con uno stile inconfondibile che rispecchia l'identità del brand.

Progettazione dell’interno della cabina

Learn More

Nei settori minerario, edile e agricolo, le cabine operatori delle attrezzature si stanno rapidamente evolvendo fino a diventare veri e propri centri di comando, dall'inclusione di un maggior numero di funzioni elettroniche e autonome alle esigenze superiori di visibilità dell'operatore, sicurezza strutturale e comfort. I progettisti delle cabine hanno bisogno di strumenti di styling integrati con i tradizionali approcci di progettazione basati su CAD, per poter sviluppare e valutare più varianti di progetto e trovare rapidamente la combinazione ideale di utilità e stile, che permette di distinguersi dalla concorrenza.

Offri ai team di progettazione tutti gli strumenti necessari per adottare l'approccio più creativo e produttivo allo sviluppo delle cabine. Con livelli impareggiabili di versatilità e flessibilità, la nostra soluzione consente ai progettisti di esplorare soluzioni che un tempo avrebbero avuto tempistiche o costi proibitivi, compresa la scelta dei materiali e i vari metodi di fabbricazione. Per supportare la progettazione dei prodotti, dall’ideazione alla fabbricazione, occorre una serie di strumenti integrati che mantengano l'integrità dei dati e l'obiettivo di progettazione, razionalizzando al tempo stesso i processi.

Progettazione dell’interno della cabina

Webinar su richiesta

Simulazione per ingegneri progettisti che utilizzano Creo

Simulazione per ingegneri progettisti che utilizzano Creo

Scopri come gli utenti Creo possono avvalersi della simulazione

Guarda il webinar

Funzionalità della soluzione

Adaptable Integrated BOM

Estendi il progetto CAD di base della cabina per realizzare configurazioni complesse per la linea di prodotti. Definisci distinte base che specificano caratteristiche come rivestimenti, schermi, serie di controlli e opzioni RH/LH, tenendo conto dei requisiti di sicurezza locali.

CAE Simulation

Utilizza la simulazione per prendere decisioni di sviluppo della cabina nelle fasi iniziali del processo e migliora la qualità dei progetti prima che vengano analizzati dagli esperti CAE.

Design Interoperability

Durante lo sviluppo della cabina, puoi utilizzare gli strumenti di simulazione integrati per ottimizzare il comfort dei passeggeri tramite l'analisi termica, acustica e vibrazionale.  Esegui le analisi fin dalle fasi iniziali della progettazione, prima che i casi d'uso diventino più complessi.

Digital Mockup

Valuta complicate opzioni di configurazione della cabina durante la validazione del progetto, caricandole in un singolo assieme. Valida le configurazioni e ottimizza l'orientamento dei sedili, oltre alle posizioni di schermi e dispositivi di controllo, in un mockup digitale.

Knowledge Reuse

Sfrutta i contenuti delle linee di prodotto, condividendo sedili, schermi, controlli operatore, requisiti ergonomici e librerie di parti comuni per massimizzare il riutilizzo dei componenti. Realizza cabine con le stesse caratteristiche di aspetto e funzionalità per tutte le linee di prodotti.

Model Based Definition

Documenta completamente ogni singolo componente nella cabina dell'operatore, incluse saldature strutturali, parti stampate e acquistate, utilizzando annotazioni di modello CAD 3D per identificare le quote critiche per la qualità.

Product Modeling

Crea una nuova cabina con struttura saldata e il progetto generale con un metodo fino a tre volte più rapido ed efficiente. Grazie a un ecosistema di modellazione ampio e approfondito, i progettisti hanno la possibilità di esplorare più layout ergonomici.

Routed Systems

Posiziona i componenti elettronici (schermi, telecamere e controlli) e progetta i cablaggi in modo da consentirne la connessione ai quadri di alimentazione, sincronizzando sia gli schemi sia le lunghezze, i colori e i conduttori dei cavi.

Seat Trim Design and Engineering Process

Utilizza un ambiente CAD 3D efficiente e produttivo per progettare sistemi di sedili innovativi. Sviluppa i progetti con facilità e verificane agevolmente lo stile, la sicurezza e il comfort, con definizioni digitali complete di sedili e rivestimenti.

Sei interessato a [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Iscriviti agli aggiornamenti relativi a [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Errore

Spiacenti, non è stato possibile acquisire i dati inviati. Riprovare.

Grazie per la registrazione. È la prima sottoscrizione? Assicurati di controllare l’e-mail per confermare la sottoscrizione.

Campo obbligatorio È necessario fornire un indirizzo e-mail valido
Campo obbligatorio Il valore non è valido o supera la lunghezza consentita
Campo obbligatorio È necessario fornire un indirizzo e-mail valido