Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Pianificare, ottimizzare e convalidare i processi di produzione prima dell'avvio della produzione effettiva ha un'importanza decisiva per avere successo in un settore che sperimenta una crescente modularizzazione. EPC e produttori di apparecchiature nel settore dell'energia e dei servizi pubblici possono avere il controllo del ciclo di vita dell'apparecchiatura e della produzione per soddisfare le crescenti esigenze dei clienti e del mercato.
La nostra soluzione di pianificazione per l’assemblaggio modulare offre un’ampia gamma di strumenti per semplificare i flussi di lavoro per la pianificazione dei processi, automatizzare le attività di pianificazione prive di valore aggiunto e convalidare il migliore piano per la realizzazione dell'apparecchiatura. La soluzione digitalizza il ciclo di vita di asset e produzione, dalla pianificazione di processi e dettagli ingegneristici alla produzione completa, collegando l’intera catena di valore per creare la migliore strategia di produzione.
Pianificare, ottimizzare e convalidare i processi di produzione prima dell'avvio della produzione effettiva ha un'importanza decisiva per avere successo in un settore che sperimenta una crescente modularizzazione. EPC e produttori di apparecchiature nel settore dell'energia e dei servizi pubblici possono avere il controllo del ciclo di vita dell'apparecchiatura e della produzione per soddisfare le crescenti esigenze dei clienti e del mercato.
La nostra soluzione di pianificazione per l’assemblaggio modulare offre un’ampia gamma di strumenti per semplificare i flussi di lavoro per la pianificazione dei processi, automatizzare le attività di pianificazione prive di valore aggiunto e convalidare il migliore piano per la realizzazione dell'apparecchiatura. La soluzione digitalizza il ciclo di vita di asset e produzione, dalla pianificazione di processi e dettagli ingegneristici alla produzione completa, collegando l’intera catena di valore per creare la migliore strategia di produzione.
La crescente tendenza alla modularizzazione e la necessità di produzione e fabbricazione globale per soddisfare la domanda locale aumenta la complessità di apparecchiature e processi. La maggiore pressione dovuta a normative e concorrenza influisce anche sulla capacità di offrire in modo remunerativo apparecchiature di alta qualità, elevata affidabilità e sicurezza, riducendo al tempo stesso i costi per restare competitivi. Per avere successo, gli innovatori devono spostare a monte la pianificazione e la simulazione del processo di produzione. Diversamente, la crescente complessità porta a individuare la maggior parte dei problemi e delle modifiche necessarie solo nelle fasi finale di produzione e fabbricazione, quando trovare una soluzione diventa molto più costoso. EPC e produttori di apparecchiature devono integrare la collaborazione fra ingegneria, produzione e fabbricazione, per controllare tutti gli aspetti dei processi di progettazione, fabbricazione e assemblaggio al fine di ridurre i costi legati a rilavorazioni e garanzia.
La nostra soluzione fornisce tecniche avanzate basate sui processi per abbandonare un processo di sviluppo in serie, al fine di produrre apparecchiature e moduli che soddisfino o superino le aspettative dei clienti. In questo modo è possibile considerare tutti i vincoli e i requisiti correlati alla produzione a valle durante le fasi iniziali dello sviluppo. La nostra soluzione di pianificazione per l'assemblaggio dei moduli digitalizza l'intero processo di produzione per massimizzare la produttività e aumentare la remuneratività.
Scoprite le principali caratteristiche di questa soluzione.
Sfruttate un'unica fonte scalabile e sicura per gestire progettazione e produzione, al fine di gettare le basi per una strategia e una pianificazione di miglioramento continuo e innovazione del prodotto.
Eliminate la complessità della gestione e del mantenimento di più configurazioni attraverso le nostre BOM uniche per il ciclo di vita, completamente integrate con la gestione delle modifiche a ciclo chiuso per massimizzare l'agilità di progettazione e produzione.
Progettando, simulando e visualizzando gli impianti di produzione e fabbricazione prima dell'inizio della costruzione fisica potete portare online operazioni altamente efficienti e resilienti con maggiore rapidità e a un costo più basso.
Gli asset possono essere georeferenziati rapidamente in un'interfaccia familiare simile a Google Earth™, per accelerare e facilitare collaborazione e scambio di conoscenze.
Sfruttate la matura funzionalità matura Lean Manufacturing per assicurare la pianificazione, la convalida e la gestione dei rischi della produzione a ciclo chiuso, massimizzando al contempo l'efficienza nell'intero ciclo di vita della produzione.
Create, analizzate, gestite e comunicate in modo efficiente programmi e informazioni per l'assemblaggio e la produzione dei moduli all'interno dell'organizzazione e dell'azienda estesa.
Potete fornire istruzioni operative elettroniche di alta qualità, che includano tutte le informazioni pertinenti più grafica 2D e 3D, per garantire il completamento corretto del lavoro al primo tentativo.
Preparatevi a utilizzare gli strumenti di automazione e robotica di nuova generazione che saranno necessari per accelerare la competitività e la coerenza degli impianti di produzione.