Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
La sicurezza e l'efficienza di qualsiasi impianto nucleare dipendono dalla velocità con cui i sistemi di raffreddamento riescono a sottrarre calore al reattore. Le prestazioni termo-idrauliche di un sistema di raffreddamento dipendono dai fenomeni transitori dei flussi multifase, che sono strettamente legati alla geometria (come ebollizione, cavitazione e condensazione), operano su un’ampia gamma di lunghezze e intervalli di tempo e utilizzano tutte le modalità del trasferimento di calore (convezione, conduzione e irraggiamento).
Pochi strumenti di simulazione hanno dimostrato di possedere la capacità di acquisire tutti i parametri fisici necessari per prevedere con precisione le prestazioni termo-idrauliche di un sistema di raffreddamento per una gamma completa di scenari operativi, al fine di dimostrare la sicurezza e l'efficienza di un reattore nucleare.
La sicurezza e l'efficienza di qualsiasi impianto nucleare dipendono dalla velocità con cui i sistemi di raffreddamento riescono a sottrarre calore al reattore. Le prestazioni termo-idrauliche di un sistema di raffreddamento dipendono dai fenomeni transitori dei flussi multifase, che sono strettamente legati alla geometria (come ebollizione, cavitazione e condensazione), operano su un’ampia gamma di lunghezze e intervalli di tempo e utilizzano tutte le modalità del trasferimento di calore (convezione, conduzione e irraggiamento).
Pochi strumenti di simulazione hanno dimostrato di possedere la capacità di acquisire tutti i parametri fisici necessari per prevedere con precisione le prestazioni termo-idrauliche di un sistema di raffreddamento per una gamma completa di scenari operativi, al fine di dimostrare la sicurezza e l'efficienza di un reattore nucleare.
I nostri strumenti avanzati sono in grado di simulare tutti gli aspetti delle prestazioni del sistema di raffreddamento, inclusi i fenomeni transitori dei flussi multifase (ebollizione, cavitazione e condensazione). Possono simulare fenomeni che operano su una vasta gamma di lunghezze e intervalli di tempo e utilizzano tutte le modalità del trasferimento di calore (convezione, conduzione e irraggiamento). Queste soluzioni permettono di simulare il comportamento dell'intero sistema e ottenere il massimo livello di dettaglio attraverso approcci CAE (Computer-Aided Engineering) 3D, quali analisi a elementi finiti (FEA) e fluidodinamica computazionale (CFD). Insieme, consentono a proprietari e operatori di massimizzare le prestazioni dei concept di raffreddamento attuali e accelerare la progettazione e la concessione delle licenze dei nuovi concept innovativi.
Scopri le principali caratteristiche della soluzione.
Simcenter fornisce il software leader di settore per la fluidodinamica computazionale, che consente di simulare quasi tutti i problemi di progettazione che comportano il flusso di liquidi, gas (o una combinazione di entrambi), insieme a tutta la fisica associata.
I problemi industriali complessi richiedono soluzioni che coprono una vasta gamma di fenomeni fisici e spesso possono essere risolti esclusivamente utilizzando tecniche di simulazione che spaziano tra varie discipline di progettazione.
Simcenter include esaustive funzionalità di simulazione termica all'avanguardia, che permettono di comprendere le caratteristiche termiche del prodotto e quindi adattare la soluzione di gestione termica per ottimizzare le prestazioni.