Pianificazione del processo di produzione

Pianificazione del processo di produzione

La domanda di mercato in costante cambiamento sta costringendo l'industria dei prodotti di consumo a produrre in modo più efficiente. Le aziende devono ottimizzare l'uso degli impianti e adattarsi rapidamente a lotti di produzione sempre più piccoli. Queste problematiche sono rese ancora più complesse da elevati standard di qualità e da un numero crescente di regolamenti. Le nostre soluzioni offrono un’ampia gamma di strumenti per semplificare i flussi di lavoro per la pianificazione dei processi, automatizzare le attività di pianificazione prive di valore aggiunto e convalidare il migliore piano per la realizzazione dei prodotti.

La domanda di mercato in costante cambiamento sta costringendo l'industria dei prodotti di consumo a produrre in modo più efficiente. Le aziende devono ottimizzare l'uso degli impianti e adattarsi rapidamente a lotti di produzione sempre più piccoli. Queste problematiche sono rese ancora più complesse da elevati standard di qualità e da un numero crescente di regolamenti. Le nostre soluzioni offrono un’ampia gamma di strumenti per semplificare i flussi di lavoro per la pianificazione dei processi, automatizzare le attività di pianificazione prive di valore aggiunto e convalidare il migliore piano per la realizzazione dei prodotti.

Pianificazione del processo di produzione

Learn More

Le odierne aziende produttrici di beni di consumo devono affrontare molteplici problematiche fra cui un numero maggiore di regolamenti, la necessità che la produzione globale soddisfi la domanda locale e le pressioni della concorrenza, con una conseguente riduzione dei margini. Tuttavia, anche se queste problematiche aumentano la complessità di prodotti e processi, le aziende devono fornire prodotti estremamente affidabili, di alta qualità, sicuri per l'ambiente e non nocivi per la salute.

Per raggiungere tali obiettivi, devono spostare a monte la pianificazione e la simulazione del processo di produzione. In caso contrario, a seguito della crescente complessità, l'individuazione della maggior parte dei problemi e delle modifiche necessarie avverrà solo nelle fasi finali di sviluppo della produzione e di consegna del prodotto, quando trovare una soluzione diventa molto più costoso. Inoltre, i processi di produzione non ottimizzati aumentano i costi e i tempi di produzione, oltre a introdurre fermi macchina e sprechi.

I produttori devono staccarsi da un processo di sviluppo in serie e impiegare tecniche avanzate basate su processo, in grado di garantire la considerazione di tutti i vincoli correlati alla produzione a valle durante le fasi iniziali dello sviluppo del prodotto. È il solo modo per fabbricare prodotti in grado di soddisfare o superare le aspettative dei consumatori.

Il nostro software fornisce soluzioni per digitalizzare l'intero processo di produzione, al fine di massimizzare la produttività, aumentare la rimuneratività e identificare il metodo migliore per realizzare il prodotto.

Pianificazione del processo di produzione

Webinar su richiesta

I vantaggi della digitalizzazione nelle manufacturing operation

Promuovere e realizzare una produzione flessibile nell’economia del futuro.

Guarda il webinar

Funzionalità della soluzione

Scoprite le principali caratteristiche di questa soluzione.

Additive Manufacturing Data & Process Management

Gestite in tutta sicurezza i dati relativi all'intero processo di additive manufacturing, inclusi il processo di stampa vero e proprio e le operazioni di movimentazione dei materiali e produzione.

Author Manufacturing Process Plans More Efficiently

Create, analizzate, gestite e comunicate in modo efficiente programmi e informazioni di produzione all'interno dell'organizzazione e dell'azienda estesa.

Bill of Materials Management

Ottimizzate le attività di progettazione del prodotto e di ingegneria della produzione e sincronizzatele con distinta delle operazioni (BOO) e distinta base (BOM), configurazione e gestione delle modifiche.

Gain Flexibility & Efficiency with Robotics & Automation

Sfruttando le apparecchiature di robotica e automazione potete incrementare l'efficienza nella produzione e aumentare la flessibilità per operazioni di produzione complesse.

Improve Ergonomics & Plan Safer Workplaces

Progettate prodotti con caratteristiche ergonomiche e tenete conto del fattore umano nelle operazioni per pianificare ambienti di lavoro più sicuri.

Manufacturing Work Instructions

Ottenete una visione più chiara dei processi relativi al reparto produzione. Gli operatori possono ottenere informazioni aggiornate e on-demand su prodotto, processo, risorse e impianto.

Navigate, Access & Visualize Manufacturing Information

Esplorate, consultate e visualizzate informazioni di produzione aggiornate sfruttando il gemello digitale (Digital Twin) degli impianti produttivi, ovunque si trovino.

Optimize Factory Logistics & Material Flow

Ottimizzate il flusso dei materiali e la logistica dell'impianto mediante modelli virtuali 3D. Individuate le operazioni sbagliate e le risorse sprecate prima che arrivino all'impianto reale.

Sei interessato a [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Iscriviti agli aggiornamenti relativi a [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Errore

Spiacenti, non è stato possibile acquisire i dati inviati. Riprovare.

Grazie per la registrazione. È la prima sottoscrizione? Assicurati di controllare l’e-mail per confermare la sottoscrizione.

Campo obbligatorio È necessario fornire un indirizzo e-mail valido
Campo obbligatorio Il valore non è valido o supera la lunghezza consentita
Campo obbligatorio È necessario fornire un indirizzo e-mail valido