Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Verificare le prestazioni di un veicolo in condizioni climatiche estreme è essenziale per la soddisfazione dei clienti e la sicurezza del conducente. Con il crescente numero di sensori dovuto alla presenza dei sistemi ADAS, tali sensori devono offrire prestazioni eccellenti anche in condizioni estreme. Per questo motivo occorre mantenerli puliti, protetti da pioggia, neve o sporcizia, senza alterare la linea del veicolo e rispettando il budget per la produzione. Oltre ai sensori, anche finestrini e specchietti devono essere puliti per garantire visuale al conducente al variare delle condizioni della strada. I progettisti dell'aerodinamica del veicolo devono bilanciare questi obiettivi fra stile, acustica e gestione di acqua e sporcizia utilizzando nuove tecnologie innovative.
Le soluzioni Siemens PLM Software permettono di sviluppare un veicolo in grado di conservare in qualunque condizione climatica le prestazioni corrispondenti agli standard imposti dai costruttori e dai clienti.
Verificare le prestazioni di un veicolo in condizioni climatiche estreme è essenziale per la soddisfazione dei clienti e la sicurezza del conducente. Con il crescente numero di sensori dovuto alla presenza dei sistemi ADAS, tali sensori devono offrire prestazioni eccellenti anche in condizioni estreme. Per questo motivo occorre mantenerli puliti, protetti da pioggia, neve o sporcizia, senza alterare la linea del veicolo e rispettando il budget per la produzione. Oltre ai sensori, anche finestrini e specchietti devono essere puliti per garantire visuale al conducente al variare delle condizioni della strada. I progettisti dell'aerodinamica del veicolo devono bilanciare questi obiettivi fra stile, acustica e gestione di acqua e sporcizia utilizzando nuove tecnologie innovative.
Le soluzioni Siemens PLM Software permettono di sviluppare un veicolo in grado di conservare in qualunque condizione climatica le prestazioni corrispondenti agli standard imposti dai costruttori e dai clienti.
La completa comprensione di come un veicolo interagisce con acqua e sporcizia è un problema di sicurezza, affidabilità e qualità. Produce effetti diretti sul conducente nelle condizioni più critiche, ad esempio quando si trova in autostrada sotto un nubifragio. Il drenaggio deve assicurare che l'acqua possa defluire rapidamente e non si accumuli vicino ai dispositivi elettronici e che il passaggio sopra le pozzanghere non causi la penetrazione dell'acqua nel sistema di aspirazione del motore o danni alle parti sottoscocca. La crescente integrazione di sensori dovuta alla nascita di veicoli autonomi, inoltre, aumenta la complessità, in quanto mantenere i sensori puliti è essenziale per garantire il livello previsto di prestazioni e comportamento. I progetti delle auto devono essere adattati integrando tutti questi fattori, che si aggiungono ai classici attributi studiati dall'aerodinamica.
Le soluzioni Siemens PLM Software consentono di modellare direttamente questi aspetti con un processo di analisi fluidodinamica 3D (CFD) completo, che spiega flussi multifase come film, spray e deposizione di liquidi.
Scoprite le principali caratteristiche di questa soluzione.
Potete simulare pressoché qualunque problema di ingegneria che interessa il flusso di liquidi e gas (o una combinazione di essi) insieme a tutta la fisica associata.
Rappresentate con precisione il comportamento fisico delle diverse fasi fluide e solide e rilevate le prestazioni reali del prodotto.
Scopri come Daimler utilizza la simulazione della fluidodinamica computazionale (CFD) per limitare costose riprogettazioni dopo la costruzione del ...
In the automotive industry, vehicle wind tunnel testing represents an effective solution to measure and optimize the wind noise after applying thor...
Automated vibro-acoustic measurements as the gateway to objective product fault detection
Artificial intelligence helps improve design processes, increase accuracy, and speed up product development in the automotive industry. But where s...