Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
L'elettrificazione dei veicoli costituisce una forza trainante nell'attuale rivoluzione dell'industria automobilistica. Progettare veicoli elettrici in modo rapido e redditizio, rendendoli appetibili per i consumatori, è una sfida difficile. La nostra offerta di Digital Twin (gemello digitale) integrato e preciso per veicoli elettrici consente di risolvere problematiche in tutte le aree della progettazione. Grazie alle nostre soluzioni all'avanguardia, i produttori di auto e la supply chain di elettrificazione dei veicoli sono in grado di ridurre i tempi di sviluppo e fornire prodotti di alta qualità, con la capacità di adattarsi facilmente alle modifiche in ogni fase del processo.
L'elettrificazione dei veicoli costituisce una forza trainante nell'attuale rivoluzione dell'industria automobilistica. Progettare veicoli elettrici in modo rapido e redditizio, rendendoli appetibili per i consumatori, è una sfida difficile. La nostra offerta di Digital Twin (gemello digitale) integrato e preciso per veicoli elettrici consente di risolvere problematiche in tutte le aree della progettazione. Grazie alle nostre soluzioni all'avanguardia, i produttori di auto e la supply chain di elettrificazione dei veicoli sono in grado di ridurre i tempi di sviluppo e fornire prodotti di alta qualità, con la capacità di adattarsi facilmente alle modifiche in ogni fase del processo.
Innovare e progettare veicoli elettrici in modo rapido e redditizio.
La rivoluzione dei moderni sistemi di trasporto è uno dei cambiamenti aziendali e sociali più critici cui stiamo assistendo. Urbanizzazione, impatto sull'ambiente globale e normative pubbliche stanno accelerando la richiesta di veicoli ibridi ed elettrici. Sviluppare veicoli elettrici con un'autonomia adeguata, funzioni di ricarica rapida e più varianti di design in ciascun segmento è una grande sfida. Per raggiungere tutti questi obiettivi con un costo di proprietà uguale o inferiore a quello dei veicoli convenzionali, è necessario introdurre innovazioni e un'efficienza di progettazione senza precedenti nel settore automobilistico, senza sacrificare la sicurezza, l'affidabilità e la qualità.
Siemens PLM Software offre soluzioni di simulazione e test che coprono ogni aspetto del processo di elettrificazione. Siemens è l'unico fornitore capace di offrire un Digital Twin (gemello digitale) completo, integrato e preciso, per affrontare problematiche legate a tutti gli aspetti della progettazione dei veicoli elettrici: dai gruppi motopropulsori elettrici all'architettura dei sistemi elettrici ed elettronici, fino al design, ai controlli e al software integrato. In questo modo, le aziende non solo potranno ottenere un notevole vantaggio competitivo, migliorare il ROI e incrementare le prestazioni operative nello sviluppo di veicoli elettrici, ma riusciranno anche a trasformarsi e ad adattarsi nell'era della nuova mobilità che ci attende.
Scopri le principali caratteristiche della soluzione.
Grazie alla simulazione CFD 3D, puoi ottenere insight migliori sui flussi d'aria e sulle caratteristiche aerodinamiche, per aumentare l'efficienza, il comfort e la sicurezza dei veicoli, renderli più maneggevoli e ridurre i rumori.
Deploy an integrated, multi-scale battery modeling and simulation approach, enabling to drive innovation and improve design from cell electrochemistry to battery systems integration and performance validation.
Sviluppa efficacemente sistemi meccatronici e ottimizza contemporaneamente le caratteristiche meccaniche, elettroniche e software come un sistema integrato.
Accelerate the design and engineering of electric motors by virtually exploring design variants and assessing multi-level performance.
Effectively design, test and deploy on-board software in a common environment for system and software engineers that supports SysML, AUTOSAR and AADL.
Accelerate EV development by bringing together multi-domain product development – mechanical, electrical, and software -- along with considerations like cost, reliability, and manufacturability.
Sperimenta le sensazioni di una guida ottimale, con il comfort aggiuntivo di un gruppo motopropulsore ibrido o elettrico silenzioso. Gli strumenti e i servizi di Simcenter consentono di ottimizzare il comportamento del veicolo o del gruppo motopropulsore per quanto riguarda NVH e acustica.
Understand the behavior of power electronics and power modules using power cycling, structure functions, and calibration methods to improve global reliability and reduce costs.
Analizza virtualmente e valida a livello fisico i componenti e i sottosistemi xEV critici, nonché le relative prestazioni durante l'integrazione, in modo da soddisfare le aspettative di autonomia, guidabilità e prestazioni.
Sperimenta le sensazioni di una guida ottimale, con il comfort aggiuntivo di un gruppo motopropulsore ibrido o elettrico silenzioso. Gli strumenti e i servizi di Simcenter consentono di ottimizzare il comportamento del veicolo o del gruppo motopropulsore per quanto riguarda NVH e acustica.
Sfrutta i modelli misurati dei componenti per le previsioni di rumore dell'intero veicolo
Fino a poco tempo fa, i veicoli elettrici (EV) erano costosi da sviluppare e acquistare, lasciando gli OEM e i clienti incerti sul loro potenziale ...
Accelerare l’innovazione nella corsa all'elettrificazione dei veicoli
Cross-domain engineering and optimal vehicle integration of electric drivetrain components
Electra Meccanica, con sede a Vancouver, progetta, simula e produce la sua nuova auto elettrica SOLO, una monoposto a tre ruote, in soli due anni grazie a un team di giovani ingegneri e alle soluzioni software Siemens.
Karma ha instaurato una partnership strategica con i servizi Simcenter Engineering and Consulting, per soddisfare gli obiettivi in termini di prestazioni NVH e implementare processi di test e simulazione NVH all’avanguardia.