Questa pagina è visualizzata in italiano grazie alla traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Questa traduzione è stata utile?
  1. Home
Direttore d'azienda che distribuisce le attività di produzione su più linee di produzione di cablaggio.

Soluzione elettrica

Software di progettazione elettrica

Accelera la progettazione elettrica sofisticata per cablaggi, pubblicazioni di produzione e assistenza con il robusto software Siemens. Differenziate i vostri prodotti e guidate l'elettrificazione di veicoli e aeromobili complessi attraverso lo sviluppo efficiente di sistemi elettrici ed elettronici (E/E).

Perché un software di progettazione elettrica?

Il software di progettazione elettrica consente agli ingegneri e ai progettisti elettrici di creare, analizzare e ottimizzare i sistemi elettrici. Questi strumenti ti aiutano a semplificare i tuoi processi e ti danno la sicurezza di creare progetti accurati più velocemente.

According to Lifecycle Insights’ Engineering Executive Strategic Agenda study:

58%

Utilizzando i giusti strumenti digitali, Firefly Aerospace, una startup di trasporto spaziale, ha ottenuto una riduzione del 70% nell'installazione e nei controlli dei cablaggi.

66%

Con il corretto software di progettazione elettrica, un grande OEM aerospaziale ha ridotto del 45% i tempi di integrazione del carico utile spaziale.

68%

Una documentazione accurata aiuta a garantire una manutenzione rapida ed efficace del veicolo, consentendo a Groupe PSA di realizzare una riduzione del 30% dei tempi.

Siete alla ricerca di un modo per sviluppare, documentare o mantenere i vostri sistemi di distribuzione elettrica in prodotti complessi come veicoli o aerei?

Implementa una soluzione di progettazione di sistemi E/E per sviluppare, ingegnerizzare e convalidare in modo efficiente i tuoi prodotti più complessi e colmare senza soluzione di continuità i confini tra i domini di progettazione. Arriva sul mercato più velocemente con meno rischi legati al programma.

Soluzioni software per la progettazione elettrica

Risolvi le tue esigenze di progettazione elettrica, dalla connettività alla progettazione dei cablaggi, dalla produzione alla documentazione e al post-vendita. Crea un gemello digitale completo basato su modelli dei tuoi prodotti e processi e assicurati che i dati siano coerenti e accurati durante tutto il processo di progettazione.

Excel con Capital, il nostro portafoglio di sistemi E/E

Introduci la tecnologia avanzata nella progettazione dei tuoi sistemi E/E, nella produzione di cablaggi e nella documentazione post-vendita con Capital. Gestisci piattaforme di grandi dimensioni come automobili, aerei e macchine complesse. Progettare, produrre e riparare in modo efficiente gli impianti elettrici essenziali.

Tre membri di un team di ingegneri di sistemi elettrici che lavorano in un ufficio.

E/E architecture and systems

  • Applicare approcci tradizionali di progettazione generativa interattiva e all'avanguardia
  • Design con efficienza e qualità ai vertici della categoria
  • Valutare i progetti in tutte le fasi e verificarne i requisiti
Two team members working together at a desk on a computer.

Software optimization

  • Ottimizza i progetti e migliora la qualità dei cablaggi
  • Cicli di lancio dei programmi di compattazione per progetti sempre più complessi
  • Applica l'automazione e la simulazione a tutte le linee di prodotti
Two team members working on a computer.

Network communication design

  • Progettare, ottimizzare e calcolare i costi dei processi di produzione in modo accurato
  • Gestire le cifre relative alla manodopera, ai materiali e alle risorse necessarie per la produzione di cablaggi
  • Sfrutta la potenza del gemello digitale per migliorare la produttività
A person in white gloves assembling a harness formboard design.

Electrical subsystem and harness

  • Riutilizzare i dati di progettazione per creare pubblicazioni tecniche
  • Modifiche al design dei documenti attraverso il thread digitale dei dati
  • Abilita la diagnostica elettrica e la risoluzione dei problemi
Capital

Prova Capital con una prova gratuita di 30 giorni del software

  • Software con licenza completa, con file campione ed esercitazioni guidate
  • Nessun download pesante o lunghe installazioni
  • Inizia subito! Accesso immediato ovunque e in qualsiasi momento
Man holding a computer.
Capital è una vera e propria piattaforma di collaborazione elettrica che fornisce la continuità digitale di cui abbiamo bisogno in un'ampia gamma di attività essenziali per portare più velocemente i sistemi elettrici EV ai clienti.
Kishi Shingo, Executive Officer, PUES

Vantaggi del software di progettazione elettrica

La nostra soluzione include collaborazione, funzionalità di automazione e integrazione con altri strumenti best-in-class come la gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM), la gestione del ciclo di vita delle applicazioni (ALM), il CAD meccanico e molti altri.

Ottimizzazione

Utilizza il software di progettazione elettrica per ottimizzare la progettazione del sistema elettrico, migliorando la qualità e creando un'implementazione integrata della piattaforma. Utilizza sia il design interattivo tradizionale che il design generativo all'avanguardia.

Automatizzare!

Sfrutta la potenza dell'automazione per creare, modificare e aggiornare i progetti in modo semplice, rapido e accurato. Sostituisci l'ampio sforzo manuale normalmente richiesto e risparmia tempo riducendo al contempo il rischio di errori.

Integrare

Integrazione perfetta con altri strumenti di progettazione come Teamcenter e NX, creando un ecosistema completo che copre l'intero ciclo di vita del prodotto. Assicurati che gli ingegneri dispongano di dati aggiornati per passare dalla progettazione alla produzione.

Domande frequenti

Che cos'è un software di progettazione elettrica?

I software di progettazione elettrica sono strumenti specializzati che ingegneri e progettisti utilizzano per affrontare le sfide dei prodotti più complessi di oggi. Queste sfide includono la connettività, la sicurezza e il controllo dei costi. Garantisce che i segnali provenienti da unità elettroniche, come quelle con software incorporato o dispositivi elettromeccanici, come un interruttore o un motore, siano collegati correttamente. Viene utilizzato per confermare un'alimentazione sicura e robusta a tutti i componenti di un sistema e anche per ottimizzare il sistema di distribuzione elettrica per peso, costi e imballaggi meccanici. Con questo software specializzato, puoi assicurarti che il design sia conforme alle normative.

Queste sfide sono in crescita, spinte dal fatto che le funzionalità innovative dei prodotti sono ora fornite principalmente da sistemi elettrici, elettronici e software. Il software creato appositamente per lo sviluppo E/E consente di progettare, produrre, documentare e gestire in un momento di crescente complessità.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di un software di progettazione elettrica?

La progettazione di impianti elettrici di prodotti sempre più complessi richiede strumenti potenti per garantire che tutte le eventualità siano prese in considerazione. Costi, peso, regolamentazione governativa, sostenibilità e gestione del cambiamento sono tutti resi più gestibili con il portafoglio elettrico di Capital.

I vantaggi includono la digitalizzazione e l'automazione all'interno del flusso fisico o del sistema di distribuzione elettrica (EDS). Ciò semplifica la distribuzione dell'alimentazione e dei segnali, contribuisce a rendere i cablaggi più efficienti e garantisce l'accuratezza della documentazione e della diagnostica.

Cosa distingue il software di progettazione elettrica Siemens dalla concorrenza?

Come parte del portafoglio Siemens Xcelerator di software, servizi e piattaforme di sviluppo applicativo, Capital è integrato con le soluzioni Siemens adiacenti. Ciò include il portafoglio Teamcenter per la gestione del ciclo di vita del prodotto, il software NX per la progettazione meccanica e gli ambienti di sviluppo low-code Mendix. Questa combinazione crea una delle soluzioni di sviluppo di cablaggi più complete per progettare e produrre in modo efficiente i prodotti intelligenti di oggi.

Capital contribuisce a un gemello digitale ottimizzato che comprende un modello di cablaggio convalidato e un modello di processo di produzione digitalizzato. Questo può trasformare le prestazioni ingegneristiche, di costo e di produzione della tua azienda, aumentando in ultima analisi i profitti. Con Capital, i team possono scegliere tra quattro flussi di connettività elettrica, ognuno dei quali fornisce principi di generative design e un percorso verso una soluzione completamente automatizzata. Offri ai tuoi team un flusso di progettazione interattivo semi-automatizzato e progredisci verso un modello più completamente automatizzato.

Sono disponibili risorse di formazione per Capital?

Impara in prima persona dai nostri utenti Capital e scambia know-how sulla nostra pagina Community.

In qualità di stimato cliente Siemens, sblocca l'accesso esclusivo alla Siemens Xcelerator Academy. Immergiti in una vasta gamma di opzioni di formazione on-demand o con istruttore progettate per migliorare le tue competenze. Migliora le tue competenze e ottieni un netto vantaggio competitivo attraverso i nostri programmi di certificazione.

Parliamo!

In caso di ulteriori domande o commenti, non esitare a contattarci. Siamo a tua disposizione per qualsiasi esigenza.