Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Per superare con successo le sfide poste dalla progettazione dei moderni veicoli, ad esempio equilibrio fra risparmio del carburante, efficienza energetica e prestazioni, occorrono progetti innovativi analizzati a livello digitale e verificati fisicamente.
Offrendo un'ampia gamma di soluzioni di simulazione e test, oltre a servizi di ingegneria, Siemens Digital Industries Software aiuta a superare le difficoltà nelle decisioni progettuali. L'uso combinato di test e simulazione per supportare l'ingegneria delle prestazioni e la validazione dei sistemi meccatronici si basa sul concetto di digital twin (gemello digitale), ovvero capacità di modellazione avanzate, test all'avanguardia o una combinazione di essi, che rappresenta un fattore determinante per fornire soluzioni volte ad anticipare l’ingegneria delle prestazioni all’inizio del processo di sviluppo e garantire una progettazione corretta fin dal primo tentativo.
Per superare con successo le sfide poste dalla progettazione dei moderni veicoli, ad esempio equilibrio fra risparmio del carburante, efficienza energetica e prestazioni, occorrono progetti innovativi analizzati a livello digitale e verificati fisicamente.
Offrendo un'ampia gamma di soluzioni di simulazione e test, oltre a servizi di ingegneria, Siemens Digital Industries Software aiuta a superare le difficoltà nelle decisioni progettuali. L'uso combinato di test e simulazione per supportare l'ingegneria delle prestazioni e la validazione dei sistemi meccatronici si basa sul concetto di digital twin (gemello digitale), ovvero capacità di modellazione avanzate, test all'avanguardia o una combinazione di essi, che rappresenta un fattore determinante per fornire soluzioni volte ad anticipare l’ingegneria delle prestazioni all’inizio del processo di sviluppo e garantire una progettazione corretta fin dal primo tentativo.
30-day free trial. Start predicting in minutes!
Explore the integrated product validation methodologies of your free Simcenter 3D trial and discover how a comprehensive digital twin helps solve issues at an early stage, ensures high quality, fewer recalls and reduces unnecessary costs.
Riduzione delle emissioni, nuova mobilità e globalizzazione del mercato hanno cambiato il modo in cui i produttori pensano, progettano e costruiscono i veicoli. È in atto una corsa allo sviluppo di veicoli senza conducente, ma le case automobilistiche devono concentrarsi anche sullo sviluppo di veicoli a basse emissioni, che offrano prestazioni competitive per consolidare l'immagine del brand sul mercato globale. I reparti di ingegneria delle prestazioni devono supportare i manager di programmi e piattaforme per veicoli, mediante verifiche e validazioni basate su simulazioni e test nelle varie fasi di sviluppo del veicolo, dal programma iniziale al prototipo, fino all'osservazione finale pre-produzione per le prestazioni di guida.
Siemens Digital Industries Software supporta i reparti di ingegneria con un approccio allo sviluppo basato su modello (model-based development), in grado di gestire completamente la complessità di un sistema meccatronico. Le nostre soluzioni multiattributo consentono agli ingegneri di analizzare digitalmente e verificare a livello fisico un veicolo in cui tutte queste considerazioni sulle prestazioni sono bilanciate.
Scopri le principali caratteristiche della soluzione.
Ottimizza la sicurezza e le prestazioni legate ai sistemi ADAS, validando il comportamento risultante durante l'integrazione dei sistemi di sicurezza attivi e passivi.
Ottieni insight migliori su flussi d'aria e aerodinamica, per aumentare l'efficienza, il comfort e la sicurezza dei veicoli. Ottimizza il comportamento direzionale (handling) e riduci il rumore.
Implementa in modo efficiente analisi progettuale, validazione e verifica dei sistemi ADAS e di guida autonoma a livello di veicolo.
Sviluppa efficacemente sistemi meccatronici e ottimizza contemporaneamente le caratteristiche meccaniche, elettroniche e software come un sistema integrato.
Anticipa le decisioni progettuali riguardo a sottosistemi e sistemi del telaio, architettura, progettazione di dettaglio, attuazione e controlli.
Progetta, ottimizza e valida il comfort per i passeggeri, attraverso simulazione e test NVH e acustici.
Evita i richiami e un'immagine negativa del brand, ottimizzando la durabilità dei sistemi con simulazione e test.
La gestione dell'energia globale del veicolo, basata su concept innovativi ed ecocompatibili, può essere ottimizzata migliorando al tempo stesso guidabilità, comfort termico e prestazioni.
Analizza l'interazione del veicolo con acqua e sporco, prevedendone il comportamento in condizioni avverse, per migliorare la sicurezza del conducente e l'affidabilità del veicolo.
Engineering vehicle performance innovation with testing and simulation
The automotive industry is experiencing unprecedented change. Customer expectations are higher than ever, with an increased demand for customizatio...
La soluzione di progettazione di ultima generazione per superare le complessità
Frontloading design processes for smarter vehicle development