Materiali compositi per sistemi spaziali

Materiali compositi per sistemi spaziali

Le aziende fornitrici di sistemi spaziali devono avere la certezza che i progetti con materiali compositi siano perfettamente efficienti perché non esiste una seconda possibilità. Tali aziende necessitano di una soluzione di progettazione, produzione e ispezione di materiali compositi per consentire ai sistemi spaziali di soddisfare i requisiti di pianificazione, resistenza, peso, durata e fabbricazione per le applicazioni spaziali più impegnative.

Le aziende fornitrici di sistemi spaziali devono avere la certezza che i progetti con materiali compositi siano perfettamente efficienti perché non esiste una seconda possibilità. Tali aziende necessitano di una soluzione di progettazione, produzione e ispezione di materiali compositi per consentire ai sistemi spaziali di soddisfare i requisiti di pianificazione, resistenza, peso, durata e fabbricazione per le applicazioni spaziali più impegnative.

Materiali compositi per sistemi spaziali

Learn More

I vantaggi offerti dai materiali compositi nei sistemi spaziali sono evidenti e dimostrati dal crescente impiego di tali materiali nei nuovi prodotti. I materiali compositi offrono alle imprese pubbliche e commerciali l'opportunità di soddisfare i requisiti essenziali dei sistemi spaziali, con la riduzione del peso, l'aumento del carico utile e la disponibilità di una piattaforma stabile e in grado di resistere alla distorsione termica.

Per sfruttare davvero questi vantaggi nello sviluppo dei prodotti, i progettisti dei sistemi spaziali devono essere in grado di progettare e produrre componenti o sottosistemi avanzati in materiale composito, con alti livelli di precisione, resa in produzione e durata operativa, che soddisfino i requisiti di questo ambiente impegnativo. La nostra soluzione di progettazione e produzione di materiali compositi per sistemi spaziali supporta il design end-to-end di componenti e strutture tramite un Digital Twin completo e un thread digitale che abilita la piena connettività delle informazioni nelle fasi di progettazione, analisi, produzione e ispezione.

Materiali compositi per sistemi spaziali

Funzionalità della soluzione

Bill of Materials Management

Incrementate la flessibilità e la scalabilità passando dalla gestione delle BOM di base a gestione e configurazione avanzate per soddisfare e addirittura superare le richieste di offerte di prodotti più innovative e diversificate provenienti dal mercato.

Composite Design & Analysis

Utilizzate i requisiti di CAE come input per creare un Digital Twin capace di reagire alle modifiche di forma e specifiche, garantendo nel contempo la producibilità del progetto.

Composite Design Integration

Generate automaticamente dati di produzione di materiali compositi per azionare macchine da taglio automatiche, sistemi di proiezione laser, macchinari per il posizionamento delle fibre e dei nastri, per poi condividerli a valle e in tutta l'azienda.

Composite Manufacturing

Una soluzione intelligente, dalla progettazione alla produzione, completamente integrata nei sistemi CAD 3D commerciali, consente di gestire i processi di produzione complessi e specializzati per i materiali compositi.

Composites

Velocizzate il processo di simulazione di materiali compositi laminati attraverso la perfetta integrazione di funzioni di progettazione compositi, solutori e post-elaborazione completa. Alleggerite i prodotti, rendendoli nel contempo più solidi, con l'impiego di materiali compositi.

Fastening & Joining Engineering

Create, convalidate e comunicate in modo efficace i requisiti di collegamento di assiemi complessi con enfasi sulle strutture di fissaggio. Gestite la definizione congiunta di strutture a materiale misto, per favorire il rispetto delle tempistiche e dei costi.

Mechanical Design Management

Riunite tutti i dati MCAD (Mechanical Computer-Aided Design) in un unico ambiente di gestione dei dati di prodotto per automatizzare i processi di modifica ingegneristica, convalida e approvazione, velocizzare i tempi di ciclo e migliorare la qualità dei prodotti.

Product Modeling

Fornite maggiore innovazione e qualità superiore dei prodotti a costi inferiori. La nostra soluzione assicura potenza, efficienza e capacità di risparmio sui costi, che si estendono oltre il processo di progettazione e coprono ogni fase dello sviluppo del prodotto.

Sei interessato a [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Iscriviti agli aggiornamenti relativi a [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Errore

Spiacenti, non è stato possibile acquisire i dati inviati. Riprovare.

Grazie per la registrazione. È la prima sottoscrizione? Assicurati di controllare l’e-mail per confermare la sottoscrizione.

Campo obbligatorio È necessario fornire un indirizzo e-mail valido
Campo obbligatorio Il valore non è valido o supera la lunghezza consentita
Campo obbligatorio È necessario fornire un indirizzo e-mail valido