Strutture aeree avanzate

Strutture aeree avanzate

La nostra soluzione di progettazione e produzione di materiali compositi consente ai progettisti di sviluppare velocemente e in tutta sicurezza strutture aeree avanzate complesse. Gli OEM possono soddisfare i requisiti di pianificazione, resistenza, peso, durata, rendimento iniziale di fabbricazione e riparazioni sul campo per le applicazioni aerospaziali più impegnative.

La nostra soluzione di progettazione e produzione di materiali compositi consente ai progettisti di sviluppare velocemente e in tutta sicurezza strutture aeree avanzate complesse. Gli OEM possono soddisfare i requisiti di pianificazione, resistenza, peso, durata, rendimento iniziale di fabbricazione e riparazioni sul campo per le applicazioni aerospaziali più impegnative.

Strutture aeree avanzate

Learn More

L'impiego di materiali compositi per le strutture aeree avanzate è in rapida crescita, come dimostra il fatto che oltre il 50% della struttura principale dei nuovi telai aerospaziali commerciali è realizzato con materiali compositi e la maggior parte dei nuovi modelli di jet personali/privati sono composti sostanzialmente al 100% da questi materiali. I materiali compositi offrono agli OEM l'opportunità di soddisfare i requisiti essenziali dei clienti, con la riduzione del peso e del consumo di carburante e l'aumento del carico utile. 

Per sfruttare davvero questi vantaggi, gli OEM devono essere in grado di progettare e produrre strutture aeree avanzate in materiale composito, con alti livelli di precisione, resa in produzione, durata operativa e riparabilità, che superino i requisiti commerciali e normativi di ambienti impegnativi come quello aerospaziale. Una soluzione all'avanguardia di progettazione e produzione di materiali compositi supporta il design end-to-end di componenti e intere strutture aeree avanzate e portanti. Include la valutazione delle prestazioni operative e lo sviluppo di processi di riparazione e ripristino. 

Strutture aeree avanzate
Successi dei clienti in primo piano

Quickstep Technology

Aerospace supplier cuts time and cost of delivering composite parts for the Joint Strike Fighter

Use of Fibersim helps Quickstep Technology become a major player in aerospace

Leggi di più

Funzionalità della soluzione

Bill of Materials Management

Incrementate la flessibilità e la scalabilità passando dalla gestione delle BOM di base a gestione e configurazione avanzate per soddisfare e addirittura superare le richieste di offerte di prodotti più innovative e diversificate provenienti dal mercato.

Composite Design & Analysis

Utilizzate i requisiti di CAE come input per creare un Digital Twin capace di reagire alle modifiche di forma e specifiche, garantendo nel contempo la producibilità del progetto.

Composite Design Integration

Generate automaticamente dati di produzione di materiali compositi per azionare macchine da taglio automatiche, sistemi di proiezione laser, macchinari per il posizionamento delle fibre e dei nastri, per poi condividerli a valle e in tutta l'azienda.

Composite Manufacturing

Una soluzione intelligente, dalla progettazione alla produzione, completamente integrata nei sistemi CAD 3D commerciali, consente di gestire i processi di produzione complessi e specializzati per i materiali compositi.

Composites

Velocizzate il processo di simulazione di materiali compositi laminati attraverso la perfetta integrazione di funzioni di progettazione compositi, solutori e post-elaborazione completa. Alleggerite i prodotti, rendendoli nel contempo più solidi, con l'impiego di materiali compositi.

Fastening & Joining Engineering

Create, convalidate e comunicate in modo efficace i requisiti di collegamento di assiemi complessi con enfasi sulle strutture di fissaggio. Gestite la definizione congiunta di strutture a materiale misto, per favorire il rispetto delle tempistiche e dei costi.

Mechanical Design Management

Riunite tutti i dati MCAD (Mechanical Computer-Aided Design) in un unico ambiente di gestione dei dati di prodotto per automatizzare i processi di modifica ingegneristica, convalida e approvazione, velocizzare i tempi di ciclo e migliorare la qualità dei prodotti.

Product Modeling

Fornite maggiore innovazione e qualità superiore dei prodotti a costi inferiori. La nostra soluzione assicura potenza, efficienza e capacità di risparmio sui costi, che si estendono oltre il processo di progettazione e coprono ogni fase dello sviluppo del prodotto.