Innovation et gestion de programmes synchronisée et collaborative pour les nouveaux programmes
Aérospatiale & Défense
Innovation et gestion de programmes synchronisée et collaborative pour les nouveaux programmes
Explorer l’industrieAutomobile et Transports
Integration of mechanical, software and electronic systems technologies for vehicle systems
Explorer l’industrieBiens de consommation & Distribution
Innovation produit grâce à la gestion efficace et intégrée des formulations, du packaging et des procédés de fabrication
Explorer l’industrieÉlectronique & semi-conducteurs
Le développement de nouveaux produits exploite les données pour améliorer la qualité et la rentabilité tout en réduisant les délais de mise sur le marché et les coûts.
Explorer l’industrieÉnergie et services publics
Supply chain collaboration in design, construction, maintenance and retirement of mission-critical assets
Explorer l’industrieHeavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore IndustryConstructions mécaniques et équipements lourds
Integration of manufacturing process planning with design and engineering for today’s machine complexity
Explorer cette industrieInsurance & Financial
Visibility, compliance and accountability for insurance and financial industries
Explore IndustrySecteur maritime
Innovation dans la construction navale pour réduire de façon durable le coût de développement des futures flottes
Explorer l’industrieMedia & Telecommunications
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustryAppareils Médicaux et Produits Pharmaceutiques
« Innovation produit personnalisée » grâce à la digitalisation, pour répondre à la demande du marché et réduire les coûts
Explorer l’industrieSmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software VCO1S A2B – Analyzer
Siemens Digital Industries Software VCO1S A2B – Analyzer
The VCO1S A²B Analyzer system is designed specifically for development teams servicing automotive OEMs, automotive suppliers, and audio connectivity equipment suppliers. The deterministic nature of the A²B technology makes it particularly well-suited for automotive audio devices (active speakers, microphones) and newer applications, such as active noise cancellation (ANC), in-car communication and infotainment.
The A²B Analyzer system consists of a compact hardware device, an accompanying C library software development kit (SDK) and network configuration and simulation tools. The hardware device includes a USB 2.0 interface for PC connectivity for audio data and command/control functions. The small form factor device also features a variety of popular audio and connectivity peripherals.
The VCO1S A²B Analyzer system is designed specifically for development teams servicing automotive OEMs, automotive suppliers, and audio connectivity equipment suppliers. The deterministic nature of the A²B technology makes it particularly well-suited for automotive audio devices (active speakers, microphones) and newer applications, such as active noise cancellation (ANC), in-car communication and infotainment.
The A²B Analyzer system consists of a compact hardware device, an accompanying C library software development kit (SDK) and network configuration and simulation tools. The hardware device includes a USB 2.0 interface for PC connectivity for audio data and command/control functions. The small form factor device also features a variety of popular audio and connectivity peripherals.
The Siemens VCO1S A²B Analyzer is an off-the-shelf, plug and play solution enabling engineers to quickly setup test systems and thoroughly verify audio components and networks in automotive environments. The included A²B network configuration and node simulation tools support a wide range of functions, such as network discovery, diagnostics, GPIO/I2C simulation and dynamic routing of audio to/from the A²B bus. Combining the A²B Analyzer device and software tools helps accelerate the testing and development of A²B-based systems.
The Siemens VCO1S A²B Analyzer is highly flexible and the accompanying software can be used to configure the hardware to simulate a wide range of complex A²B network communication scenarios. Support for A²B stack integration is available, enabling seamless interoperability between the OS-based master device, such as an IVI head unit, with any A²B-based audio network.
Portable and customizable, the Siemens VCO1S A²B Analyzer can be used throughout the entire product development lifecycle. The A²B Analyzer can be used as an engineering bench tool for either rapid prototyping or system simulation. Engineering teams can also use it for validation and end-of-line testing by performing signal generation, pass/fail analysis and automated functional tests. The Siemens VCO1S A²B Analyzer is also suitable for in-vehicle testing.
Contactez-nous
Support technique produit
Préférences de communication
Bureaux dans le monde