webinaire à la demande

Pourquoi utiliser un jumeau numérique dans le secteur du pétrole et du gaz

Les compagnies pétrolières et gazières tirent parti de l'analyse d'ingénierie prédictive

Partager

Opérations pétrolières et gazières

Le secteur du pétrole et du gaz est constamment soumis à des pressions visant à accroître l'efficacité opérationnelle. Pour prendre de meilleures décisions et anticiper les réactions aux événements extrêmes, les entreprises pétrolières et gazières doivent analyser et utiliser des données.

Cependant, certaines données ne peuvent être quantifiées ou transformées en connaissances. Découvrez comment l'analyse prédictive avec un jumeau numérique peut conduire à l'excellence opérationnelle, même lorsque certaines informations manquent.

Ce webinaire à la demande aborde les sujets suivants:

  • Qu'est-ce qu'un jumeau numérique et comment est-il utilisé dans l'analyse d'ingénierie prédictive?
  • Pourquoi et comment utiliser un jumeau numérique pour combler les lacunes en matière d'information?
  • Comment les différents types de simulation et niveaux de fidélité sont-ils utilisés?
  • Exemples de scénarios d'utilisation du jumeau numérique

Contrôlez l'analyse de vos données pétrolières et gazières

Les rapports intelligents et les analyses de données sont appliqués à une simulation d'ingénierie multidisciplinaire pour fournir des analyses prédictives, même lorsque les données ne peuvent pas être mesurées ou transformées en connaissances. Grâce à la simulation et à l'analyse des données pétrolières et gazières, les entreprises bénéficient de prédictions au niveau du transfert de chaleur, de l'écoulement, de l'hydraulique, du système électrique, des réactions électromagnétiques, de la chimie, de l'acoustique, des vibrations, des contraintes, des particules, des structures, de la durabilité mécanique et de la fatigue, des matériaux, des molécules et du mouvement.

Avantages du jumeau numérique pour les compagnies pétrolières et gazières

Les jumeaux numériques sont des représentations virtuelles des actifs physiques qui assurent le fonctionnement des installations de production. En plus de transformer rapidement les données en temps réel en résultats lorsqu'il n'y a pas assez de données pour prendre des décisions, un jumeau numérique peut aider à combler les lacunes en matière d'information grâce à sa simulation basée sur la physique, ce qui permet d'effectuer des analyses prédictives précises. Regardez le webinaire pour découvrir d'autres avantages du jumeau numérique pour les compagnies pétrolières et gazières, parmi lesquels:

  • Optimisation des opérations
  • Réduction des temps d’arrêt
  • Prolongation de la durée de vie des actifs
  • Réduction des dépenses opérationnelles

Simulation et analyse prédictive dans le secteur du pétrole et du gaz

Trois types de modèles de fidélité basés sur la physique sont utilisés dans la production de pétrole et de gaz: haute-fidélité (3D), niveau de simulation 1D ou 2D et modèle d'ordre réduit. La haute-fidélité permet de traiter des fonctions complexes et de mettre en évidence les particularités des composants de l'assemblage, mais elle ne convient pas pour l'ensemble du système. La simulation au niveau du système permet d'obtenir un niveau de détail faible à moyen dans plusieurs domaines d'activité. Ensemble, ces tactiques de simulation permettent de gérer la mauvaise distribution de l'écoulement dans les tubes ou le risque de fatigue, d'endommagement ou de fissuration des composants, entre autres scénarios apparemment impossibles.

Vous souhaitez combiner la simulation et l'analyse prédictive dans le secteur du pétrole et du gaz? Regardez le webinaire!

Ressources associées