webinaire à la demande

Simulation système pour les secteurs de l'Aéronautique et de la Défense

Partager

Simulation système pour les secteurs de l'Aéronautique et de la Défense

Organisé par SAE, ce webinaire de 60 minutes se penche sur la manière dont le logiciel Simcenter Amesim™ (logiciel de notre gamme Simcenter pour l'analyse de l'ingénierie prédictive), est utilisé dans les secteurs de l'aéronautique et de la défense pour la richesse de ses bibliothèques de composants et sa plateforme de simulation fiable et intuitive. L'objectif du webinaire est de présenter la plateforme Simcenter Amesim™ en détail, en particulier pour les applications liées aux secteurs de l'aéronautique et de la défense. Vous assisterez à une démonstration de l'utilisation des bibliothèques lors d'exemples spécifiques de recherche de composants thermiques, hydrauliques, de systèmes de carburant, de systèmes électriques, de contrôles de vol et propulsions Vous aurez aussi l'occasion de découvrir un système d'avion complet, intégrant chaque discipline de l'ingénierie aéronautique. Ces exemples portent sur les études paramétriques, l'optimisation et les études commerciales de conception, qui déterminent la prise de décision très tôt dans le processus de conception.

Le webinaire allie présentation technique, démonstration de logiciels en direct et questions-réponses avec le public.

Intervenants

- Michael Herbstreit, Assistant technique associé chez The Boeing Company
- Patrick O'Heron, Responsable du portfolio Simcenter, Siemens Digital Industries Software

Points clés

- Analyse de la gestion du système de carburant d'un avion pendant la durée du vol
- Infrastructure et propulsion électrique
- Étude de performance du système ECS dans son intégralité
- Puissance hydraulique : études des coûts liés à un décollage interrompu