Conférencier invité : Lion Electric Co.
La conception de groupes motopropulseurs électriques offrant une autonomie maximale et des performances optimales est un défi difficile à relever, en raison de la complexité des systèmes concernés. Il est essentiel de réaliser des architectures de véhicules électriques xEV et des véhicules qui correspondent aux niveaux d'exigences définis en matière de portée, de puissance, de maniabilité, de confort et de sûreté, et donc de comprendre comment les sous-systèmes interagissent. L'intégration de la batterie, des moteurs électriques, des onduleurs, des générateurs avec tous les autres sous-systèmes du véhicule dès les premières étapes du cycle de conception permet de capturer la distribution d'énergie globale pour optimiser l'équilibre des attributs. Il est essentiel d'être capable d'explorer virtuellement les performances de n'importe quelle configuration de VE/VEH afin de contrôler le temps de mise sur le marché et les coûts de développement.
Ce webinaire à la demande explique comment accélérer la validation des stratégies optimales de gestion thermique et énergétique pour xEV à l'aide de la simulation. Vous découvrirez comment déployer avec succès les bonnes méthodologies pour explorer et valider virtuellement les composants et sous-systèmes critiques, ainsi que leurs performances lors de l'intégration, afin de répondre aux attentes en matière d’autonomie, de maniabilité et de performances tout en réduisant les phases de test physiques et en réduisant les coûts.