webinaire à la demande

Gestion, prévision des défaillances et suivi de la durée de vie des composants

Partager

Gestion, prévision des défaillances et suivi de la durée de vie des composants

"Mieux vaut prévenir que guérir," voilà un dicton qui prend tout son sens pour les fabricants soucieux de limiter la casse avant que le problème ne prenne de l'ampleur. Les solutions Simcenter permettent aux OEM de surveiller la durée de vie des composants afin de mettre en place des mesures préventives et prédictives grâce à des méthodes de gestion de maintenance et de prédiction des défaillances.

Dans ce webinaire à la demande, vous découvrirez comment les méthodes de gestion de l'état et de prévision des défaillances sont utilisées pour déterminer la durée de vie utile restante (RUL) des composants, des sous-systèmes et des machines dans des conditions d'utilisation réelles spécifiques, plutôt que de fixer une durée de vie ultime en se basant sur une moyenne statistique.

L'analyse des données et la technologie de détection virtuelle sont utilisées pour obtenir des informations plus précises sur le système pendant la maintenance préventive. En associant les données réelles à la simulation du système ou à la simulation IAO 3D au sein d'un jumeau numérique, il est possible de mettre en place des actions préventives ciblées avant qu'une défaillance ne survienne.