webinaire à la demande

Meilleures pratiques pour réaliser des simulations précises de turbomachines avec un logiciel CFD

Assurer la qualité et la précision des conceptions de turbomachines grâce aux simulations CFD

Durée estimée : 52 minutes

Partager

Démonstration de l'utilisation d'un logiciel CFD pour créer et affiner des simulations de turbomachines.

<p>Les turbomachines assurent le transfert d'énergie entre les rotors et les fluides. Elles permettent de fournir de l'énergie issue des éoliennes et des centrales hydroélectriques, ainsi que des turbines à vapeur et à gaz. Regardez notre webinaire à la demande pour découvrir comment Simcenter STAR-CCM+ est utilisé pour la gestion des flux des turbomachines. Vous découvrirez également les meilleures pratiques pour améliorer la qualité et la précision des simulations de turbomachines.</p>
<p>Thèmes abordés:<ul><li>Flux de travail pour les turbomachines, notamment la sélection des modèles, l'assurance qualité et les décisions de conception</li><li>Points à prendre en compte pour le maillage, à savoir la précision numérique, la qualité et la résolution de la couche de cisaillement</li><li>Modèles de turbulence et d'interaction rotor/stator</li><li>Conditions aux limites</li></ul></p><h2>Découvrez comment affiner le processus de stabilisation pour plus de cohérence</h2><p>Le webinaire comprend la démonstration d'un écoulement turbulent, composé d'équations de masse moyenne, de quantité de mouvement et d'enthalpie totale. Cette démonstration inclut l'application de l'algorithme du plan de mélange implicite de Simcenter STAR-CCM+ pour modéliser l'interaction de l'état du rotor comme un processus en régime permanent. Découvrez comment le processus en régime permanent permet d'améliorer la cohérence de la simulation. </p><h2>Découvrez comment le maillage par éléments finis améliore la qualité des turbomachines</h2><p>La génération du maillage est une étape essentielle dans le flux de travail de la simulation. Elle est indispensable pour obtenir des résultats de qualité. Le webinaire présente différents critères à prendre en compte lors de la génération des maillages, notamment la précision numérique. Pour toutes les méthodes discrètes, et notamment le maillage par éléments finis, les erreurs numériques diminuent en fonction de la taille du maillage. Découvrez comment Simcenter STAR-CCM+ quantifie les erreurs numériques pour vous aider à obtenir des résultats fiables.</p><h2>Apprenez à mesurer précisément les conditions aux limites de pression pour améliorer la conception des turbines.</h2><p>Il est difficile de mesurer les conditions aux limites de pression lors de la conception des turbines. Le webinaire présente une comparaison entre le rapport de pression totale et le débit massique dans Simcenter STAR-CCM+. Que vous souhaitiez découvrir les principaux points des meilleures pratiques en matière de flux de travail CFD ou découvrir les nouvelles fonctionnalités de post-traitement des turbomachines, ce webinaire vous permettra de faire passer vos simulations CFD à la vitesse supérieure. </p>

À propos de l'intervenant

ISimQ

Dr. Georg Scheuerer

Directeur général

Georg Scheuerer a étudié l'ingénierie mécanique à la Technische Universität München et a obtenu un doctorat sur la modélisation des turbulences à l'Universität Karlsruhe. Après sa thèse, Georg a rejoint la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, où il a créé et dirigé un groupe de recherche sur la dynamique des fluides numériques (CFD). Après un bref passage à la Gesellschaft für Reaktorsicherheit, Georg a fondé la société Advanced Scientific Computing GmbH, devenue le prédécesseur d'ANSYS Germany GmbH. Chez ANSYS Germany, Georg a occupé des postes de développement de produits, de support client, de conseil et de gestion. Georg dirige la société ISimQ GmbH depuis 2016, une entreprise spécialisée dans le conseil et les applications CFD. Georg est expert dans les domaines de la turbulence, du transfert de chaleur et de la modélisation des flux multiphasiques.

Ressources associées