Pour éliminer toute inquiétude en matière d’autonomie des véhicules électriques, la réduction du temps de charge est aussi importante que le déploiement de batteries à haute densité énergétique. Ces dernières années, les équipementiers automobiles, ainsi que les sociétés d’infrastructure, ont mis de plus en plus l’accent sur le développement et le déploiement de bornes de recharge rapide de 150 kW à 350 kW pour recharger 80 % de la batterie en 15 à 30 minutes. Pour mettre au point des systèmes de charge rapide robustes qui puissent réellement offrir un temps de charge ciblé, il est essentiel de relever une multitude de défis, allant de l’électronique de puissance à haute densité de puissance, aux câbles et connecteurs refroidis par liquide, en passant par l’optimisation du système de gestion thermique des véhicules, jusqu’à l’intégration rapide du chargeur à un système de stockage d’énergie sur site.
Dans ce webinaire à la demande, nous montrerons comment les entreprises peuvent relever les défis de la conception et de l’intégration de la recharge rapide pour les véhicules électriques en utilisant des solutions de simulation et de test innovantes.
Vous apprendrez à :
Gestion de l’énergie et applications thermiques
Thomas est un développeur d’applications thermiques basé en France. Il est devenu le responsable de l’équipe d’ingénieurs d’applications 1D en France pendant plus de cinq ans, se concentrant successivement sur le territoire, le train et le marché automobile.
Energy Management and Thermal Applications
Thomas is the thermal applications business developer based in France. He became the manager of the 1D application engineers team in France for over five years with successive specific focus on territory, train and automotive market.