webinaire à la demande

Développement d’un système de gestion de batteries dans un contexte de MBD

Partager

Développement d’un système de gestion de batteries dans un contexte de MBD

Le développement d’un logiciel de contrôle de système BMS est un projet complexe. Il s'agit de trouver l'équilibre entre la disponibilité immédiate de la puissance des batteries et un fonctionnement sûr de longue durée. Des algorithmes fiables sont nécessaires pour déterminer avec précision l’état des batteries et garantir des informations fiables sur les niveaux d’énergie et de puissance disponibles, mais également garantir la durée de vie la batterie. Le développement d’algorithmes sous-jacents directement sur un prototype matériel de batterie est chronophage, sujet à erreurs et risque d’introduire des points de défaillance dans la sécurité. Par contraste, une conception basée sur des modèles (MBD) fournit un mécanisme permettant de réutiliser des scénarios de test, à différents stades de développement et dans différentes conditions de fonctionnement, afin d’assurer un fonctionnement sûr des batteries.

Dans ce webinaire à la demande, nous expliquons comment mettre en place la MBD pour développer et tester les algorithmes BMS d’un pack batteries virtuel. Le webinaire décrit les points suivants : comment améliorer les performances des batteries par des techniques de contrôle avancées, réutiliser le pack batteries virtuel, à différents stades du développement et dans différents environnements de test (par exemple, MIL, SIL et HIL) et réutiliser les scénarios de test à différents stades du développement.

Ce webinaire aborde également les sujets suivants :

  • Description des composants d’un système BMS qui ont un impact sur l’autonomie, la sécurité et les performances optimales du véhicule
  • Comment utiliser des modèles de batterie virtuelle afin d’analyser le comportement d’un système de contrôle et tester ses performances rapidement et de manière reproductible, incluant des stratégies de gestion thermique
  • Principaux facteurs clés qui affectent le vieillissement du jeu de batteries et comment le BMS peut aider à superviser le jeu de batteries et à prolonger sa durée de vie

À propos de l'intervenant

Siemens Digital Industries Software

Ammon Wright

Responsable du développement Monde – MBSE Control

Ammon has 30+ years of engineering experience in new product development in Automotive, Transportation, Medical Devices, Aerospace and Defense. Works with Systems Engineering, Embedded Software and Controls. BSME, MSEE, Professional Certificate Systems Engineering