Fabrication intelligente : comment exploiter le potentiel de la continuité numérique dans le secteur des machines industrielles
La production de machines industrielles est en pleine évolution, marquée par des avancées technologiques innovantes centrées sur la fabrication intelligente. Cette nouvelle approche vise à faciliter la validation et la gestion des opérations de fabrication et d'assemblage afin d'atteindre un niveau de qualité élevé tout en réduisant les coûts.
Dans le domaine de l'usinage, les entreprises souhaitent davantage de contenu, de capteurs et de retours d'information sur la manière dont les processus de production et de fabrication sont exécutés. Ces données sont exploitées grâce au jumeau numérique de la production. Dans le cas des outils d'usinage, par exemple, un processus de données de vérification est ajouté pour assurer la traçabilité de la conception, de la fabrication et du processus. Cela permet de créer un ensemble d'informations numériques en boucle fermée qui alimente le jumeau numérique. La phase suivante est fondamentale : établir le lien entre le jumeau numérique du produit et le jumeau numérique de la machine.
Machines industrielles : processus et tendances
Une solution complète est indispensable pour couvrir toutes les étapes du processus de fabrication : trouver l'idée, développer le produit grâce à l'usinage, exécuter le processus de fabrication et le prolonger tout au long de la durée de vie du produit à l'aide du jumeau numérique. Ce processus permet aux fabricants et aux concepteurs de machines de créer de la valeur, de réduire les coûts et de raccourcir les délais de livraison. En outre, il facilite la transition entre les opérations de fabrication et d'ingénierie.
Impression 3D, jumeau numérique et fabrication intelligente
Depuis quelques années, l'industrie se tourne progressivement vers les techniques d'impression 3D et de fabrication additive. Cette technologie permet au concepteur de machines de consolider les composants grâce au processus de fabrication additive. Les pièces produites sont alors moins chères, plus résistantes et durables.
Le jumeau numérique joue un rôle fondamental dans ce processus. Il ne se limite pas à la fabrication additive. Il intègre également l'usinage post-processus et plusieurs opérations de préparation pour l'assemblage de machines industrielles. Ces machines nouvelle génération sont un atout de compétitivité. Le jumeau numérique ne se contente pas de concevoir des pièces ou des composants mécaniques, il adapte également les processus pour intégrer les domaines électrique, logiciel et les PLC. Pour intégrer un jumeau numérique dans une stratégie multidisciplinaire, il faut un logiciel capable de le gérer.