La rétro-ingénierie en conception
Chad Jackson, analyste de Lifecycle Insights, aborde l'utilisation de la rétro-ingénierie dans le processus de conception.
Dans "Comment intégrer la rétro-ingénierie dans la conception de base," M. Jackson se penche sur la question de la rétro-ingénierie et son application aux logiciels de CAO. Il ajoute que parfois : "le produit ou le composant a été développé avant même que de bonnes pratiques de configuration et de contrôle aient été mises en place", ou encore : "une conception organique est d'abord développée physiquement et doit ensuite être convertie en définition numérique."
L'auteur poursuit en apportant quelques précisions sur la possibilité d'utiliser la rétro-ingénierie lors des phases de modélisation de concept, de conception détaillée, de prototypage et de tests. Dans le domaine de la CAO, ces phases englobent une série d'étapes similaires. Souvent, les éléments sont numérisés et un modèle est créé à partir d'une géométrie maillée. Ces modèles sont ensuite convertis, afin que les ingénieurs puissent les façonner et les transformer pour obtenir la conception qu'ils souhaitent.
M. Jackson aborde également certaines difficultés liées à l'utilisation de logiciels CAO pour la rétro-ingénierie des produits. Lorsqu'un élément est numérisé, la géométrie passe généralement par un long processus de conversion en un modèle composé d'un nuage de points avec lequel les ingénieurs peuvent interagir directement. Les modèles sont convertis en différents formats, et cela prend du temps. Le processus de conversion peut aussi entraîner des erreurs, car les informations sont transmises dans les deux sens. NX résout ces problèmes en offrant un environnement unique dans lequel la géométrie maillée est convertie en un modèle avec lequel vous pouvez interagir.
Convergent Modeling (modélisation convergente) est le terme utilisé pour désigner la modélisation par facettes, grâce à laquelle les ingénieurs peuvent travailler directement avec des données numérisées et d'autres géométries maillées.
Les logiciels de CAO sont devenus plus performants et facilitent le processus de rétro-ingénierie en permettant à leurs utilisateurs de réduire le temps passé sur un modèle. Un processus qui vous prenait jusqu'à présent 4 semaines peut être réalisé en quelques heures seulement grâce à NX.