Innovation et gestion de programmes synchronisée et collaborative pour les nouveaux programmes
Les solutions Valor simplifient le développement de processus de montage en surface (SMT), afin que vous puissiez répondre aux exigences techniques de votre production. Qu'il s'agisse de logiciels de conception ECAD intelligents ou de fichiers Gerber non intelligents, les solutions d'ingénierie Valor sont capables de livrer toutes les pièces de PCB à partir d'un seul modèle de jumeau numérique. Cela permet de réduire le travail sur les machines avant que la programmation ne soit finalisée.
Les tâches de préparation des données comme l'importation de la CAO, des nomenclatures, la panélisation et la gestion des données des pièces permettent de créer un jumeau numérique de l'assemblage du PCB, pour répondre à tous les besoins du processus. Vous pouvez utiliser le même modèle pour obtenir des données complètes pour la conception des gabarits, la programmation SMT, la programmation des contrôles, la programmation des tests et les instructions de travail pour l'assemblage. Les solutions Valor vous permettent également de maintenir et d'utiliser le savoir-faire de fabrication, y compris les meilleures pratiques de fabrication, les bibliothèques et les flux de préparation des données des clients.
Les solutions Valor simplifient le développement de processus de montage en surface (SMT), afin que vous puissiez répondre aux exigences techniques de votre production. Qu'il s'agisse de logiciels de conception ECAD intelligents ou de fichiers Gerber non intelligents, les solutions d'ingénierie Valor sont capables de livrer toutes les pièces de PCB à partir d'un seul modèle de jumeau numérique. Cela permet de réduire le travail sur les machines avant que la programmation ne soit finalisée.
Les tâches de préparation des données comme l'importation de la CAO, des nomenclatures, la panélisation et la gestion des données des pièces permettent de créer un jumeau numérique de l'assemblage du PCB, pour répondre à tous les besoins du processus. Vous pouvez utiliser le même modèle pour obtenir des données complètes pour la conception des gabarits, la programmation SMT, la programmation des contrôles, la programmation des tests et les instructions de travail pour l'assemblage. Les solutions Valor vous permettent également de maintenir et d'utiliser le savoir-faire de fabrication, y compris les meilleures pratiques de fabrication, les bibliothèques et les flux de préparation des données des clients.
Les entreprises du secteur EMS (Electronic Manufacturing Services) doivent établir des devis pour un bon nombre de projets, parmi lesquels seuls quelques-uns attendront le stade de production. Valor BOM Connector est une solution innovante qui permet de réduire les délais de création des devis relatifs aux assemblages de circuits imprimés.
Valor Process Preparation crée une base de données unique et centralisée de toutes les définitions du processus de fabrication et des données d’ingénierie, offrant ainsi plus de flexibilité entre les fournisseurs de machines et les sites de production. Process Preparation veille à ce que les données soient toujours actualisées pour éviter les erreurs pendant la production.
Valor Parts Library (VPL) fournit des modèles physiques précis des composants électroniques et des connecteurs utilisés dans la fabrication, le test et l’assemblage des circuits imprimés, livrés en format CAO/FAO.
VPL contient plus de 35 millions de numéros de pièces de composants électroniques commerciaux, y compris le modèle d’emballage dimensionné pour chaque pièce. Les données VPL garantissent que l'analyse DFM est basée sur des données réelles "telles que construites" (as built) quant à l'espacement des composants et la zone de contact entre les broches des composants.
ODB++Process est une plateforme d'échange qui regroupe les données d'ingénierie en provenance de machines et de processus disparates. ODB++Process a été développé pour gérer l'ensemble des données d'un programme dans un fichier dont la structure ne dépend pas du fournisseur de la machine et de ses formats propriétaires.
The quoting and pricing process poses multiple challenges for Electronic Manufacturing Services companies. Since EMS companies quote many more prod...
Updating surface mount technology (SMT) engineering software or migrating to new-generation software can help increase yields and productivity and ...
A comprehensive digital twin methodology enables the full virtualization of printed circuit board (PCB) assembly, inspection and testing processes,...
High Mix Low Volume is one of the main challenges of electronics manufacturers (EM). The need to configure and introduce new revisions to the marke...