Innovation et gestion de programmes synchronisée et collaborative pour les nouveaux programmes
La certification et la qualification des produits requièrent des tests dynamiques spécifiques qui suppose une excitation externe (choc, vibration et bruit). Lors de ces essais, les systèmes d’excitation reproduisent les conditions environnementales réalistes auxquelles les produits sont soumis : des chocs pendant le transport, des vibrations pendant le fonctionnement ou des conditions de décollage extrêmes.
Notre solution de bout en bout pour les essais environnementaux dynamiques inclut un système de contrôle de vibreur multicanal à grande vitesse en circuit fermé, pour une acquisition de données parallèle avec de puissantes fonctionnalités d’analyse. Il s’agit d’un outil très intuitif pour les tests classiques : aléatoire, de choc, sinusoïdal et en mode combiné. Cet outil est doté d’applications complètes de réplication des données temporelles et de fonctionnalités avancées pour les tests de vibration multiaxes et le contrôle du champ acoustique. Il est parfaitement adapté pour la qualification vibratoire et acoustique des systèmes spatiaux. Des fonctionnalités d’analyse et de définition de tests complètent l’offre.
La certification et la qualification des produits requièrent des tests dynamiques spécifiques qui suppose une excitation externe (choc, vibration et bruit). Lors de ces essais, les systèmes d’excitation reproduisent les conditions environnementales réalistes auxquelles les produits sont soumis : des chocs pendant le transport, des vibrations pendant le fonctionnement ou des conditions de décollage extrêmes.
Notre solution de bout en bout pour les essais environnementaux dynamiques inclut un système de contrôle de vibreur multicanal à grande vitesse en circuit fermé, pour une acquisition de données parallèle avec de puissantes fonctionnalités d’analyse. Il s’agit d’un outil très intuitif pour les tests classiques : aléatoire, de choc, sinusoïdal et en mode combiné. Cet outil est doté d’applications complètes de réplication des données temporelles et de fonctionnalités avancées pour les tests de vibration multiaxes et le contrôle du champ acoustique. Il est parfaitement adapté pour la qualification vibratoire et acoustique des systèmes spatiaux. Des fonctionnalités d’analyse et de définition de tests complètent l’offre.
Before launch, extensive testing is required to understand whether the vulnerable spacecraft can survive the intense acoustic loads under the fairing during launch and liftoff. Our innovative closed-loop control solutions allow you to confidently perform acoustic tests in reverberation rooms and direct field environments. It provides secure, traceable, efficient, and smart control capabilities to ensure maximum hardware protection and achieve desired acoustic levels as specified in the launch vehicle manual.
Vibration and shock testing helps engineers certify and qualify products, ensuring they properly operate under external conditions. Our intuitive vibration qualification testing solution provides accurate closed-loop shaker control for standard sine, random, and shock excitation. It provides comprehensive capabilities for the replication of time data or combined tests. It is also scalable to engineering needs with powerful analysis tools to get more insights out of test data.
Our rack-based laboratory data acquisition systems combine expandable channel count with reliable high-speed throughput performance. Employ them for independent monitoring or to add multiple channels to an existing vibration controller. Our solutions record, analyze and reduce vibration, acoustic, or shock data in real-time, using the hardware configuration that best fits your needs.
Multi-axis vibration testing improves test efficiency as it simultaneously excites all vibration axes. It increases test confidence by applying realistic vibration environments. Our advanced multi-axis vibration testing solutions embed robust control algorithms to accurately replicate multiple time-traces or multiple power-spectra targets using several exciters.
Our dynamic environmental testing solutions embed a wide range of solutions for test definition and analysis. Define a realistic and accelerated test program to help reproduce field failures, perform shock response spectrum analysis to analyze shock data, or reduce vibration data of hundreds of channels using offline data reduction.
Graduate and postgraduate students at Samara State Aerospace University learn multidomain modeling
See all Success StoriesLearn how mission synthesis enhances electronics vibration testing
Simcenter testing solutions provide a full suite for dynamic environmental testing of space hardware.
Exploring digital twin technologies for safe and efficient spacecraft integration and qualification testing
Read this White Paper on the advantages of multiple-input, multiple-output (MIMO) control strategies for safe and efficient solutions for environme...