Deux personnes étudient les capacités de simulation thermique de Simcenter.

Simcenter

Analyse et simulation thermiques

Utilisez des capacités de simulation thermique complètes pour vous aider à comprendre les caractéristiques thermiques afin de personnaliser votre solution de gestion thermique.

Maintenir des performances thermiques optimales

La gestion thermique est importante pour une grande diversité de produits : les machines industrielles, les automobiles et les produits électroniques grand public. L'objectif d'une solution de gestion thermique est de maintenir la température d'un produit sans faire de compromis sur ses performances. Cela peut nécessiter une dissipation ou un apport de chaleur, de manière passive ou avec une gestion active, évaluée à l'aide d'un logiciel de simulation thermique.

Simcenter inclut des fonctionnalités de simulation thermique complètes ultra-modernes pour vous aider à comprendre les caractéristiques thermiques de votre produit et ainsi adapter votre solution de gestion thermique optimiser vos performances.

Surchauffe des équipements lourds dans des conditions d'utilisation difficiles

Au cours de ce webinaire, apprenez à protéger votre équipement lourd contre la surchauffe dans des conditions d'utilisation difficiles, des tâches répétitives et de longues journées de travail.

Étude de cas

asa hydraulik

La solution de Siemens Digital Industries Software permet à asa hydraulik de développer des produits de refroidissement de pointe pour les applications électriques.

Industrial and automotive supplier uses Simcenter 3D to verify and optimize thermal system designs
Case Study

Industrial and automotive supplier uses Simcenter 3D to verify and optimize thermal system designs

Société:asa hydraulik

Secteur d'activité:Automobile et Transports, Machines industrielles

Lieu:Vienna, Austria

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Solid Edge

Capacités de simulation thermique

Transfert thermique par conduction

La conduction thermique se produit lorsque la chaleur est transférée à travers un solide, des régions à température élevée vers les régions à température plus basse. Ce phénomène se produit spontanément et se poursuit jusqu'à ce qu'un état d'équilibre thermique soit atteint. Parmi les exemples typiques de conduction dans la vie quotidienne, on peut citer la poignée d'une casserole d'eau bouillante qui devient chaude, l'augmentation de la température de la paroi extérieure d'un tuyau en cuivre lorsque de l'eau chaude le traverse, ou le refroidissement spontané que vous ressentez lorsque vous consommez une cuillerée de crème glacée.

Comprendre le comportement de la conduction peut vous aider à concevoir des produits plus sûrs, plus fiables et plus performants. Simcenter met à votre disposition de solides capacités d'analyse du transfert de chaleur par conduction.

Graphique de transfert de chaleur par conduction thermique du logiciel Simcenter.

Transfert thermique par convection

La convection est une voie majeure de transfert de chaleur présente dans un large éventail d'applications, de processus et de phénomènes naturels. De nombreux produits dépendent d'une stratégie de gestion de la chaleur robuste pour des performances et une durabilité optimales. L'optimisation du transfert de chaleur par convection dans ces dispositifs, que ce soit par un placement stratégique des composants ou par l'utilisation d'autres fluides de travail, est un problème complexe. Simcenter offre de solides capacités pour prendre en compte la convection dans la conception des produits.

Un visuel du logiciel Simcenter optimisant le transfert de chaleur par convection.

Transfert thermique par rayonnement

Le transfert de chaleur par rayonnement se produit lorsque des objets émettent de l'énergie électromagnétique en raison de leur température. Cette énergie, typiquement située dans la région infrarouge du spectre des ondes, est également connue sous le nom de rayonnement thermique.

Simcenter vous offre la possibilité de résoudre les problèmes les plus complexes impliquant un transfert de chaleur radiatif, tels que l'analyse sophistiquée du rayonnement et les modèles de chauffage radiatif. Des méthodes de rayonnement avancées telles que le traçage déterministe et Monte Carlo des rayons et le transfert de chaleur radiatif multibande non gris sont disponibles.

Graphique des phares d'un véhicule à partir du logiciel Simcenter.

Analyse thermique des systèmes spatiaux

Simcenter fournit un ensemble complet d'outils permettant d'effectuer une analyse thermique orbitale intégrée à votre processus de conception et d'ingénierie. Il vous permet de maximiser l'efficacité grâce à une solution automatisée qui effectue l'analyse thermique en un seul passage.

Simcenter aide à résoudre les problèmes d'ingénierie dès le début du processus de conception et constitue un outil précieux pour prévoir et comprendre la physique thermique des véhicules spatiaux, orbitaux et interplanétaires.

Visualisation d'un globe terrestre à partir du logiciel Simcenter.
Webinaire à la demande | 56 minutes

Simulation thermique

Améliorez les performances des sections chaudes grâce à une meilleure conception de la chambre de combustion et à un refroidissement des aubes de turbine

Simulation thermique d'une turbine

Learn more