Innovation et gestion de programmes synchronisée et collaborative pour les nouveaux programmes
Avec Simcenter Amesim, tirez parti des meilleures technologies de simulation. La plateforme est dotée de plusieurs fonctionnalités numériques, dont un solveur de qualité, un outil d’analyse approfondie des performances, un puissant outil de partitionnement discret et une fonctionnalité de traitement parallèle. De plus, Simcenter Amesim permet de couvrir toutes les phases model-in-the-loop (MiL), software-in-the-loop (SiL) et hardware-in-the-loop (HiL) grâce à ses bibliothèques compatibles temps réel et à la rationalisation proposée par les nombreux outils de simplification des modèles. Les modèles Simcenter Amesim peuvent être exportés vers au moins une douzaine de cibles en temps réel.
Une intégration 1D/3D fluide est assurée par des fonctionnalités d’importation CAO et FEA/FEM, ainsi que par de nombreuses interfaces dédiées avec des outils MFN ou MBS (simulation multicorps). Simcenter Amesim prend en charge tous les modes de couplage de la norme Functional Mock-up Interface (FMI). Son interface générique de cosimulation permet un couplage sur mesure avec des codes internes ou hérités. Enfin, la prise en charge du langage Modelica offre la possibilité de combiner les meilleures approches de modélisation causales et acausales au sein d’une seule plateforme.
Avec Simcenter Amesim, tirez parti des meilleures technologies de simulation. La plateforme est dotée de plusieurs fonctionnalités numériques, dont un solveur de qualité, un outil d’analyse approfondie des performances, un puissant outil de partitionnement discret et une fonctionnalité de traitement parallèle. De plus, Simcenter Amesim permet de couvrir toutes les phases model-in-the-loop (MiL), software-in-the-loop (SiL) et hardware-in-the-loop (HiL) grâce à ses bibliothèques compatibles temps réel et à la rationalisation proposée par les nombreux outils de simplification des modèles. Les modèles Simcenter Amesim peuvent être exportés vers au moins une douzaine de cibles en temps réel.
Une intégration 1D/3D fluide est assurée par des fonctionnalités d’importation CAO et FEA/FEM, ainsi que par de nombreuses interfaces dédiées avec des outils MFN ou MBS (simulation multicorps). Simcenter Amesim prend en charge tous les modes de couplage de la norme Functional Mock-up Interface (FMI). Son interface générique de cosimulation permet un couplage sur mesure avec des codes internes ou hérités. Enfin, la prise en charge du langage Modelica offre la possibilité de combiner les meilleures approches de modélisation causales et acausales au sein d’une seule plateforme.
Make your product development more efficient in a closed tool chain through interfaces with other external CAx software programs – Simcenter 3D, Simcenter STAR CCM+, and other CAE software. These interfaces allow you to easily benefit from other applications in different domains, such as CAD, CAE, FEA/FEM, CFD, and MBS. Simcenter provides you both advanced coupling features to ensure reliable co-simulation with 3D CAE tools, and import functionalities to integrate CAD geometries or FEA modal data of a structure in your models.
Implement efficient collaboration between system and control engineers at every stage of the development cycle. Most Simcenter libraries are real-time capable, so models can be simplified while preserving physical relevance, through a continuous process, streamlined by powerful model simplification tools. Controls validation is made possible by C-code integration and a Simulink interface. The Automation Connect module connects your “digital twin” model with real or virtual programmable logic controllers (PLCs).
Extend your use of Simcenter with Modelica, the open standard physical systems description language. Not only can you build multi-physics acausal models using tools of the Modelica platform, you can also use Simcenter powerful features to run and analyze the full system. You can develop, enhance and reuse Modelica libraries to describe dynamic multi-physics systems, and combine them seamlessly with the Simcenter native libraries: the best of both worlds in your hands.
Run Simcenter models as exported co-simulation DLLs within your in-house or legacy codes, thanks to the generic co-simulation interface. This interface also enables CPU-efficient co-simulations between distinct Simcenter models through a shared-memory or TCP-IP connection. Moreover, Simcenter supports all the coupling modes of the Functional Mock-up Interface (FMI) standard, both in its 1.0 and 2.0 versions. It therefore interfaces seamlessly with a large and growing number of FMI compatible tools.
Accurately simulate your system by using cutting-edge numerical methods, capable of catching and reproducing dynamic behavior in great detail. The discrete partitioning library and built-in parallel processing features for batch and optimization studies, allow fast and efficient simulations and design space exploration on multicore architectures, as well as specific scripts and libraries for high-performance computing use. The software includes tools such as a performance analyzer, to allow better assessment and understanding of your simulation performance.
Bosch boosts the quality of fuel injection and braking systems with Simcenter Amesim
See all Success StoriesKarim Nassar, Product Manager at Siemens PLM Software, explains how to create or reuse Modelica models within Simcenter Amesim.
Eric Wendeberg and Kim Bladh, Senior Technical Consultants at CAE Value AB, explain how they use Simcenter Amesim and Simcenter HEEDS to perform mu...
Keith Lang, General Motors's group manager advanced transmission controls, explains how General Motors implements model-based systems engineering a...