Innovation et gestion de programmes synchronisée et collaborative pour les nouveaux programmes
L’époque où les tests de dynamique structurelle impliquaient de nombreuses séries d’essais et d’erreurs entrecoupées de longues phases de configuration est révolue. Avec le logiciel intégré Simcenter Testing Solutions, réduisez le temps nécessaire pour effectuer des tests modaux et des analyses modales de quelques semaines à quelques jours, voire à quelques heures seulement. Ces solutions vous donnent accès à des méthodes modernes en matière d’identification des paramètres modaux. Elles vous permettent de vous concentrer sur l'origine du problème et de rechercher la solution optimale pour remédier aux faiblesses structurelles.
Nos solutions sont le fruit de 40 années d’expérience dans le domaine des tests modaux. Profitez d’une expertise de pointe reconnue en matière d'ingénierie et maximisez l’efficacité de vos tests ; qu’il s’agisse de tests d’impact sur de petites structures, de campagnes à grande échelle avec des centaines de canaux de mesure, ou de la validation de modèles 3D à éléments finis avec des données expérimentales.
L’époque où les tests de dynamique structurelle impliquaient de nombreuses séries d’essais et d’erreurs entrecoupées de longues phases de configuration est révolue. Avec le logiciel intégré Simcenter Testing Solutions, réduisez le temps nécessaire pour effectuer des tests modaux et des analyses modales de quelques semaines à quelques jours, voire à quelques heures seulement. Ces solutions vous donnent accès à des méthodes modernes en matière d’identification des paramètres modaux. Elles vous permettent de vous concentrer sur l'origine du problème et de rechercher la solution optimale pour remédier aux faiblesses structurelles.
Nos solutions sont le fruit de 40 années d’expérience dans le domaine des tests modaux. Profitez d’une expertise de pointe reconnue en matière d'ingénierie et maximisez l’efficacité de vos tests ; qu’il s’agisse de tests d’impact sur de petites structures, de campagnes à grande échelle avec des centaines de canaux de mesure, ou de la validation de modèles 3D à éléments finis avec des données expérimentales.
Combine modal testing and analysis tools to validate your 3D simulation models, perform vibration response calculations, or complete a root cause and damage detection analysis. Our solutions integrate over 40 years of engineering experience to help you easily perform a full experimental modal analysis.
Ground vibration testing (GVT) is a critical step in an aircraft’s flight certification process. The test experimentally measures the aircraft’s dynamic characteristics in different configurations, in order to validate the models used during aircraft design and predict flutter behavior. Our proven GVT solution shortens testing and analysis time without compromising results accuracy.
L’obtention de fonctions de réponse en fréquence (FRF) précises constitue un préalable pour des tests et des analyses NVH fiables, et ce dans toutes les situations. Par exemple, pour l’exécution d’une analyse modale, la résolution de problèmes de vibration ou l’exécution d’une analyse des chemins de transfert. Faites confiance à nos solutions dédiées de test au marteau et au vibreur, ainsi qu’à notre vaste sélection de profils d’excitation pour exécuter vos scénarios de test et obtenir de façon rapide et efficace des données de qualité.
Use digital image correlation (DIC) for full-field vibration testing when interested in detailed local response, when faced with challenging test conditions such as rotating equipment or high temperate surfaces or to avoid mass-loading on light weight structures. Feed our experimental and operational modal analysis software with 3D full-field strain or vibration data and capture the entire mode shape and exact peak locations. Or combine traditional accelerometer-based modal testing with digital image correlation to obtain both global behavior and a very detailed representation of a smaller section at an unparalleled spatial resolution.
One of the main objectives of modal analysis is to identify natural frequencies, modal damping and mode shapes of structures or objects, obtained from measured data. Rely on our state-of-the-art modal parameter identification algorithms to easily obtain accurate, reliable and repeatable modal estimates from frequency response functions (FRF) or operational data.
Efficiently test objects or structures in any situation. As obtaining actual damping parameters is critical to assess a structure’s fatigue life, our solutions let you derive modal parameters from operating conditions, and test structures that are too large or heavy for laboratory setups. Our trustworthy operational modal analysis solutions allow you to effortlessly derive a structural model from field testing without extra instrumentation.
Streamline your process of analyzing and solving vibration issues. Simcenter Testing Solutions help you quickly pinpoint the root causes of vibration issues and offer powerful analysis tools to remedy structural weaknesses. From basic tools to advanced solutions, our Simcenter offering is always adapted to your needs.
Simcenter software solution enables the global manufacturer to create high-speed milling machines for the furniture industry
See all Success StoriesWebinaire à la demande | 35 minutes
Regardez ce webinaire à la demande pour découvrir les bases de l’analyse modale : comment l’analyse modale peut vous aider à trouver l'origine des problèmes de bruit ou de vibrations et la manière de les résoudre efficacement.
Regardez ce webinaire à la demande pour découvrir les bases de l’analyse modale : comment l’analyse modale peut vous aider à trouver l'origine des ...
Solving vibro-acoustic challenges with the MLMM modal parameter estimator