Innovation et gestion de programmes synchronisée et collaborative pour les nouveaux programmes
Dans tous les secteurs d’activité, il est capital de comprendre comment un composant ou un assemblage réagit aux contraintes ou aux vibrations. Les produits et les matériaux sont de plus en plus complexes, les ingénieurs ont donc besoin d’outils qui vont au-delà des analyses statiques linéaires. Simcenter regroupe dans un même environnement utilisateur toutes les solutions dont vous avez besoin pour résoudre une grande variété de problèmes d’analyse structurelle. Vous n’avez plus besoin d’un outil pour l’analyse statique linéaire, d’un autre pour étudier la fatigue et d’un troisième pour l’analyse non linéaire. Cela permet aux services d’ingénierie de consolider leurs outils d’analyse et aux utilisateurs d’apprendre à utiliser une seule interface.
Dans tous les secteurs d’activité, il est capital de comprendre comment un composant ou un assemblage réagit aux contraintes ou aux vibrations. Les produits et les matériaux sont de plus en plus complexes, les ingénieurs ont donc besoin d’outils qui vont au-delà des analyses statiques linéaires. Simcenter regroupe dans un même environnement utilisateur toutes les solutions dont vous avez besoin pour résoudre une grande variété de problèmes d’analyse structurelle. Vous n’avez plus besoin d’un outil pour l’analyse statique linéaire, d’un autre pour étudier la fatigue et d’un troisième pour l’analyse non linéaire. Cela permet aux services d’ingénierie de consolider leurs outils d’analyse et aux utilisateurs d’apprendre à utiliser une seule interface.
Linear analysis is used to solve static problems, such as determining if a structure will fail under a prescribed load, and can also be used to solve transient problems where loads change over time. Simcenter features a complete range of integrated linear analysis functionality, including analysis for linear statics, normal modes and buckling. You can use these capabilities to evaluate structural performance for applications in a variety of industries.
If deformations are large, if linear material assumptions are invalid, or if contact is a factor, then nonlinear analysis is the appropriate simulation choice. Simcenter solves a wide range of nonlinear analysis problems. Nonlinear implicit and explicit analysis solvers enable engineers to address problems as simple as a plastic catch, or as complex as a car body roof crush analysis. Integrated explicit dynamic capabilities let you perform metal forming analysis or evaluate electronic hardware performance during a high impact drop test simulation.
PM-Bearings assure son avantage concurrentiel avec les solutions logicielles de Siemens Digital Industries Software pour l’ingénierie et la fabrication
See all Success StoriesMéthodes IAO en fatigue pour l'optimisation de la conception et la validation virtuelle des produits
Learn more about the benefits, capabilities and all of the Simcenter 3D products available for structural simulation.