1. Home
Une femme portant un équipement de protection individuelle (EPI) se tient dans une usine.

Évaluation de la sécurité et des risques

Analysez et comprenez la criticité des risques fonctionnels dans une configuration de conception. Établissez et documentez l'impact potentiel des défaillances sur les opérations et le coût de possession.

Génération automatisée d'une gamme d'évaluations de la sécurité et des risques

Définissez les paramètres de criticité pour les fonctions des composants afin de faciliter la génération automatisée d'une série d'évaluations de la sécurité et des risques nécessaires à la conception et au soutien des équipements critiques pour la sécurité et les missions, y compris l'analyse des modes de défaillance, des effets et de la criticité (AMDEC) et l'analyse de l'arbre des défaillances fonctionnelles.

Évaluation de la sécurité et des risques

AMDE/AMDEC

Augmentez la productivité et réduisez les coûts en identifiant de manière objective toutes les défaillances possibles d'une conception ou d'un produit. Produisez une analyse standard des modes de défaillance et de leurs effets (AMDEC) et des artefacts AMDEC directement à partir du jumeau numérique des risques ; Fournir les avantages d'un modèle réutilisable/évolutif et la possibilité de générer des documents standard en tant que sous-produit du processus de modélisation à un stade donné du processus de développement.

Une femme utilisant le logiciel Simcenter sur un iPad.

Diagramme de défaillance

Vérifiez que les défaillances sont décrites, affichées et signalées de manière cohérente et traçable. Les diagrammes de défaillance sont une représentation graphique des causes, des mécanismes et des défauts qui peuvent entraîner une perte de fonction dans le système, décrite sur la base d'une taxonomie de défaillance dédiée. Utilisez une interface graphique pour représenter les processus physiques qui peuvent conduire à la défaillance d'un élément (cause, mécanisme, défaut, symptôme) et comment ceux-ci peuvent se propager dans tout le système (mappage automatisé des dépendances). Des diagrammes de défaillance sont développés pour chaque élément et utilisés pour définir comment un composant peut tomber en panne en fonction de la physique de la défaillance. Chaque défaut a des conditions de défaillance, des dispositions compensatoires et des méthodes de détection qui peuvent être affichées dans le rapport AMDEC.

Une personne utilisant le logiciel Simcenter sur un iPad.

Analyse de l'arbre de défauts fonctionnels

Identifiez les dépendances des risques d'ingénierie dans une configuration système spécifique à l'aide de l'analyse de l'arbre de défaillances fonctionnelles (FTA). Le FTA est généré automatiquement à partir du jumeau de risque numérique pour identifier les causes potentielles des défaillances, leur importance relative et la probabilité d'occurrence.

Organigramme visuel de l'analyse de l'arbre de défaillance fonctionnelle dans le logiciel Simcenter.

Évaluation des risques fonctionnels

Effectuer une évaluation des risques fonctionnels (FHA) au niveau de la plateforme et des systèmes afin d'identifier les défaillances fonctionnelles potentielles et de classer les risques associés à des conditions de défaillance spécifiques. Le FHA est développé tôt dans le processus de développement et est mis à jour à mesure que de nouvelles fonctions ou conditions de défaillance sont identifiées.

Visuel d'évaluation des risques fonctionnels dans le logiciel Simcenter.