Innovation et gestion de programmes synchronisée et collaborative pour les nouveaux programmes
L’optimisation des performances et de l’efficience (énergétique) joue un rôle essentiel dans le développement de moteurs respectueux de l’environnement. Cependant, les consommateurs s’attendent à ce que ces avancées soient accompagnées d’une grande fiabilité et de faibles niveaux de bruit. Par ailleurs, les fabricants s’efforcent de concevoir des produits au son plaisant, qui reflète l’image de marque de la société. Régler un moteur pour satisfaire à toutes ces exigences relève du travail d’équilibriste.
Nos solutions de test des machines rotatives permettent aux ingénieurs NVH d’optimiser les performances de ces dernières en recueillant et en analysant des données relatives à l’effet de la vitesse, du couple moteur et de la stratégie de contrôle sur la qualité du son, les vibrations (de torsion) et d'économies d'énergie. En laboratoire et sur site, notre système de tests multidisciplinaires fait gagner du temps, augmente la fiabilité des données et maximise les informations obtenues sur le comportement des machines.
L’optimisation des performances et de l’efficience (énergétique) joue un rôle essentiel dans le développement de moteurs respectueux de l’environnement. Cependant, les consommateurs s’attendent à ce que ces avancées soient accompagnées d’une grande fiabilité et de faibles niveaux de bruit. Par ailleurs, les fabricants s’efforcent de concevoir des produits au son plaisant, qui reflète l’image de marque de la société. Régler un moteur pour satisfaire à toutes ces exigences relève du travail d’équilibriste.
Nos solutions de test des machines rotatives permettent aux ingénieurs NVH d’optimiser les performances de ces dernières en recueillant et en analysant des données relatives à l’effet de la vitesse, du couple moteur et de la stratégie de contrôle sur la qualité du son, les vibrations (de torsion) et d'économies d'énergie. En laboratoire et sur site, notre système de tests multidisciplinaires fait gagner du temps, augmente la fiabilité des données et maximise les informations obtenues sur le comportement des machines.
Vehicle manufacturers resort to vehicle hybridization (HEV) and electrification (EV) to achieve lower pollutant emission and fuel consumption targets. At the same time (H)EV should offer outstanding engine performance and vehicle comfort. Our testing solutions are employed for the engineering of (hybrid) electric powertrain with the purpose of gear whine reduction, powertrain integration, and PWM control strategy optimization. They also help understand CVT, ICE-engine, and electric motor interaction.
Our internal combustion engine testing solutions simultaneously acquire all engine parameters required for efficient balancing of NVH and performance. The combined analysis of sound quality, torsional vibration, angle domain, combustion, and controller information saves time, increases data reliability, and maximizes insight even early in the development process.
Delivering high-quality products requires to-the-point target setting, competitive benchmarking and physical prototype validation. With our Simcenter testing solutions, easily collect in-field and laboratory operational data for full vehicle and powertrain NVH development.
Harmonic analysis is at the core of rotating machinery vibration and sound testing. Our state-of-the-art signature testing solutions include fixed sampling and synchronous order tracking to derive waterfall, order cuts, and engine maps from rpm and torque measurements in any operating condition. They make fully automated or highly interactive comparison of design variants easier than ever.
Torsional vibrations in power transmission systems induce noise and vibration disturbances that negatively impact comfort and may cause system failures. Our testing solutions help you visualize torsional vibrations, conduct high-precision rotational speed measurements on a wide range of angle and speed sensors, and analyze orders, narrowband waterfalls, and transmission errors.
Weichai Power applies Siemens Digital Industries Software’s Simcenter technology to diesel engine NVH development
See all Success StoriesAdvance powertrain testing and simulation to predict powertrain NVH performance.
Watch this webinar to learn about the rotodynamic measurement techniques and analysis tools
Rejoignez-nous pour un webinaire informatif et éducatif couvrant les spécificités de base des machines rotatives.