Innovation et gestion de programmes synchronisée et collaborative pour les nouveaux programmes
Prenez de l’avance sur vos concurrents en tirant parti de fonctionnalités de pointe, qui vous permettent d’exploiter au maximum vos modèles. Des outils d’analyse puissants amélioreront les connaissances tirées de la simulation. Vous pouvez, par exemple, utiliser les outils d’analyse linéaire et spectrale pour acquérir une connaissance approfondie des phénomènes physiques sous-jacents. De plus, des applications vous permettront d’enrichir votre analyse des systèmes en profitant de la flexibilité de traitements et d’interfaces utilisateur personnalisés spécialement adaptés à votre application.
Prendre les bonnes décisions et trouver les bons compromis en matière de performances sont les principaux objectifs de la simulation des systèmes. C’est pourquoi Simcenter Amesim est doté d’outils d’optimisation et d’exploration de conception parfaitement intégrés. Par ailleurs, un ensemble d’API aux fonctionnalités complètes permet d’automatiser la création d’esquisses et de rendre la simulation plus polyvalente. Toutes ces fonctionnalités font partie d’un package simple à utiliser qui donne la priorité à l’expérience utilisateur et à la facilité d’apprentissage.
Prenez de l’avance sur vos concurrents en tirant parti de fonctionnalités de pointe, qui vous permettent d’exploiter au maximum vos modèles. Des outils d’analyse puissants amélioreront les connaissances tirées de la simulation. Vous pouvez, par exemple, utiliser les outils d’analyse linéaire et spectrale pour acquérir une connaissance approfondie des phénomènes physiques sous-jacents. De plus, des applications vous permettront d’enrichir votre analyse des systèmes en profitant de la flexibilité de traitements et d’interfaces utilisateur personnalisés spécialement adaptés à votre application.
Prendre les bonnes décisions et trouver les bons compromis en matière de performances sont les principaux objectifs de la simulation des systèmes. C’est pourquoi Simcenter Amesim est doté d’outils d’optimisation et d’exploration de conception parfaitement intégrés. Par ailleurs, un ensemble d’API aux fonctionnalités complètes permet d’automatiser la création d’esquisses et de rendre la simulation plus polyvalente. Toutes ces fonctionnalités font partie d’un package simple à utiliser qui donne la priorité à l’expérience utilisateur et à la facilité d’apprentissage.
Virtually evaluate the design of your product and frontload decisions using fully integrated analysis tools and methods within Simcenter. Advanced plotting facilities help you accurately understand the performance of your system in both time and frequency domains. You can use built-in graphs to conduct studies such as transient simulation, linear analysis, spectral analysis and energy distribution. You can also complete your understanding thanks to the use of our 2D and 3D animation tools.
Leverage the use of your models across departments from CAE specialists and application experts to transverse project engineers and global analysts. Simcenter enables you to quickly create custom applications that ease the use of in-house engineering expertise for dedicated components and systems. In addition, our software enables you to enhance your model by adding metadata such as model history or modelling assumptions for instance.
Optimize your multi-physics system simulation effectively and easily. Whether used for design or validation, system models can give you access to global parameters that directly influence overall behavior. Simcenter integrates tools for design exploration, optimization and robustness analysis. The models can be processed within HEEDS and other well established third-party process integration and design optimization tools for advanced studies and better process integration.
Benefit from a modern user interface designed with the best user experience in mind, and optimized for scalability. Simcenter includes a set of features aimed at simplifying the everyday life of users, such as supercomponents, experiments, the batch run capability, and many other usability-oriented functionalities. In addition, you can implement complex logic into models with the help of statecharts, which allow users to define and control model states via conditional transitions.
Automate simulations and build Simcenter-based applications to meet your specific needs. The software provides a complete set of scripts that support application programming in popular programing languages like Python, MATLAB, Scilab and Visual Basic for Applications (VBA). It enables you to automate interaction with models: set up batch runs, perform complex pre-processing and post-processing, carry out parameter studies or integrate a Simcenter model within an external application.