Innovation et gestion de programmes synchronisée et collaborative pour les nouveaux programmes
Il faut se rendre à l’évidence : aujourd’hui, il n’existe plus de problèmes d’ingénierie qui soit facile à résoudre. Pour satisfaire aux exigences de l’industrie, il ne suffit plus de faire "un peu de mécanique des fluides" ou "quelques analyses de contraintes". Les problèmes technologiques complexes requièrent des solutions qui couvrent une multitude de phénomènes physiques. Ils ne peuvent souvent être résolus qu’avec des techniques de simulation d’ingénierie pluridisciplinaires.
Il faut se rendre à l’évidence : aujourd’hui, il n’existe plus de problèmes d’ingénierie qui soit facile à résoudre. Pour satisfaire aux exigences de l’industrie, il ne suffit plus de faire "un peu de mécanique des fluides" ou "quelques analyses de contraintes". Les problèmes technologiques complexes requièrent des solutions qui couvrent une multitude de phénomènes physiques. Ils ne peuvent souvent être résolus qu’avec des techniques de simulation d’ingénierie pluridisciplinaires.
Almost all practical problems in fluid dynamics involve the interaction between a gas or liquid (or combination of both) with a solid object, and include a range of associated physics including heat transfer, particle transport, erosion, deposition, flow-induced-stress, combustion and chemical reaction.
Accurately prescribing boundary conditions is often key to performing structural mechanics simulations. Often those boundary conditions are dependent on the flow of fluids, in and around the structure in question.
Siemens Digital Industries Software services and solution enable ThermoLift to integrate automated design optimization, allowing simulation to drive the design process
See all Success StoriesDrive innovation through multiphysics simulation
Register today to learn how high tech companies are leveraging simulation to reduce product development cycle times, improving the performance and ...
Computational fluid dynamics (CFD) simulation of particle propagation in aircraft cabin