1. Home
De l’huile est versée sur les engrenages.

Simcenter

Logiciel de simulation de systèmes mécaniques

Concevez des systèmes mécaniques complexes au premier essai.

Simulations dynamiques multidimensionnelles (1D, 2D et 3D)

Simcenter propose des techniques de modélisation de pointe qui permettent des simulations dynamiques multidimensionnelles (1D, 2D et 3D). Il vous permet d’étudier des corps rigides ou flexibles et des frottements non linéaires complexes en analysant des phénomènes de basse ou haute fréquence. Il prend en compte les contacts entre géométries complexes pour augmenter la fiabilité et la robustesse de la cinématique développée et est livré avec des modèles d’actionneurs multiphysiques pour une analyse précise du couplage entre les structures mécaniques et le mouvement électrique ou hydraulique.

Simcenter vous permet de prendre dès le début des décisions concernant l'architecture et la conception. Le logiciel est doté d’outils de modélisation, d’analyse et d’optimisation puissants qui vous aident à explorer virtuellement un grand nombre d’architectures possibles pour vos systèmes, à prédire les performances, l’équilibre énergétique et le comportement sonore et vibratoire, et à valider dès le début du cycle de conception la configuration qui répond aux exigences. Il permet également d’établir une connexion entre les modèles d’usines et les modèles de contrôle ou le code afin de faciliter le développement de systèmes mécatroniques de pointe.

Fonctionnalités de simulation de systèmes mécaniques

Simulation du système de transmission du groupe motopropulseur

Optimisez l’intégration de tous les types de transmission et de véhicules afin d’équilibrer performance, économie de carburant, maniabilité, confort et fiabilité dès les premières étapes de conception. Simcenter vous aide à améliorer la consommation de carburant en prévoyant les pertes, à réduire les vibrations en détectant et en modifiant les facteurs contribuant aux modes naturels, et à réduire les variations de force de contact, les vibrations de l’embrayage, les bruits d’explosion et les cliquetis.

En savoir plus sur la simulation du système de transmission du groupe motopropulseur

Visuel de la simulation du système de transmission du groupe motopropulseur.

Simulation de la dynamique du système du véhicule

Modélisez efficacement les systèmes du véhicule, du châssis à ses composants associés, de la conception initiale jusqu'à la validation. Équilibrez des caractéristiques de performance contradictoires telles que le confort, la stabilité, l’agilité, la maniabilité et l’économie de carburant.

En savoir plus sur la simulation de la dynamique du système

Simulation de la dynamique du système du véhicule

Simulation du système de commandes de vol

Gérez les aspects multi-physiques de l’ensemble des systèmes de commande de vol pour diverses technologies d’actionnement, notamment la mécanique, l’entraînement direct, l’électromécanique ou l’électro-hydrostatique. Simcenter couvre l’ensemble du processus de développement, de la préconception à l’analyse dynamique détaillée, en passant par la validation en temps réel qui prend en compte l’ensemble du domaine de vol. Vous pouvez également intégrer les commandes de vol avec des systèmes interdépendants afin d’évaluer les interactions plus tôt dans la phase de conception.

Simulation du système de commandes de vol

Simulation du système d'atterrissage

Concevez des systèmes de trains d’atterrissage économiques et respectueux de l’environnement en réduisant la consommation de carburant et les émissions de carbone lors des manœuvres au sol. En utilisant Simcenter des premières étapes de développement jusqu’aux opérations d’analyse détaillée et d’intégration/validation des systèmes, vous pouvez améliorer la fiabilité des trains d’atterrissage, y compris sur les pistes les plus difficiles. Vous pouvez concevoir un système de freinage plus robuste, incluant la remise de gaz (go-around), et prévoir l’intégration structurelle adaptée des systèmes d’extension et de rétraction des trains d’atterrissage.

Simulation de système d'atterrissage

Modélisation de systèmes mécaniques

Modélisez avec précision le comportement cinématique et dynamique des systèmes multicorps (de 1D à 3D) à l'aide des composants mécaniques Simcenter. Des corps rigides ou flexibles prêts à l’emploi, connectés par des raccords fonctionnels, permettent d’analyser rapidement un grand nombre d’effets, comme les collisions élastiques, les frottements à sec et visqueux, les roues dentées, les mécanismes à vis/écrou, les crémaillères, les cordes et les poulies. Des modèles validés de cames et de suiveurs vous aident à comparer en toute transparence les performances de différentes architectures de commande de soupapes hydromécaniques.

Modélisation de systèmes mécaniques
étude de cas

Automobili Lamborghini

La véritable puissance de Simcenter Amesim est démontrée par la facilité avec laquelle il est possible d’évaluer différentes conditions de conduite, les modifications logicielles ou matérielles et même différentes configurations, ainsi que la vitesse à laquelle ces modèles modifiés nous donnent des résultats et des tendances corrects.

Simcenter Amesim helps Automobili Lamborghini create the Aventador LP700-4 driveline concept design
Case Study

Simcenter Amesim helps Automobili Lamborghini create the Aventador LP700-4 driveline concept design

Société:Automobili Lamborghini

Secteur d'activité:Automobile et Transports

Lieu:Sant’Agata Bolognese, Italy

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim