Les entreprises se tournent de plus en plus vers les matériaux composites et autres matériaux avancés pour réduire le poids, augmenter la résistance et améliorer l'efficacité. Cependant, le temps et le coût de développement et de certification d'un nouveau matériau peuvent être prohibitifs, ce qui ralentit l'adoption de ces nouveaux matériaux. En outre, les matériaux de pointe se comportent souvent de manière difficilement prévisible, ce qui allonge le délai et augmente les coûts de mise sur le marché des nouveaux produits.
Simcenter propose un logiciel de simulation de matériaux multi-échelles pour vous aider à identifier où, quand et pourquoi un matériau peut présenter un défaut au niveau microstructurel. Les performances du matériau au niveau microscopique sont ensuite liées aux performances globales de la pièce et du système utilisant ce matériau. Simcenter aide également les ingénieurs à optimiser leur matériel pour éviter les défaillances et atteindre les performances visées. Grâce à Simcenter, les ingénieurs peuvent mettre de nouveaux matériaux sur le marché plus rapidement, à moindre coût et avec une plus grande confiance de voir leur conception produire les résultats escomptés.
Conception virtuelle de matériaux et de produits
Simcenter 3D aide les fabricants à se conformer aux réglementations et à répondre aux attentes des clients.