Simcenter

Simcenter Qsources Hardware

Mesurez facilement les points pilotes et les fonctions de réponse en fréquence structurelle et vibroacoustique avec une suite de matériel d'excitation sonore et vibratoire.

Contactez-nous pour savoir comment acheter ce produit dans votre pays
Changer de pays

La partie matérielle de Simcenter Qsource.

Pourquoi Simcenter Qsources ?

Simcenter Qsources est une suite complète de matériel innovant d’excitation sonore et vibratoire pour mesurer les points de conduite et les fonctions de réponse en fréquence structurelle et vibroacoustique. Un ensemble complet de produits Qsources couvre toute la gamme des mesures de fonctions de transfert (réciproques), en se concentrant sur les attributs de performance, tels que la dynamique du système et la qualité sonore.

Travaillez avec une suite matérielle complète
Simcenter Qsources propose une large gamme d’outils matériels innovants pour l’excitation du son et des vibrations, des excitateurs électrodynamiques compacts aux sources monopôles de vitesse de volume.

Améliorer la répétabilité
La conception spécifique des excitateurs permet un accès facile aux endroits difficiles d’accès, permet une précision correcte de l’angle et de la position de l’agitateur, améliore la répétabilité et le rapport signal sur bruit, et offre de bons niveaux d’excitation dans la gamme de fréquences d’intérêt pertinente. Il en résulte des fonctions de réponse en fréquence précises et de haute qualité en tant qu’entrée dans la dynamique structurelle et l’analyse des chemins de transfert.

Intégration avec le matériel d’acquisition de données
Le matériel d’excitation Simcenter Qsources s’intègre parfaitement au matériel d’acquisition de données Simcenter SCADAS et au logiciel d’acquisition et d’analyse Simcenter Testlab. Vous bénéficiez ainsi d’une combinaison de solutions unique qui dépasse les normes actuelles du marché en matière de productivité, de précision des données et d’attentes globales des clients.

Portefeuille de produits matériels d’excitation Simcenter Qsources

Fournir une charge de masse minimale tout en étant autoportante et auto-alignée.

Capacités de Simcenter Qsources

Amplificateurs

Notre amplificateur de mesure répond à toutes les exigences nécessaires pour piloter vos excitateurs acoustiques et structurels. Un signal analogique de faible puissance est amplifié avec précision pour tirer le maximum des différents excitateur et sources.

Personne utilisant un amplificateur Simcenter connecté à un ordinateur portable.

Excitateur à haute fréquence

L’excitateur à haute fréquence génère une excitation structurelle haute fréquence hautement reproductible dans un minimum d’espace, avec une charge de masse et de rigidité extrêmement faible de l’objet testé. La masse inerte est découplée dynamiquement du stylet au moyen d’une suspension interne. Sa petite taille et son poids léger le rendent idéal pour la recherche sur des composants tels que les cartes PCB et les moteurs électriques, jusqu’aux assemblages complets de produits. Les données peuvent servir de données d’entrée pour la corrélation et la mise à jour du modèle IAO.

Un excitateur à haute fréquence.

Excitateur intégral

L’excitateur intégral permet d’augmenter la précision et la productivité de vos processus de test. Sa taille compacte, sa force élevée et sa large gamme de fréquences le rendent efficace pour les structures telles que les véhicules complets, les carrosseries garnies, les équipements tout-terrain et les installations industrielles. L’adaptateur d’excitation dans le plan en option est utilisé pour augmenter la précision et l’efficacité de l’excitateur intégral.

Excitateur intégral.

Source monopôle basse fréquence

La source monopôle basse fréquence a été conçue pour mesurer les fonctions de transfert vibroacoustique dans et autour des véhicules. La diffraction négligeable en fait une source sonore omnidirectionnelle précise jusqu’à 2 000 hertz (Hz). Cette source, avec capteur de force de source intégré, vous permet également de mesurer réciproquement les fonctions de transfert de bruit corporel vibroacoustique.

Un ingénieur utilisant un excitateur.

Source basse à moyenne fréquence

La source basse à moyenne fréquence est utilisée pour produire des niveaux de bruit élevés, plus que suffisants pour l’excitation de véhicules complets. Il est conçu pour être utilisé dans la bande de fréquences de 10 à 1 000 Hz, une bande de fréquences importante dans le développement des véhicules. Le capteur d’accélération de volume intégré donne un retour en temps réel de la force de la source émise. Cette source est généralement utilisée pour l’analyse du chemin de transfert (TPA) du bruit de structure ou aérien et l’analyse modale vibroacoustique de la cabine.

L’unité de source de fréquence basse-moyenne Simcenter est placée sur un siège auto.

Source de vitesse volumique à moyenne fréquence

La source moyenne à haute fréquence est une source d’accélération de volume monopôle à usage général avec capteur de référence interne. La source permet des mesures de fonction de transfert dans la gamme de fréquences de 200 à 10 000 Hz. Il est actuellement utilisé dans de nombreux centres de R&D dans tous les segments de l’industrie.

Unité source mi-haute fréquence Simcenter Qsource.

Low frequency miniature source

An exceptional combination of size and output makes this acoustic exciter stand out from the rest.

Monopole excitation in small cavities without influencing the vibro-acoustic system under test is now possible. Excitation can go as low as 10 Hz and monopole behavior is achieved well above 2,000 Hz.

The integrated, real-time sound source strength reference sensor can be used to estimate acoustic and vibro-acoustic transfer functions.

Read fact sheet

A hand holding a Low-frequency miniature source device.

Excitateur miniature

L’agitateur miniature est un excitateur de vibrations qui vous aide à effectuer une excitation structurelle précise dans un minimum d’espace, vous fournissant un excitateur idéal pour les tests FRF des composants du moteur jusqu’au véhicule complet.

Sa taille compacte permet aux utilisateurs d’exciter les systèmes à des emplacements de roulements à l’intérieur des composants du groupe motopropulseur.

La partie matérielle de Simcenter Qsource.

Batteur

Le batteur est conçu pour les plages de vibrations à très basse fréquence et les espaces étroits. Le niveau de force permet des mesures FRF sur de grandes structures, telles que des navires, des éoliennes et des installations de l’industrie chimique, et permet des tests de flexibilité de la carrosserie du véhicule.

Un excitateur de choc.
Webinaire

Test FRF pour stimuler la digitalisation NVH

Découvrez comment tirer parti des données de test précises de la fonction de réponse en fréquence (FRF) pour prendre en charge les tests hybrides et la modélisation de simulation assistée par ordinateur (IAO) pour le développement avancé de produits NVH.

Les voitures qui franchissent les feux de signalisation.
Livre blanc

Test FRF haute fréquence précis

Découvrez comment effectuer des essais FRF à haute fréquence dans les véhicules hybrides et électriques.

Apprenez à effectuer des test FRF à haute fréquence dans les véhicules hybrides et électriques.