Des femmes observent le logiciel de simulation de moteur Simcenter sur un écran d’ordinateur portable.

Commandes de conception du moteur

Simulation de système de moteur à combustion interne

Développer des systèmes et des commandes de moteurs à combustion interne.

Modèles physiques précis de moteurs et de composants

Évaluez, concevez et optimisez des systèmes complets de moteurs à combustion interne, de la gestion de l’air et de la combustion au post-traitement des gaz d’échappement et aux commandes du moteur, en utilisant des modèles physiques précis du moteur et des composants. Les fonctionnalités de simulation de moteurs à combustion interne sont développées en étroite collaboration avec IFP Énergies nouvelles.

En appliquant une approche de simulation de système avec Simcenter, vous pouvez maintenant étudier l’intégration avec les sous-systèmes d’injection de carburant, la gestion thermique du moteur, les dispositifs électriques, le groupe motopropulseur et divers autres composants, ainsi qu’adapter les définitions de modèles à un large éventail de scénarios. Simcenter vous permet d’analyser l’impact des choix technologiques avancés et vous offre un ensemble d’outils puissants pour étudier d’autres architectures et concepts de moteurs.

Votre feuille de route du groupe motopropulseur est-elle suffisamment numérique ?

Prochain Euro 7 et Tier 4 : Relever les défis qui nous attendent. Équilibrage/optimisation de la conception du groupe motopropulseur conventionnel dans un groupe motopropulseur électrifié.

Capacités du système de moteur à combustion interne

Voie d’air et charge

Développer des architectures de voies d’air innovantes, y compris des actionneurs, des systèmes de charge et de refroidissement, et analyser rapidement leur impact sur la gestion du gaz, la combustion et les émissions. En plus d’un large éventail de modèles de composants qui vous permettent de concevoir des systèmes avancés de voie d’air et d’étudier les performances du moteur, Simcenter fournit de puissants outils d’analyse orientés application, une interface Simulink et une co-simulation générique pour permettre l’intégration avec le logiciel de dynamique des fluides numérique (CFD).

Logiciel Simcenter affichant la gestion du gaz, la combustion et les émissions.

Combustion

Offrez à vos clients une meilleure réponse du moteur et une consommation de carburant réduite. Simcenter prend en charge la conception et l’optimisation de procédés de combustion conventionnels et innovants ainsi que l’adoption de carburants alternatifs. Vous pouvez optimiser les paramètres du moteur, tels que l’avance à l'allumage, la turbulence, le contrôle lambda ou la répartition de l’injection pour différents types de carburant et évaluer les avantages en termes d’efficacité, de production de couple et d’émissions.

Visuel du logiciel Simcenter Flomaster.

Commandes moteur

Solutionnez la complexité croissante des stratégies de commande des moteurs en utilisant des capacités de modélisation multiphysiques de Simcenter. Les ingénieurs en charge de la conception, de la validation (hors ligne ou en temps réel) et de l’étalonnage des commandes peuvent utiliser les modèles de moteur, de post-traitement et de groupe motopropulseur Simcenter à chaque étape du développement. Une interface Simulink efficace et des workflows d’exportation simples facilitent l’intégration des modèles dans vos processus.

Un visuel du logiciel de Simcenter Amesim.

Post-traitement des gaz d’échappement

Respectez les normes d’émission, y compris les émissions en conditions de conduite réelles (RDE) en optimisant les systèmes d’échappement et les stratégies de contrôle associées. Simcenter vous permet de modéliser et d’analyser avec précision la conversion des oxydes d’azote (NOx), du monoxyde de carbone (CO), des hydrocarbures (HC) et de la filtration de la suie. Vous pouvez travailler sur les composants et les commandes du système d’échappement et intégrer le système de post-traitement dans une configuration de véhicule afin d’évaluer les émissions pour les cycles de conduite.

Visuel du logiciel Simcenter.
Étude de cas

École Centrale de Lyon

Siemens Digital Industries Software solution permet aux étudiants de l’École Centrale de Lyon d’améliorer les performances de l’admission moteur et du système d’échappement.

Engineering school uses Simcenter Amesim to gain five horsepower in racecar engine
Case Study

Engineering school uses Simcenter Amesim to gain five horsepower in racecar engine

Société:École Centrale de Lyon

Secteur d'activité:Automobile et Transports

Lieu:Lyon , France

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim