1. Home
Un homme et une femme regardant un écran d'ordinateur.

Simcenter

Gestion et analyse évolutives des données de test

Notre plateforme intégrée d'ingénierie basée sur des tests se compose de puissantes fonctionnalités qui vous permettent de créer une solution sur mesure.

Organisez et suivez les campagnes de test

Face à la croissance de la quantité de données provenant des campagnes de tests physiques et virtuels, il est fondamental de les organiser et d'en assurer le suivi. Convertir, visualiser, interpréter, comparer, analyser, rapporter et partager rapidement des données sont des tâches quotidiennes qui exigent souvent des connaissances applicatives spécifiques.

Nos solutions de gestion des données d'analyses et de test sont conçues pour offrir un accès rapide et sûr aux données de test physique et de simulation, pour visualiser, valider et corréler de façon interactive des données de sources multiples, pour accélérer l'analyse avec des affichages puissants, et pour gagner du temps et réduire les erreurs en automatisant les tâches répétitives. Les données traitées sont converties en rapports concis et actifs, sans perte d'informations vitales.

Visualisation et rapports efficaces des données de test et de simulation

Permettez aux ingénieurs d'exploiter efficacement la valeur des données de simulation et de test avec Simcenter Testlab Neo.

Capacités de gestion et d'analyse évolutives des données de test

Collaboration évolutive

Les solutions Simcenter Physical Testing offrent une plateforme de collaboration évolutive pour le partage de données au sein de votre équipe et avec d'autres équipes extérieures à votre entreprise. Simcenter se connecte également à la fonctionnalité de gestion des processus de Teamcenter, tandis que le connecteur Teamcenter Share intégré permet une collaboration cloud ad hoc avec vos fournisseurs.

En savoir plus sur la collaboration évolutive

Quelques personnes utilisent le logiciel Simcenter sur un ordinateur portable et une femme se tient à côté d'eux avec un dispositif portatif.

Automatisation des applications

Simcenter est une plateforme ouverte qui peut interagir avec d'autres applications, être personnalisée pour répondre à vos besoins spécifiques ou intégrer votre processus propriétaire. Les applications complémentaires pour appareils mobiles peuvent améliorer l'efficacité pour des tâches spécifiques.

Un homme utilisant Simcenter ajoute un programme à un hélicoptère

Visualisation des données et rapports

Parcourez les données mesurées ou traitées pour valider ou comparer les résultats dans des affichages d'ingénierie dédiés. Créez automatiquement des rapports Simcenter Testlab dynamiques, ce qui vous garantit un moyen très efficace de comparer les jeux de données. Imprimez ces rapports sous forme de documents Microsoft Office actifs. Partagez des rapports Simcenter Testlab ou des rapports Microsoft Office et communiquez les réalisations de manière convaincante et efficace.

Une femme examine les rapports de données sur un écran d'ordinateur portable

Analyse de données de test

Utilisez Simcenter pour l'exécution cohérente de calculs de routine ou pour résoudre des problèmes inattendus. Analysez directement vos données depuis les affichages, utilisez des calculatrices interactives ou lancez des séquences de traitement pour obtenir des informations sur vos données d'ingénierie.

Deux hommes travaillent sur une pièce de machine. Une personne utilise le logiciel de simulation et de test Simcenter sur un ordinateur portable tandis que l'autre inspecte la pièce.

Corrélation des données de test

Simcenter prend en charge la validation ou le réglage précis des modèles d'ingénierie en rassemblant les données de test physiques et les résultats de simulation dans des affichages d'ingénierie dédiés pour comparer et corréler directement les données.

Deux hommes exécutant une simulation informatique dans un avion

Gestion des données de test

Les données de test et de simulation mesurées et traitées sont directement et facilement accessibles et publiées dans une base de données SQL. Organisez et gérez au mieux vos données centrales avec les fonctionnalités Simcenter Testlab Data Management intégrées et annotées de façon transparente au bureau Simcenter Testlab et partagez des données dans/entre les services via la norme ASAM-ODS. Quel que soit l'emplacement des données sur le disque dur local ou sur la base de données SQL centrale, les utilisateurs de Simcenter Testlab peuvent accéder et utiliser les données en toute transparence.

En savoir plus sur pourquoi la gestion et l'analyse évolutives des données de test sont essentielles

Un ingénieur effectue un test sur un ordinateur portable et une tablette.
Étude de cas

Briggs & Stratton

Les solutions Simcenter permettent à Briggs & Stratton de réduire la durée des tests et du post-traitement au cours des analyses.

A Simcenter Testlahb workstation
Case Study

Les constructeurs de petits moteurs utilisent Simcenter Testlab et Simcenter SCADAS pour atteindre les objectifs opérationnels de leurs produits plus tôt dans leur cycle de développement

Société:Briggs & Stratton

Secteur d'activité:Produits de grande consommation et Distribution

Lieu:Milwaukee, Wisconson, United States

Siemens Software:Simcenter Testing Solutions