Simcenter Mechanical

Simcenter Tire software

Modélisez précisément les pneus pour simuler les performances des véhicules. Simcenter Tire vous aide à appliquer des modèles de pneus à des applications telles que la maniabilité et la durabilité des véhicules.

Contactez-nous pour savoir comment acheter ce produit dans votre pays
Changer de pays

Représentation graphique des performances de la stabilité directionnelle d'un véhicule réalisée avec le logiciel Simcenter Tire.

Pourquoi Simcenter Tire ?

Représentez avec précision les performances des pneus afin de prévoir les aspects importants du pneu pour le véhicule, tels que la stabilité directionnelle, la distance de freinage et le confort de conduite. Simcenter Tire vous aide à modéliser les caractéristiques des pneus hautement non linéaires avec efficacité et précision, pour vous permettre d'analyser le comportement du véhicule mieux et plus tôt.

Comprendre les forces et les moments des pneus
La modélisation des performances des pneumatiques exige beaucoup d’expertise et une grande spécialisation. Simcenter Tire vous offre une suite d’outils pour représenter avec précision les forces et les moments des pneus, afin qu’ils puissent être propagés à divers outils de simulation des performances de véhicules.

Mettre en œuvre la norme mondiale pour Pacejka Magic Formula
Simcenter Tire MF-Tyre simule avec précision un comportement stable et transitoire jusqu’à 8 Hz pour le traitement, le prototypage de contrôle et les analyses ADAS. Simcenter Tire MF-Tyre est le seul modèle de pneu basé sur Magic-Formula disponible dans tous les principaux packages de simulation dynamique des véhicules, permettant une normalisation intra et inter-entreprises.

Analysez toute la dynamique du véhicule à l’aide d’un modèle de pneu tout-en-un
Simcenter Tire MF-Swift prolonge Simcenter Tire MF-Tyre en ajoutant la modélisation du glissement en virage, la dynamique de la ceinture de pneu et l’enveloppe d’obstacles 3D générique pour le stationnement, le confort de conduite, la prévision de la charge sur route et l’analyse des vibrations. La configuration modulaire vous aide à adapter la complexité du modèle au problème d’ingénierie. Simcenter Tire MF-Swift est le modèle de pneu le plus rapide sur le marché pour les simulations 3D de routes accidentées.

Identification conviviale des paramètres du modèle de pneu à partir des données mesurées
Convertissez facilement les données mesurées en paramètres à utiliser avec les modèles Simcenter Tire à l’aide d’un outil convivial d’identification des paramètres des pneus qui inclut la visualisation des données, une fonctionnalité de base de données et des capacités d’estimation avancées. Simcenter MF-Tool vous aide à visualiser, ajuster et modifier les modèles de pneumatiques, ainsi qu’à étudier les effets des changements d'état des pneus, notamment la pression de gonflage, la rigidité, les niveaux de frottement, grâce à la mise à l’échelle automatique des propriétés des pneus.

Mesure de la performance des pneus pour de nombreux types de surfaces de route
En plus des logiciels, Siemens peut vous aider à mesurer les performances physiques des pneus. La remorque d’essai Simcenter est un laboratoire d’essais sur route spécialement conçu pour mesurer les forces et les moments que subit un pneu sur la route dans diverses situations, notamment sur route sèche, mouillée, enneigée et glacée.

Accès facile à des jeux de paramètres de modèles de pneus haute qualité, pour les simulations de dynamique du véhicule

Visitez le Tire Model Marketplace, une boutique en ligne où vous pourrez trouver des jeux de paramètres de modèle de pneus (fichiers TIR) prêts à l’emploi et non exclusifs à utiliser dans les simulations dynamiques de véhicules.

Fonctionnalités du logiciel Simcenter Tire

Simulation en temps réel

Convertissez un modèle Simcenter MF-Tyre/MF-Swift en une variante en temps réel sans réduction du modèle, pour garantir des résultats numériques égaux à toutes les étapes. Au cours de la trajectoire de développement du produit, celui-ci passe par divers environnements de simulation, notamment des applications de bureau, des configurations hardware-in-the-loop (HiL) et des simulateurs de conduite.

Simcenter aide les ingénieurs à utiliser un modèle de pneu standardisé dans toutes les simulations, en adaptant le modèle aux performances de calcul requises sans affecter les résultats. Par conséquent, Simcenter MF-Tyre/MF-Swift est actuellement pris en charge sur la plupart des systèmes d’exploitation en temps réel standard.

Modèle Simcenter MF-Tyre/MF-Swift d'une voiture orange

Identification des paramètres du modèle de pneu

Convertissez les données mesurées en paramètres pour les modèles Simcenter MF-Tyre/MF-Swift à l’aide d’un outil convivial d’identification des paramètres des pneus qui inclut la visualisation des données, la fonctionnalité de base de données et des capacités d’estimation avancées.

L’outil Simcenter MF permet également la visualisation et le réglage/modification des modèles de pneus. Il permet aux ingénieurs d’étudier les effets des changements d'état des pneus, notamment de la pression de gonflage, la rigidité et les niveaux de frottement, par la mise à l’échelle automatique des propriétés des pneus. Les utilisateurs peuvent également créer leur propre « pneu virtuel » en modifiant les propriétés des pneus et en utilisant des paramètres de modèle de pneu standard ou des données mesurées.

Deux graphiques montrant les données mesurées converties en paramètres conviviaux pour modèles Simcenter MF-Tyre/MF-Swift

Mesures de pneumatiques

Mesurez la performance des pneus sur de nombreuses surfaces de route, notamment les routes sèches, mouillées, enneigées et glacées, à l’aide d’un laboratoire d’essai sur route. La remorque d’essai Simcenter est spécialement conçue pour mesurer les forces et les moments que subit un pneu sur la route dans diverses situations. Il est possible de mesurer les pneus des voitures particulières et des motos.

Sur la configuration de mesure des pneus de motos développée en interne, les pneumatiques peuvent être mesurés à des angles de carrossage allant jusqu’à 70 degrés. Outre la collecte des données d'entrée pour l’outil d’identification des paramètres Simcenter MF-Tool et, par la suite, pour les modèles de pneus Simcenter MF-Tyre/MF-Swift, les installations de mesure sont également utilisées pour les études de validation et des tests de performance.

Pneu de remorque sur une chaussée enneigée

Services d’ingénierie de modélisation des pneumatiques

Collaborez avec nos ingénieurs pour réaliser un processus de modélisation des pneus extrêmement précis et efficace. Les experts des services d’ingénierie Simcenter fournissent une aide évolutive, allant des tests sur site à la mise en place de protocoles de test de pneumatiques dédiés. Les résultats du projet peuvent parfaitement s’intégrer dans les processus existants et être complétés par une formation sur l’utilisation de Simcenter MF-Tyre/MF-Swift. D’autres services d’ingénierie typiques sont l’amélioration et/ou l’automatisation des protocoles d’essai des pneumatiques et de l’identification des paramètres, l'amélioration des bancs d’essai de pneumatiques, les études sur la corrélation entre les caractéristiques spécifiques des pneus et les critères de performances dynamiques du véhicule, et le transfert approfondi des connaissances sur la performance des pneumatiques.

Image 3D d'un pneu