Innovation et gestion de programmes synchronisée et collaborative pour les nouveaux programmes
À l’ère du numérique, il demeure crucial de tester, valider et optimiser les conceptions réelles, et ce dans un contexte difficile fait de cycles de test plus courts, d’exigences de performance contradictoires, de complexité croissante des produits et de réduction des coûts.
Améliorez les processus de test et dopez la productivité et l’innovation produits avec les solutions de test Simcenter. Nos solutions incluent du matériel d’acquisition de données multiphysiques ainsi qu’une suite complète de logiciels d’acquisition, d’analyse et de modélisation, et répondent à des besoins de test très variés.
Les solutions de test Simcenter fournissent des enseignements qui sont essentiels pour pouvoir créer des produits intelligents innovants, augmenter la productivité et l’efficience des tests, maintenir la qualité, améliorer la collaboration des équipes et la flexibilité de l’ingénierie, boucler la boucle avec la simulation et réduire le coût total de possession.
À l’ère du numérique, il demeure crucial de tester, valider et optimiser les conceptions réelles, et ce dans un contexte difficile fait de cycles de test plus courts, d’exigences de performance contradictoires, de complexité croissante des produits et de réduction des coûts.
Améliorez les processus de test et dopez la productivité et l’innovation produits avec les solutions de test Simcenter. Nos solutions incluent du matériel d’acquisition de données multiphysiques ainsi qu’une suite complète de logiciels d’acquisition, d’analyse et de modélisation, et répondent à des besoins de test très variés.
Les solutions de test Simcenter fournissent des enseignements qui sont essentiels pour pouvoir créer des produits intelligents innovants, augmenter la productivité et l’efficience des tests, maintenir la qualité, améliorer la collaboration des équipes et la flexibilité de l’ingénierie, boucler la boucle avec la simulation et réduire le coût total de possession.
Driving automation systems require a vast amount of real-life, unimpaired ADAS data. Collecting this raw data is essential to the training and validation of the driving automation algorithms. How can vehicle manufacturers efficiently capture and store this data?
Combine multi-channel data acquisition, comprehensive integrated testing solutions and data management for test-based engineering
Optimize your testing productivity with a broad range of data acquisition systems
Discover the next-generation software for multidisciplinary test-based performance engineering.
Reliably record and replay raw multi-sensor and ECU data with in-vehicle ADAS data collection.
Réalisez des tests fiables lors du processus de fabrication Notre système de contrôle de qualité industrielle combine tous les outils nécessaires pour fournir une preuve formelle que la pièce est conforme à ses spécifications, ou que la machine fonctionne en toute sécurité.
Accélérez la résolution de vos problèmes acoustiques grâce à un outil de localisation des sources sonores rapide et polyvalent
Make no compromise on testing efficiency and productivity with our sound and vibration analyzer
Measure driving points and structural and vibro-acoustic frequency response functions
See what you hear in full 3D by combining 3D sound intensity with visualization of the sound sources.
Avec cette gamme de solutions matérielles de caractérisation thermique, les fournisseurs de composants et de systèmes peuvent, de façon précise et efficace, tester, mesurer et caractériser sur le plan thermique les propriétés des boîtiers de circuits intégrés semi-conducteurs, LED simples et en réseau, boîtiers empilés et à puces multiples, les modules électroniques de puissance, matériaux d’interface thermique (TIM) et systèmes électroniques complets à l’aide de tests in situ des composants.
Le testeur POWERTESTER de Simcenter est le seul appareil sur du marché qui combine des mesures de cycle de puissance active et une caractérisation thermique transitoire avec analyse de la structure thermique. L’évaluation unique et non destructive de la fonction de structure est effectuée pendant que l’appareil reste monté, ce qui permet une évaluation électrique et structurale complète de l’appareil tout au long du programme de tests et de façon entièrement automatisée.
Les LED révolutionnent le monde de l’éclairage, mais elles nécessitent une étude minutieuse des caractéristiques pour obtenir des données utiles à la conception thermique. Pour mieux comprendre la puissance qui se transforme en chaleur, la part de puissance qui se transforme en lumière doit être mesurée : c'est une fonction de la température et du courant direct. Notre matériel de caractérisation thermique et notre sphère d’intégration thermostatique s'unissent pour former une station d’essai thermique, photométrique et radiométrique intégrée pour les LED et moteurs légers, capable de créer des modèles opto-thermiques pour une utilisation dans notre logiciel de conception thermique.
Les matériaux d’interface thermique jouent un rôle essentiel dans la gestion thermique des assemblages électroniques. En effet, ils améliorent le contact thermique entre les pièces, par exemple un composant et un dissipateur thermique. Nos solutions de tests de conductivité thermique offrent une mise en œuvre intelligente de la norme ASTM D5470, basée sur des mesures transitoires plutôt que stationnaires, permettant d’éliminer les pertes de chaleur parasites du système et d’optimiser ainsi la précision de ces mesures.
8.-10. Dec. 2020 | Learn about the next generation of technology for essential AV components and systems. Join Enguerrand Prioux, Product Line Mana...
Noise levels and sound quality are important characteristics in all kinds of home appliances and white goods. Reducing noise in consumer products i...
Learn how mission synthesis enhances electronics vibration testing
Watch this webinar to learn about the rotodynamic measurement techniques and analysis tools