Passer au contenu

Predict performance of 3D geometry-based designs

Simcenter vous permet de prédire les performances de vos conceptions basées sur la géométrie 3D. Dans nos produits d’IAO 3D Simcenter, vous pouvez importer des géométries issues de n’importe quelle source CAO et préparer des modèles d’analyse dans un environnement unifié pour une large gamme de méthodes d’IAO : éléments finis, éléments limites, mécanique des fluides numérique et dynamique multicorps. 

Les solutions haut de gamme intégrées et pluridisciplinaires de Simcenter sont évolutives et peuvent être utilisées aussi bien par des analystes IAO généralistes que par des experts en la matière. En outre, relier la simulation 3D aux solutions 1D et de test Simcenter vous permet d’obtenir un niveau de précision inégalé.

Simcenter CAE Simulation

Simcenter vous permet de prédire les performances de vos conceptions basées sur la géométrie 3D. Dans nos produits d’IAO 3D Simcenter, vous pouvez importer des géométries issues de n’importe quelle source CAO et préparer des modèles d’analyse dans un environnement unifié pour une large gamme de méthodes d’IAO : éléments finis, éléments limites, mécanique des fluides numérique et dynamique multicorps. 

Les solutions haut de gamme intégrées et pluridisciplinaires de Simcenter sont évolutives et peuvent être utilisées aussi bien par des analystes IAO généralistes que par des experts en la matière. En outre, relier la simulation 3D aux solutions 1D et de test Simcenter vous permet d’obtenir un niveau de précision inégalé.

Simcenter STAR-CCM+

Simcenter STAR-CCM+

Simcenter STAR-CCM+ est une solution intégrée de simulation multiphysique qui met à la portée de tous les ingénieurs en simulation l'exploration et l’optimisation automatisées des conceptions.

 

Simcenter Flotherm

Simcenter Flotherm™

Simcenter Flotherm crée un jumeau numérique thermique d'un produit électronique capable de simuler la température et le débit de l'air.

Un jumeau numérique thermique du produit électronique est créé grâce à SmartParts™ (dissipateurs thermiques, ventilateurs, circuits intégrés, modules de commande électronique et plus encore) associé à un système de bibliothèques de composants personnalisables.

 

Simcenter Madymo

Thoroughly analyze and optimize occupant and pedestrian safety designs early in the development process

 

Simcenter SPEED

Simcenter SPEED supports electric machine design choices digital validation via detailed analytical simulation and quick, smart usage of finite element analysis.

 

Simcenter BDS

Simcenter Battery Design Studio supports engineers in digitally validate Li-ion cell design thanks to details geometrical cell specifications and cell performance simulation.

 

Simcenter Multimech

Multimech

Multimech is a multiscale material modeling and simulation platform that extends the flexibility and robustness of the finite element method down to the microstructural level.

 

Simcenter 3D

Prétraitement efficace avec des solveurs rapides et puissants. Posttraitement spécifique aux applications pour vous aider à avoir une meilleure connaissance du comportement réel de votre produit.

 

Simcenter Tire

Simcenter Tire

Accurately represent tire performance to predict important vehicle directional stability, braking distance and comfort.

 

Femap

Simcenter Femap

Application de simulation d’ingénierie sophistiquée pour la création, la modification, l’importation et la réutilisation de modèles à éléments finis orientés maillage représentant des produits ou systèmes complexes.

 

Simcenter Flotherm XT

Simcenter Flotherm XT

Flotherm XT est une solution de simulation thermique unique et primée, combinant l’ADN du logiciel d’analyse thermique Simcenter Flotherm, leader sur le marché, et la technologie de mécanique des fluides numérique (MFN) de Simcenter FloEFD. Flotherm XT gère facilement les systèmes électroniques complexes et de grande taille, en réduisant considérablement les délais de traitement par rapport aux solutions polyvalentes traditionnelles, de sorte que les ingénieurs mécaniciens et les spécialistes de la thermique peuvent rapidement créer la conception thermique optimale.

 

FLOEFD for PTC Creo

Simcenter™ FLOEFD™ for Creo®

Explorez pleinement l'espace de conception pour l'écoulement des fluides et les effets thermiques directement sur Creo.

 

FLOEFD for CATIA V5

Simcenter™ FLOEFD™ for CATIA™ V5

Mieux comprendre l'écoulement des fluides et le comportement thermique de vos conceptions avec la CFD intégrée à CATIA-V5.

 

FLOEFD for Siemens NX

Simcenter FLOEFD for NX

Testez les performances et la fiabilité de vos produits grâce au logiciel de simulation CFD reconnu Siemens NX.

 

Simcenter MagNet

Simcenter MagNet

Simcenter MagNet 2D/3D est un puissant logiciel de simulation pour la prédiction des performances de moteurs, générateurs, capteurs, transformateurs, actionneurs, solénoïdes, ou tout composant doté d’aimants permanents ou bobines. Grâce à notre logiciel précis et efficace, vous pouvez optimiser, concevoir et analyser des appareils électromagnétiques et électromécaniques simples ou complexes.

 

Simcenter Motorsolve

Simcenter Motorsolve

Simcenter Motorsolve est un logiciel complet de conception et d’analyse pour machines à aimants permanents, à induction, synchrones, électroniques et à balais. Il tire parti de la rapidité des circuits équivalents et de la précision de l'analyse par éléments finis (FEA), tout en s’appuyant sur la synergie de l’automatisation des tâches non productives pour une analyse rapide et précise des machines électriques.

 

Success story présentée

Hendrick Motorsports

NASCAR racing team uses Simcenter to develop parts and assemblies that enhance performance and reliability

Siemens Digital Industries Software solutions enable Hendrick Motorsports to align with longstanding racing principles and support continuous improvement

En savoir plus

Webinaire à la demande | 34 minutes

Simulation-driven Design: Increasing designers’ efficiency with intelligently automated simulation

Webinar on automated simulation processes for use by designers

Regarder le webinaire

Customer Success

EMA Engineering and Consulting uses Simcenter STAR-CCM+ to ensure safety and comfort of buildings