Simcenter System Simulation

Simcenter Amesim software

Simcenter Amesim est une plateforme de simulation de systèmes qui permet aux ingénieurs concepteurs d'évaluer et d'optimiser virtuellement les performances de systèmes.

Contactez-nous pour savoir comment acheter ce produit dans votre pays
Changer de pays

Visuel du logiciel de simulation de systèmes Simcenter Amesim.

Pourquoi Simcenter Amesim ?

Augmentez la productivité de la simulation de systèmes avec Simcenter Amesim, une plateforme de simulation de systèmes mécatroniques intégrée et évolutive de premier plan. Il permet aux ingénieurs de conception d'évaluer et d'optimiser virtuellement les performances du système.

Augmentez la productivité de la simulation de systèmes
Simcenter Amesim est une plateforme de simulation de systèmes intégrée et évolutive de premier plan, permettant aux ingénieurs en simulation de systèmes d'évaluer et d'optimiser virtuellement les performances des systèmes mécatroniques. Il permet de booster la productivité globale de l'ingénierie des systèmes, depuis les premières étapes du développement jusqu'à la validation finale des performances et au calibrage des commandes.

Gérez la complexité de l'innovation sans compromettre le délai de mise sur le marché et la qualité
Pour vous permettre de gagner du temps lors de la création de modèles, Simcenter Amesim combine des bibliothèques multiphysiques prêtes à l'emploi à des solutions axées sur l'application et le secteur qui sont prises en charge par de puissantes capacités de plateforme. Vous êtes ainsi en mesure de créer rapidement des modèles et d'effectuer des analyses avec précision.

Restez intégré
Simcenter Amesim est un environnement ouvert qui peut s'intégrer aux processus d'entreprise. Les utilisateurs peuvent facilement l'associer aux principaux progiciels d'IAO, de CAO et de contrôle, le faire interagir avec les interfaces Functional Mock-up Interface (FMI), le connecter à d'autres solutions Simcenter, ainsi qu'à Teamcenter et Excel. Simcenter Amesim fait partie de Siemens Xcelerator, le portefeuille complet et intégré de logiciels et de services de Siemens Digital Industries Software.

Soutenez l'innovation grâce à la simulation de systèmes

Simcenter Amesim vous aide à gagner en efficacité tout au long du cycle de vie du produit.

Customers hands-on experience

What do our users think about Simcenter Amesim?

Simcenter Amesim customers explain how they virtually assess and optimize systems’ performance while solving some of the most difficult problems that industries have to offer.

Learn about Simcenter Amesim's strengths on G2.

Fonctionnalités de Simcenter Amesim

Simulation de systèmes électriques

Simulez et intégrez des systèmes électriques et électromécaniques dès la conception et jusqu'à la validation des contrôles. Grâce à la simulation de systèmes Simcenter, vous pouvez optimiser les performances dynamiques des systèmes mécatroniques, analyser la consommation d'énergie et concevoir et valider des règles de contrôle pour les appareils électriques, et ce dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, de la construction mécanique, la marine et des équipements lourds.

En savoir plus sur la simulation de systèmes électriques

Simulation de systèmes de fluides

Optimisez le comportement dynamique des composants hydrauliques et pneumatiques tout en limitant le besoin en prototypes physique au strict nécessaire. Avec sa vaste palette de composants, de fonctionnalités et d'outils spécialisés, Simcenter vous permet de modéliser des systèmes de fluides pour une large gamme d'applications, telles que les systèmes d'actionneurs hydrauliques, les systèmes motopropulseurs, ou les systèmes de gestion du carburant des avions et de contrôle environnemental.

Les bibliothèques de composants complètes aident les utilisateurs experts à modéliser des systèmes de fluides à l'aide de modèles fonctionnels ou détaillés et ce, quel que soit leur degré de compétences. L'intégration parfaite entre les bibliothèques permet de concevoir tous les types de systèmes de fluides en les associant à des commandes et à d'autres systèmes connexes au sein d'une seule plateforme.

En savoir plus sur la simulation de systèmes de fluides

Simulation de systèmes mécaniques

Gérez la complexité croissante de l'ingénierie des systèmes mécaniques intégrés. Simcenter offre des techniques de modélisation de pointe qui permettent des simulations dynamiques multidimensionnelles (1D, 2D et 3D). Il permet d'étudier les corps rigides ou flexibles et les frottements non linéaires complexes en analysant les phénomènes à basse ou haute fréquence et en prenant en compte le couplage entre les structures mécaniques et les mouvements électriques ou hydrauliques.

En savoir plus sur la simulation de systèmes mécaniques

Un schéma de simulation de système mécanique Simcenter.

Simulation de systèmes de propulsion

Abordez une grande variété d'architectures et de technologies avec l'approche de simulation de systèmes multiphysiques. L'électrification du groupe motopropulseur dans le secteur automobile, les systèmes de lancement réutilisables dans le secteur spatial, ou l'utilisation de carburants alternatifs (GNL) pour les navires sont des exemples de mise en œuvre de technologies que les fonctionnalités de modélisation de Siemens peuvent prendre en charge. Vous pourrez également concevoir le système de propulsion et évaluer son impact sur éléments de mesure, notamment la génération d'énergie à bord ou les émissions polluantes des véhicules, via une seule plateforme, en procédant à une analyse complète des influences croisées de tous les systèmes.

En savoir plus sur la simulation de systèmes de propulsion

Création de modèles d'ordre réduit

Simcenter prend en charge la création de modèles d'ordre réduit (ROM) dans une interface intuitive offrant les meilleures techniques de réduction issues de l'apprentissage automatique, de l'algèbre linéaire et des statistiques. Un ROM revêt une faible empreinte mémoire. Il est indépendant des outils et utilisable en temps réel, ce qui permet une utilisation en tant que jumeau numérique exécutable dans toutes les phases du cycle de vie du produit, d'où de meilleures décisions et une excellence opérationnelle optimisée.

En savoir plus sur le constructeur de ROM

Gestion des modèles de simulation de systèmes

L'option de client de simulation de systèmes Simcenter pour Git aide tous les acteurs de la communauté de simulation de systèmes à collaborer, en fournissant la gestion quotidienne des ressources de simulation, notamment les branchements, le versioning et le contrôle d'accès basé sur les rôles. L'utilisation du client pour Git vous permet également de garder une trace des dépendances, du contenu associé et de toutes les autres données qui font partie du modèle, de sorte que vous avez une représentation précise du domaine de simulation de systèmes. Déployez le développement de modèles collaboratifs de la manière la plus efficace à l'aide de transferts de données et d'algorithmes de recherche optimisés combinés à une expérience utilisateur efficace et entièrement intégrée.

En savoir plus sur client pour Git

Tableau de bord Simcenter des modèles Amesim

Plateformes de simulation de systèmes

Simcenter propose des plateformes de simulation de systèmes multiphysiques de pointe, ouvertes et conviviales pour modéliser, exécuter et analyser des systèmes et des composants complexes. Les fonctionnalités puissantes, les outils d'analyse et d'optimisation sont intégrés dans des environnements avancés et faciles à utiliser pour une simulation de systèmes multiphysiques 1D hautement efficace et une conception robuste. Les plateformes fonctionnent en interface de façon efficace avec de nombreuses solutions logicielles d'IAO 1D et 3D. Elles vous aident à livrer et à exporter rapidement des modèles pour des cibles en temps réel standard grâce à un cadre cohérent et continu compatible avec le Model-in-the-Loop (MiL), le Software-in-the-Loop (SiL) et le Hardware-in-the-Loop (HiL).

En savoir plus sur les plateformes de simulation de systèmes

Intégration de systèmes

Simcenter offre l'intégration de divers outils de simulation tout au long du cycle de vie de votre système, de la conception initiale à la phase d'exploitation. Vous êtes ainsi à même de relever le défi de la continuité numérique et d'augmenter l'efficacité de vos flux de travail, ainsi que la collaboration entre les divers services. Simcenter prend en charge les connexions à un système de gestion du cycle de vie des produits (PLM) et aux données géométriques, co-simulations entre les outils IAO 1D et 3D, exploration de l'espace de conception, développement de contrôles basés sur des modèles et interactions entre divers systèmes à l'aide de l'interface de maquette fonctionnelle (FMI).

En savoir plus sur l'intégration de systèmes

Graphique d'un chemin de circuit, avec une carte thermique Simcenter FLOEFD d'une jonction spécifique dans ce circuit.

Simulation de systèmes thermiques

Simcenter contribue à maximiser les performances thermiques pour le confort CVC et de l'habitacle, la gestion thermique des véhicules, les systèmes de contrôle de l'environnement ou d'autres systèmes thermiques. Les fonctions avancées de post-traitement qui visualisent graphiquement les flux d'énergie dans votre système rendent très efficace l'optimisation de l'efficacité énergétique et l'étude de l'intégration des systèmes de récupération d'énergie et de leur impact sur les performances et la consommation d'énergie. Vous pouvez utiliser le logiciel pour représenter l'environnement de fonctionnement réel de votre système, notamment les interactions avec son environnement, lors de la conception et de la validation de vos stratégies de contrôle de la température.

En savoir plus sur la simulation de systèmes thermiques